(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm

3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
898円 ~ 1,468円
税込価格
988円 ~ 1,615円

【特長】・歯ピッチ:3mm。・BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用しま...

詳細情報を確認する

型番

未確定28件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm 外形図01

製品仕様

材質・仕上げ

  • 背ゴム:クロロプレンゴム
  • 歯ゴム:クロロプレンゴム
  • 歯布:ナイロン帆布
  • 心線:グラスファイバー

規格表

3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm 製品仕様02

選定サポート情報

ベルトの選定

3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm 製品仕様01
Lp:概略ベルトピッチ周長
C:軸間距離
Dp:大プーリーピッチ円直径
dp:小プーリーピッチ円直径

型番リスト

型番
ベルト周長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
108
10

1個

898( 988円 )

4日目

114
10

1個

898( 988円 )

4日目

123
10

1個

982( 1,080円 )

4日目

129
10

1個

898( 988円 )

4日目

147
10

1個

898( 988円 )

4日目

198
10

1個

1,046( 1,151円 )

4日目

210
10

1個

996( 1,096円 )

4日目

240
10

1個

1,138( 1,252円 )

4日目

270
10

1個

1,096( 1,206円 )

4日目

348
10

1個

1,244( 1,368円 )

4日目

366
10

1個

1,152( 1,267円 )

4日目

381
10

1個

1,189( 1,308円 )

4日目

417
10

1個

1,097( 1,207円 )

4日目

423
10

1個

1,320( 1,452円 )

4日目

426
10

1個

1,219( 1,341円 )

4日目

513
10

1個

1,314( 1,445円 )

4日目

540
10

1個

1,297( 1,427円 )

4日目

543
10

1個

1,297( 1,427円 )

4日目

561
10

1個

1,322( 1,454円 )

4日目

570
10

1個

1,322( 1,454円 )

4日目

582
10

1個

1,363( 1,499円 )

4日目

588
10

1個

1,363( 1,499円 )

4日目

600
10

1個

1,363( 1,499円 )

4日目

633
10

1個

1,410( 1,551円 )

4日目

642
10

1個

1,410( 1,551円 )

4日目

651
10

1個

1,410( 1,551円 )

4日目

666
10

1個

1,468( 1,615円 )

4日目

672
10

1個

1,407( 1,548円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯ピッチ:3mm。
・BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用します。
・1歯あたりのバックラッシュは0です。
・小型精密機器向けに最適です。
・100W~1000Wのモータにご使用できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm

3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm

    3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

    3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

      1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

      1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

        2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)_2GT

        2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)_2GT

          2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

          2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

            パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

            パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

              パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

              パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

                ツインパワーベルト D3GTタイプ

                ツインパワーベルト D3GTタイプ

                  パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

                  パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

                    ツインパワーベルト D5GTタイプ

                    ツインパワーベルト D5GTタイプ

                      ツインパワーベルト D5Mタイプ

                      ツインパワーベルト D5Mタイプ

                        ツインパワーベルト D8YUタイプ

                        ツインパワーベルト D8YUタイプ

                          ツインパワーベルト D8Mタイプ

                          ツインパワーベルト D8Mタイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 898円 1,407円 630円 902円 660円 615円 418円 2,157円 388円 3,879円 4,643円 26,367円 23,864円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   19日目   19日目  
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) 3GT 3GT 1.5GT 2GT 2GT 3GT 1.5GT 3GT 2GT 5GT 5M 8YU 8M
                            ベルト幅(mm) 6 9 3 6 4 - - - - - - - -
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー

                            3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました