(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3-803
グラバードアキャッチ C3 NBK グラバードアキャッチ C3

グラバードアキャッチ C3 C3-803

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円

ワンタッチ型ドアキャッチです。【特長】・ドアを軽く押せば、キャッチに内蔵された...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    プッシュキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ L(mm):
    48.3
  • 幅 W(mm):
    13.7
  • 本体材質:
    樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -30::60
  • 本体材質(詳細):
    ABS
  • 取付穴径 D(mm):
    3.3
  • 使用環境:
    標準

C3-803 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

グラバードアキャッチ C3の形状図(キャッチ)

キャッチ

グラバードアキャッチ C3の形状図(キーパー)

キーパー

製品仕様

外観

材質・仕上げ

-C3
ハウジングABS(つや消し黒)
ポール・キーパーガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
スプリングステンレス鋼線
リベットA5056

規格表

単位:mm

型番ドア保持力
(N)
質量
(g)
C3-8031310
C3-8052211
C3-8104412

使用例

取りつけ

(1)取りつけは、ねじ(キャッチ:M3、キーパー:M4)またはリベット(キャッチ:φ3 、キーパー:φ4)で行ってください。ねじを使用する場合は、ねじ締めつけトルクを、キャッチ側は1.1N・m 以下、キーパー側は2.8N・m以下としてください。 (2)キャッチを取りつけるフレームの表面から、ドアヒンジの中心線までの距離は、150mm 以上としてください。 (3)図は、ドアに向かって右側に取りつけた場合のものです。ドアの左側に取りつける場合は、キャッチとキーパーは上下を逆にしてください。

(1)取りつけは、ねじ(キャッチ:M3、キーパー:M4)またはリベット(キャッチ:φ3 、キーパー:φ4)で行ってください。ねじを使用する場合は、ねじ締めつけトルクを、キャッチ側は1.1N・m 以下、キーパー側は2.8N・m以下としてください。
(2)キャッチを取りつけるフレームの表面から、ドアヒンジの中心線までの距離は、150mm以上としてください。
(3)図は、ドアに向かって右側に取りつけた場合のものです。ドアの左側に取りつける場合は、キャッチとキーパーは上下を逆にしてください。

  • ※ 調整のために、長穴で取りつける場合の寸法です。

操作

(1)ドアを軽く押してください。

(1)ドアを軽く押してください。

(2)キーパーがキャッチを押すと…。

(2)キーパーがキャッチを押すと…。

(3)キャッチに内蔵されたスプリングの働きで、キャッチはキーパー(ドア)を引っぱり、ドアは閉じる。

(3)キャッチに内蔵されたスプリングの働きで、キャッチはキーパー(ドア)を引っぱり、ドアは閉じる。

型番リスト

型番
保持力(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3-803

13
10

1個

1,169( 1,286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ型ドアキャッチです。
【特長】
・ドアを軽く押せば、キャッチに内蔵されたスプリングの働きで、キャッチがドアを引っぱり、ドアはぴしゃりと閉まります。
・3種類のドア保持力です。
・右開き・左開きのいずれにも使用できます。
・耐蝕性にすぐれています。
・使用可能温度:-30℃~60℃。
【用途】
・装置全般。

カタログ

 

C3-803で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラバードアキャッチ C3の型番C3-803のページです。
型番C3-803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラバードアキャッチ C3

グラバードアキャッチ C3

    ステンレス ドアキャッチ C-1889

    ステンレス ドアキャッチ C-1889

      ステンレス ドアホルダー C-1895

      ステンレス ドアホルダー C-1895

        マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

        マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

          ドアキャッチ C-889

          ドアキャッチ C-889

            マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

            マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

              スリットロック C-550-F

              スリットロック C-550-F

                マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                  強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

                  強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

                    埋込みマグネットキャッチ C-94

                    埋込みマグネットキャッチ C-94

                      プラスチック スライドラッチ CP-294N

                      プラスチック スライドラッチ CP-294N

                        ステンレス ローラー締まり C-1052

                        ステンレス ローラー締まり C-1052

                          ステンレス ボンベストッパー C-1836

                          ステンレス ボンベストッパー C-1836

                            メーカー 鍋屋バイテック タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 トラスコ中山 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,169円 6,914円 1,297円 614円 3,766円 427円 2,782円 457円 428円 62円 976円 1,120円 1,838円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ スナッチロック ドアキャッチ マグネットキャッチ スナッチロック マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ 関連部品
                            ドアキャッチ種類 プッシュキャッチ - スライド・ホルダー - - - プッシュキャッチ - - - スライド・ホルダー ボールキャッチ -
                            取付方法 面付 - 面付 面付 - 面付 埋込 面付 面付 埋込 面付 埋込 -
                            長さ L(mm) 48.3 87 124 56.5 87 36 48 50 60 29 70 90 120
                            幅 W(mm) 13.7 55 60 15.3 55 15 34 50 18 16.6 35.5 20 40

                            グラバードアキャッチ C3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3-805
                            C3-810
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?保持力
                            (N)

                            1,305円

                            ( 1,436円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1022

                            1,305円

                            ( 1,436円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1044

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました