(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P36-1.5GT-BLP-3C-3
タイミングプーリー 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm_1.5GT NBK ハピッチ1.5MMベルトハバ3MM 1.5GT

タイミングプーリー 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm_1.5GT P36-1.5GT-BLP-3C-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,897円
税込単価
4,287円

特殊コーティングの低発塵ベルト。ゴム粉を撒き散らしません。小型精密機器向けに最...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイミングプーリ
  • 歯形(ベルト形):
    1.5GT
  • ベルト幅(mm):
    3
  • プーリ形状:
    W形
  • 表面処理:
    なし
  • 材質:
    A2017
  • プーリ/アイドラー:
    プーリ(ベアリング無し)
  • ベルト形種類:
    円弧歯形GTベルト

P36-1.5GT-BLP-3C-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タイミングプーリー 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm_1.5GT 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • 本体:A2017
  • 六角穴付きボルト:SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒)

規格表

タイミングプーリー 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm_1.5GT 規格表

*1:最大軸穴径での値です。

  • 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
  • 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
  • 軸穴およびキー溝の追加工を行います。鍋屋バイテック社コンタクトセンターへお問い合わせください。

型番リスト

型番
歯数(T)
標準軸穴径(φ)
外径 Df(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P36-1.5GT-BLP-3C-3

36
3
22
10

1個

3,897( 4,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊コーティングの低発塵ベルト。ゴム粉を撒き散らしません。小型精密機器向けに最適です。
【特長】
・歯ピッチは1.5mm。
・BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
・1歯あたりのバックラッシュは0です。
・10W~50Wのモータにご使用できます。
・タイミングプーリーの歯数・形状、タイミングベルトの長さなど特殊品も製作いたします。

カタログ

 

P36-1.5GT-BLP-3C-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングプーリー 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm_1.5GTの型番P36-1.5GT-BLP-3C-3のページです。
型番P36-1.5GT-BLP-3C-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングプーリー 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm_1.5GT

タイミングプーリー 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm_1.5GT

    タイミングプーリー 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm_2GT

    タイミングプーリー 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm_2GT

      タイミングプーリー 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm_2GT

      タイミングプーリー 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm_2GT

        タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm_3GT

        タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm_3GT

          タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm_3GT

          タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm_3GT

            Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ

            Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ

              スタークイックT10-15

              スタークイックT10-15

                スタークイック S5M0100

                スタークイック S5M0100

                  Kタイミングプーリ Lタイプ

                  Kタイミングプーリ Lタイプ

                    スタークイック S5M0150

                    スタークイック S5M0150

                      Kタイミングプーリ Hタイプ

                      Kタイミングプーリ Hタイプ

                        Kタイミングプーリ XLタイプ

                        Kタイミングプーリ XLタイプ

                          Kスーパートルクタイミングプーリ S8Mタイプ

                          Kスーパートルクタイミングプーリ S8Mタイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 片山チエン 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 片山チエン 三ツ星ベルト 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 3,897円 4,033円 4,397円 4,041円 4,397円 993円 3,715円 2,792円 1,297円 3,074円 1,897円 791円 2,679円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) 1.5GT 2GT 2GT 3GT 3GT S5M T10 S5M L S5M H XL S8M
                            ベルト幅(mm) 3 4 6 6 9 - 15 10 - 15 - 9.5 -
                            プーリ形状 W形 W形 W形 W形 W形 - - - - - - - -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし - - なし - なし なし なし

                            タイミングプーリー 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm_1.5GTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P38-1.5GT-BLP-3C-3
                            P40-1.5GT-BLP-3C-3
                            P42-1.5GT-BLP-3C-3
                            P42-1.5GT-BLP-3C-4
                            P42-1.5GT-BLP-3C-5
                            P44-1.5GT-BLP-3C-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            標準軸穴径
                            (φ)
                            外径 Df
                            (mm)

                            4,197円

                            ( 4,617円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1038322

                            4,397円

                            ( 4,837円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1040323

                            4,397円

                            ( 4,837円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1042324

                            4,397円

                            ( 4,837円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1042424

                            4,397円

                            ( 4,837円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1042524

                            4,497円

                            ( 4,947円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1044325

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました