【特長】・歯ピッチ:2mm。・BLP:バックラッシュ・プーリーを採用。・1歯あ...
型番
未確定54件の候補があります。
Loading...
*最大軸穴径での値です。
型番 |
歯数(T) |
標準軸穴径(φ) |
外径 Df(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
27
|
3
|
22
| 10 | 1個 | 4,421円(
4,863円
) | 4日目 | |
28
|
3
|
23
| 10 | 1個 | 4,397円(
4,837円
) | 4日目 | |
29
|
3
|
23
| 10 | 1個 | 4,497円(
4,947円
) | 4日目 | |
30
|
3
|
24
| 10 | 1個 | 4,885円(
5,374円
) | 4日目 | |
30
|
4
|
24
| 10 | 1個 | 5,263円(
5,789円
) | 4日目 | |
30
|
5
|
24
| 10 | 1個 | 4,885円(
5,374円
) | 4日目 | |
32
|
3
|
25
| 10 | 1個 | 4,797円(
5,277円
) | 4日目 | |
32
|
4
|
25
| 10 | 1個 | 4,797円(
5,277円
) | 4日目 | |
32
|
5
|
25
| 10 | 1個 | 4,797円(
5,277円
) | 4日目 | |
34
|
3
|
27
| 10 | 1個 | 4,797円(
5,277円
) | 4日目 | |
34
|
4
|
27
| 10 | 1個 | 4,890円(
5,379円
) | 4日目 | |
34
|
5
|
27
| 10 | 1個 | 4,797円(
5,277円
) | 4日目 | |
34
|
6
|
27
| 10 | 1個 | 4,890円(
5,379円
) | 4日目 | |
36
|
3
|
27
| 10 | 1個 | 5,101円(
5,611円
) | 4日目 | |
36
|
4
|
27
| 10 | 1個 | 5,101円(
5,611円
) | 4日目 | |
36
|
5
|
27
| 10 | 1個 | 5,101円(
5,611円
) | 4日目 | |
36
|
6
|
27
| 10 | 1個 | 5,101円(
5,611円
) | 4日目 | |
38
|
3
|
29
| 10 | 1個 | 5,310円(
5,841円
) | 4日目 | |
38
|
4
|
29
| 10 | 1個 | 5,310円(
5,841円
) | 4日目 | |
38
|
5
|
29
| 10 | 1個 | 5,310円(
5,841円
) | 4日目 | |
38
|
6
|
29
| 10 | 1個 | 5,542円(
6,096円
) | 4日目 | |
38
|
8
|
29
| 10 | 1個 | 5,752円(
6,327円
) | 4日目 | |
40
|
3
|
30
| 10 | 1個 | 5,426円(
5,969円
) | 4日目 | |
40
|
4
|
30
| 10 | 1個 | 5,426円(
5,969円
) | 4日目 | |
40
|
5
|
30
| 10 | 1個 | 5,426円(
5,969円
) | 4日目 | |
40
|
6
|
30
| 10 | 1個 | 5,426円(
5,969円
) | 4日目 | |
40
|
8
|
30
| 10 | 1個 | 5,426円(
5,969円
) | 4日目 | |
44
|
5
|
32
| 10 | 1個 | 5,697円(
6,267円
) | 4日目 | |
44
|
6
|
32
| 10 | 1個 | 5,697円(
6,267円
) | 4日目 | |
44
|
8
|
32
| 10 | 1個 | 5,697円(
6,267円
) | 4日目 | |
44
|
10
|
32
| 10 | 1個 | 5,697円(
6,267円
) | 4日目 | |
48
|
5
|
35
| 10 | 1個 | 6,070円(
6,677円
) | 4日目 | |
48
|
6
|
35
| 10 | 1個 | 6,070円(
6,677円
) | 4日目 | |
48
|
8
|
35
| 10 | 1個 | 6,070円(
6,677円
) | 4日目 | |
48
|
10
|
35
| 10 | 1個 | 6,070円(
6,677円
) | 4日目 | |
50
|
5
|
36
| 10 | 1個 | 6,497円(
7,147円
) | 4日目 | |
50
|
6
|
36
| 10 | 1個 | 6,497円(
7,147円
) | 4日目 | |
50
|
8
|
36
| 10 | 1個 | 6,497円(
7,147円
) | 4日目 | |
50
|
10
|
36
| 10 | 1個 | 6,497円(
7,147円
) | 4日目 | |
60
|
8
|
42
| 10 | 1個 | 7,740円(
8,514円
) | 4日目 | |
60
|
10
|
42
| 10 | 1個 | 7,740円(
8,514円
) | 4日目 | |
60
|
11
|
42
| 10 | 1個 | 7,740円(
8,514円
) | 4日目 | |
60
|
12
|
42
| 10 | 1個 | 7,740円(
8,514円
) | 4日目 | |
60
|
14
|
42
| 10 | 1個 | 7,740円(
8,514円
) | 4日目 | |
72
|
8
|
51
| 10 | 1個 | 9,797円(
10,777円
) | 4日目 | |
72
|
10
|
51
| 10 | 1個 | 9,797円(
10,777円
) | 4日目 | |
72
|
11
|
51
| 10 | 1個 | 9,797円(
10,777円
) | 4日目 | |
72
|
12
|
51
| 10 | 1個 | 9,797円(
10,777円
) | 4日目 | |
72
|
14
|
51
| 10 | 1個 | 9,797円(
10,777円
) | 4日目 | |
72
|
15
|
51
| 10 | 1個 | 9,797円(
10,777円
) | 4日目 | |
72
|
16
|
51
| 10 | 1個 | 9,797円(
10,777円
) | 4日目 | |
72
|
18
|
51
| 10 | 1個 | 9,797円(
10,777円
) | 4日目 | |
72
|
19
|
51
| 10 | 1個 | 9,797円(
10,777円
) | 4日目 | |
72
|
20
|
51
| 10 | 1個 | 9,797円(
10,777円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・歯ピッチ:2mm。
・BLP:バックラッシュ・プーリーを採用。
・1歯あたりのバックラッシュは0です。
・特殊コーティングの低発塵ベルト。
・ゴム粉を撒き散らしません。
・小型精密機器向けに最適です。
・50W~200Wのモータに最適です。
・タイミングプーリーの歯数、形状、タイミングベルトの長さなど特殊品も製作いたします。