(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP アジャスター押え金具 ADZS型・ADZ型

LAMP アジャスター押え金具 ADZS型・ADZ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
228円 ~ 618円
税込価格
251円 ~ 680円

サビに強いアジャスター押え金具です。【特長】・材料は鋼とサビに強いステンレス鋼...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

ADZS-M12

ADZS-M12

ADZ-M20

ADZ-M20

規格表

型番At材料仕上
ADZS-M12193ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
ADZS-M1624.5
ADZS-M2030.5
ADZ-M12193.2鋼(SPHC)光沢クロメート処理
ADZ-M1624.5
ADZ-M2030.5

型番リスト

型番
本体材質
適用ねじサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12

1個

274( 301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16

1個

228( 251円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20

1個

228( 251円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼
12

1個

618( 680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼
16

1個

618( 680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼
20

1個

618( 680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サビに強いアジャスター押え金具です。
【特長】
・材料は鋼とサビに強いステンレス鋼(SUS304)の2種あります。
・アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
【用途】
・工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置などに適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP アジャスター押え金具 ADZS型・ADZ型

LAMP アジャスター押え金具 ADZS型・ADZ型

    ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

    ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

      ステンレス レベルアジャスター KC-1275-B

      ステンレス レベルアジャスター KC-1275-B

        LAMP アジャスターADPS型(ステンレス鋼製)・ADP型(鋼製)

        LAMP アジャスターADPS型(ステンレス鋼製)・ADP型(鋼製)

          アジャスタパッド 完全固定タイプ

          アジャスタパッド 完全固定タイプ

            レベリングブロックH型

            レベリングブロックH型

              アジャスターボルト(500・600kgタイプ)(足止めプレート付)

              アジャスターボルト(500・600kgタイプ)(足止めプレート付)

                エンプラ レベリングパッド (調整ノブ付タイプ) (LVA70-ELK,LVAR70-ELK)

                エンプラ レベリングパッド (調整ノブ付タイプ) (LVA70-ELK,LVAR70-ELK)

                  アジャスターベース AD-559

                  アジャスターベース AD-559

                    アジャスタ ネジ部揺れ止め アンカー固定用 D-J-EII

                    アジャスタ ネジ部揺れ止め アンカー固定用 D-J-EII

                      アジャスターボルト(ナットあり)

                      アジャスターボルト(ナットあり)

                        水平エレメント BHAG

                        水平エレメント BHAG

                          アジャスター ADCS型・ADC型

                          アジャスター ADCS型・ADC型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 ミスミ ナベヤ トラスコ中山 イマオコーポレーション スガツネ工業 ダイワアドテック(旧大和螺子) 八幡ねじ ナベヤ スガツネ工業
                            通常価格 228円 338円 2,649円 288円 670円 12,070円 581円 4,946円 188円 1,056円 143円 64,600円 1,939円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 取付・固定用金具 レベリングマウント・ベースプレート - - - - - - レベリングマウント・ベースプレート - - - -

                            LAMP アジャスター押え金具 ADZS型・ADZ型のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            アジャストボルトのアンカー固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/18
                            アジャストボルトを使用した作業台等のアンカー固定に使用しました。
                            仕様勝手に大きな問題なく、スムーズに使えました。SUSを使えば野外でも使用できるので、今後も検討したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業机固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/29
                            作業机を固定するために購入しました。
                            M12サイズで探したなかではで一番安価であったため
                            これにしましたがしっかりた厚みもあり満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/30
                            得意先様にて使用の外販設備品アジャスター部の固定に利用しています。振動の低減や転倒防止と想定通りの機能を満たしています。利用目的の限定された商品であり必要な機能を満たして当たり前なので、可もなく不可もなくと言ったところです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 設置方向に制限はありますか。
                            A
                            垂直、横置き、背面、での設置が可能です。

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました