(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム車輪RMシリーズ

ゴム車輪RMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
140円 ~ 177円
税込価格
154円 ~ 195円

汎用キャスター用ゴム車輪。【特長】・屋内外を問わず幅広い用途で使われています。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ゴム車輪RMシリーズ:関連画像

製品仕様

ゴム車輪RMシリーズ:関連画像

規格表

型番車輪ホイル許容荷重車輪径車輪幅ボス幅車軸径使用品番
NkgfDmmWmmHmmDmm
RM-25ゴムゴム10010.22512144.0SU-SR・TE・KD・SR・GR・AN
RM-32ゴムゴム17017.33216184.5
RM-40ゴムゴム30030.64018206.0
RM-50ゴムゴム35035.75020246.0

型番リスト

型番
車輪外径(φ)
車幅(mm)
穴径(φ)
ボス幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
12
4
14
10

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
16
4.5
18
10

1個

151( 166円 )

3日目

40
18
6
20
10

1個

156( 172円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
20
6
24
10

1個

177( 195円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用キャスター用ゴム車輪。
【特長】
・屋内外を問わず幅広い用途で使われています。
・クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。
・車輪硬度は85HS。
・使用温度は-40~+80℃。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム車輪RMシリーズ

ゴム車輪RMシリーズ

    ゴム車輪CBCシリーズ

    ゴム車輪CBCシリーズ

      ゴム車輪HRシリーズ

      ゴム車輪HRシリーズ

        エラストマー車輪TPシリーズ

        エラストマー車輪TPシリーズ

          ゴム車輪 EMBシリーズ

          ゴム車輪 EMBシリーズ

            車輪EMシリーズ

            車輪EMシリーズ

              ウレタン車輪VUシリーズ

              ウレタン車輪VUシリーズ

                車輪VMシリーズ

                車輪VMシリーズ

                  エラストマー車輪 PBシリーズ

                  エラストマー車輪 PBシリーズ

                    ゴム車輪VSシリーズ

                    ゴム車輪VSシリーズ

                      車輪TRシリーズ

                      車輪TRシリーズ

                        車輪VHシリーズ

                        車輪VHシリーズ

                          車輪VUHシリーズ

                          車輪VUHシリーズ

                            メーカー ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン
                            通常価格 140円 2,066円 882円 292円 1,174円 240円 2,550円 1,582円 3,927円 1,683円 1,915円 394円 5,878円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   28日目  
                            車輪タイプ 一体型 外輪+ホイール 一体型 外輪+ホイール 一体型 一体型 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール - 外輪+ホイール
                            車輪材質 ゴム - ゴム エラストマー ゴム ゴム ウレタン ゴム エラストマー ゴム エラストマー ゴム ウレタン
                            軸受 無し 有り 無し 無し 有り 無し 有り 無し 有り 有り 有り 無し 有り

                            ゴム車輪RMシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            スーツケースのタイヤ交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/18
                            サイズがちょうど良くて、よかったです。耐久性もありそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            得意先様で使用の機器台座部に実装しています。基本的には常時ナンシン商品を利用しておりこの商品もその内の一つです。(使い慣れており、性能面も周知して信頼がおけるため)この商品も走行安定性等期待通りです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました