(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
84,960円 ~ 140,668円
税込価格
93,456円 ~ 154,735円

【特長】・アルミ合金製エアーシリンダ(無給油で使用できます)を取り付けた軽量コ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バタフライ
  • 使用流体:
  • 駆動種類:
    エアー駆動
  • 最大圧力(MPa):
    0.7
  • 表面仕上:
    ショット
  • ボールバルブ種類:
    2方
  • 継手方向:
    ストレート型
  • バタフライバルブ種類:
    複作動
  • 継手種類:
    ヘルール
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::95
  • 操作エア圧力(MPa):
    0.4~0.7

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

エアー駆動バタフライバルブ(複作動) 外形図1

製品仕様

接液部材質SUS316L
弁棒材質AISI316L※注
シートリング材質EPDM(標準)耐熱 -5~+95℃
非作動時:125℃×30分(1回/1日)
表面仕上内面:#320~#400バフ研磨仕上
外面:ショット仕上
配管継手ISO規格準拠ヘルール・ネジ
最高使用圧力0.7MPa

※注:AISI規格で制定されているステンレス鋼で、SUS316Lに相当します。

構造

エアー駆動バタフライバルブ(複作動) 商品特長詳細2

(1)本体
(2)弁棒
(3)ベアリング
(4)シートリング
(5)六角ボルト
(6)六角ナット
(7)プラグ
(8)ヨーク
(9)六角ボルト
(10)バネ座金
(11)六角穴付ボルト
(12)カップリング
(13)スペーサ
(14)ロータリーアクチュエータ
(15)歯付座金

規格表

エアー駆動バタフライバルブ(複作動) 規格表1

型番リスト

型番
シール材質
内径 d(φ)
バタフライバルブ スイッチボックス種類
シリンダ駆動形式
サイズ
パッキン材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EPDM
23
近接スイッチ2点付
[複作動] 複作動スイッチボックス付
1.0S
EPDM

1個

84,960( 93,456円 )

16日目

EPDM
35.7
近接スイッチ2点付
[複作動] 複作動スイッチボックス付
1.5S
EPDM

1個

88,354( 97,189円 )

16日目

EPDM
47.8
近接スイッチ2点付
[複作動] 複作動スイッチボックス付
2.0S
EPDM

1個

94,880( 104,368円 )

16日目

EPDM
59.5
近接スイッチ2点付
[複作動] 複作動スイッチボックス付
2.5S
EPDM

1個

104,592( 115,051円 )

16日目

EPDM
72.3
近接スイッチ2点付
[複作動] 複作動スイッチボックス付
3.0S
EPDM

1個

119,898( 131,888円 )

16日目

EPDM
97.6
近接スイッチ2点付
[複作動] 複作動スイッチボックス付
4.0S
EPDM

1個

140,668( 154,735円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製エアーシリンダ(無給油で使用できます)を取り付けた軽量コンパクトなバルブです
・複作動形は、圧縮エアーにより全開・全閉の弁作動を行います

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

    エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

    エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

      ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ

      ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ

        小口径手動3方ボールバルブ

        小口径手動3方ボールバルブ

          サニタリーバタフライバルブ

          サニタリーバタフライバルブ

            サンプルコック

            サンプルコック

              小口径手動2方ボールバルブ

              小口径手動2方ボールバルブ

                手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

                手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

                  メーカー 大阪サニタリー 大阪サニタリー コンサス 大阪サニタリー ミスミ 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー
                  通常価格 84,960円 134,048円 27,061円 44,372円 20,700円 23,600円 32,107円 28,320円
                  通常出荷日 16日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 13日目  
                  種類 バタフライ バタフライ バタフライ ボール バタフライバルブ サンプル ボール バタフライ
                  使用流体 - 水 / 空気 / 油 / ガス
                  駆動種類 エアー駆動 エアー駆動 手動 手動 手動 手動 手動 手動
                  最大圧力(MPa) 0.7 0.7 - 0.7 - 1 0.7 0.7
                  表面仕上 ショット ショット 内面バフ研磨 ヘアーライン(内面バフ) - 内外バフ研磨 ヘアーライン(内面バフ) ショット

                  エアー駆動バタフライバルブ(複作動)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました