(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車輪VAシリーズ

車輪VAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
937円
税込単価
1,031円

走行性に優れるゴム車輪。【特長】・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪外径(φ):
    75
  • 車幅(mm):
    32
  • 穴径(φ):
    10
  • ボス幅(mm):
    36
  • 軸受:
    有り

型番

VA-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ゴム車輪 VA

車輪VAシリーズ:関連画像

寸法図

品番 車輪 ホイル 許容荷重 車輪径 車輪幅 ボス幅 車軸径 軸受 使用品番 備考
N kgf Dmm Wmm Hmm dmm
VA-75 ゴム アルミ 800 81.6 75 32 36 10.0 コマーシャルベアリング STM・SKM・30シリーズ・
UTM・UKM
30シリーズ
(75mm)のみグレーゴム車輪

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VA-75

10

1個

937( 1,031円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

走行性に優れるゴム車輪。
【特長】
・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。
【用途】
・各種搬送台車、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等に使われているキャスター用の車輪。

カタログ

VA-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪VAシリーズの型番VA-75のページです。
型番VA-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

車輪VAシリーズ

車輪VAシリーズ

    中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ

    中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ

      TR-AW型 アルミ芯金タイプ 車輪のみ

      TR-AW型 アルミ芯金タイプ 車輪のみ

        専用キャスターHシリーズ用 重用荷重用ゴム車輪 H-RB ゴールドキャスター

        専用キャスターHシリーズ用 重用荷重用ゴム車輪 H-RB ゴールドキャスター

          専用キャスターHシリーズ用車輪 重荷重用ナイロン車輪H-NB

          専用キャスターHシリーズ用車輪 重荷重用ナイロン車輪H-NB

            専用キャスターHシリーズ用 重用荷重用ウレタン車輪H-UB ゴールドキャスター

            専用キャスターHシリーズ用 重用荷重用ウレタン車輪H-UB ゴールドキャスター

              ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

              ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

                専用キャスターSUS-Sシリーズ(ステンレス)用車輪 中軽荷重用ゴム車輪S-R/S-RB

                専用キャスターSUS-Sシリーズ(ステンレス)用車輪 中軽荷重用ゴム車輪S-R/S-RB

                  ウレタン車輪VUシリーズ

                  ウレタン車輪VUシリーズ

                    フェノール車輪 PHシリーズ

                    フェノール車輪 PHシリーズ

                      車輪MHCシリーズ

                      車輪MHCシリーズ

                        エラストマー車輪 PBシリーズ

                        エラストマー車輪 PBシリーズ

                          エラストマー車輪TPシリーズ

                          エラストマー車輪TPシリーズ

                            メーカー ナンシン イノアック イノアック 東正車輛 東正車輛 東正車輛 トラスコ中山 東正車輛 ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン
                            通常価格 937円 939円 6,897円 1,255円 1,317円 1,136円 1,133円 3,072円 2,550円 1,198円 5,997円 3,927円 292円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール - 一体型 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 一体型 一体型 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ナイロン ウレタン ゴム ゴム ウレタン フェノール モノマーキャスティングナイロン エラストマー エラストマー
                            車輪外径(φ) 75 - - - - - - - - - - - -
                            車幅(mm) 32 - - - - - - - - - 50 27 -
                            穴径(φ) 10 - - - - - 12 - - - - 12 -

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました