(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
  • 数量スライド割引

青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み (レビュー)

通常価格(税別)
2,997円 ~ 86,035円
税込価格
3,297円 ~ 94,639円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
キッツ 流体用チェックバルブ 青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み。
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能

青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込みのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型成形機の温度制御用循環水配管部に
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    熱可塑性樹脂用成形機の適正温度管理制御用循環水供給配管部に使用しています。逆止弁の形状の中でもスイングチャッキは、その特性から圧力損失が小さく、流体が流れやすい構造であるため採択しています。この商品も期待通りの性能を発揮しています。水平配管利用が大半ですが、場合によっては縦配管にも利用可能な利便性の高さから使い勝手にも満足度が高い商品です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    交換部品
    評価 5.0満足度:5.02017/11/30
    単機能部材ですが値段も大きな差が無ければ
    KITZを選びました
    こだわりはあまり無いですけど

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ポンプ用
    評価 5.0満足度:5.02022/10/26
    この商品は自社で使用しているポンプ用に購入しました。逆流防止のためのチャッキバルブとして設置していますが、機能についても充分満足できるものです。青銅製で耐圧性にも問題ないですし、永く使えるものだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油圧配管
    評価 5.0満足度:5.02018/04/28
    工作機械に繋ぐ油圧配管の逆支弁として使用しました。
    青銅製なのでさびにくく、接続も簡単でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み

青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み

    青銅製汎用125型Y形スイングチャッキバルブねじ込み

    青銅製汎用125型Y形スイングチャッキバルブねじ込み

      青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

      青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

        青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

        青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

          青銅バルブ スイングチェッキ125型 BC

          青銅バルブ スイングチェッキ125型 BC

            青銅製汎用150型リフトチャッキバルブねじ込み

            青銅製汎用150型リフトチャッキバルブねじ込み

              ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

              ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

                ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

                  ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブフランジ

                  ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブフランジ

                    ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                    ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                      ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

                      ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

                        ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

                        ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

                          125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                          125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                            メーカー キッツ キッツ キッツ キッツ 大和バルブ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ 東洋バルヴ
                            通常価格 2,997円 3,238円 17,502円 4,096円 5,316円 2,719円 11,650円 40,794円 24,711円 3,261円 10,415円 48,323円 3,656円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スイング式 スイング式 スイング式 リフト式 スイング式 リフト式 スイング式 スイング式 スイング式 リフト式 リフト式 スイング式 スイング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 蒸気
                            呼び圧力 125型 125型 10K 10K 125型 150型 10K 10K 10K 10K 20K 10K 125
                            ボデー 青銅 青銅 青銅 青銅 青銅 青銅 SCS14A SCS14A SCS13A ダクタイル ダクタイル ダクタイル CAC(青銅鋳物)
                            供給側 接続種類 Rc Rc フランジ Rc Rc Rc Rc フランジ フランジ Rc Rc フランジ Rc

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。