汎用キャスター用ウレタン車輪。【特長】・耐摩耗性、耐油性に優れており、クッショ...
ウレタン車輪VUシリーズ。
ウレタン車輪VUシリーズの外形図。
品番 | 車輪 | ホイル | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | ボス幅 | 車軸径 | 軸受 | 使用品番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | Dmm | Wmm | Hmm | dmm | |||||
VU-75 | ウレタン | 鋼板 | 1200 | 122.4 | 75 | 32 | 35 | 10.0 | コマーシャルベアリング | STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM |
VU-100 | ウレタン | 鋼板 | 1700 | 173.4 | 100 | 32 | 42 | 12.0 | コマーシャルベアリング | |
VU-130 | ウレタン | 鋼板 | 2600 | 265.2 | 130 | 38 | 53 | 20.0 | コマーシャルベアリング | |
VU-150 | ウレタン | 鋼板 | 3000 | 306.0 | 150 | 42 | 56 | 20.0 | コマーシャルベアリング | |
VU-200 | ウレタン | 鋼板 | 3700 | 377.4 | 200 | 42 | 56 | 20.0 | コマーシャルベアリング | |
VU-250 | ウレタン | 鋼板 | 5000 | 510.0 | 250 | 45 | 64 | 25.0 | ラジアルベアリング |
型番 |
車輪外径(φ) |
車幅(mm) |
穴径(φ) |
ボス幅(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
汎用キャスター用ウレタン車輪。
【特長】
・耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。
・床面への汚染等が少ない特長があります。
・使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM。
・車輪硬度:92HS。
・使用温度:-40~+80℃。