走行性に優れるゴム車輪。【特長】・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面...
VM
寸法図
品番 | 車輪 | ホイル | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | ボス幅 | 車軸径 | 軸受 | 使用品番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | Dmm | Wmm | Hmm | dmm | |||||
VM-125 | ゴム | ナイロン | 1000 | 102.0 | 125 | 31 | 42 | 9.5 | ポリアセタール | SU-SM・TM・KM・SM・GM |
Loading...
走行性に優れるゴム車輪。
【特長】
・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。
・車輪硬度:90HS。
・使用温度:-40~+100度。
【用途】
・什器、家具、ワゴン、医療器械、各種厨房機材等に使用されているキャスター用車輪。
VM-125で型番確定
車輪VMシリーズの型番VM-125のページです。
型番VM-125に関する仕様情報を記載しております。