(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ゴム車輪CBCシリーズ

ゴム車輪CBCシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,066円 ~ 2,573円
税込価格
2,273円 ~ 2,830円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
汎用キャスター用ゴム車輪。
【特長】
・屋内外を問わず幅広い用途で使われています。
・クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。
・車輪硬度は65HS。
・使用温度は-40~+100℃。
【用途】
・キャスターの車輪として最適。

ゴム車輪CBCシリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    キャスター車輪交換
    評価 5.0満足度:5.02020/03/11
    キャスターの車輪だけが壊れたので交換しました。
    同じ車輪だけ購入できたので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    台車の付替え
    評価 4.0満足度:4.02018/01/12
    グレータイヤで床にタイヤ痕が付きません
    100kg程度の台車ですが,実利用で荷重負けしていません

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム車輪CBCシリーズ

ゴム車輪CBCシリーズ

    専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用車輪 S-R/S-RB/S-NRB

    専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用車輪 S-R/S-RB/S-NRB

      ノーパンクキャスター(タイヤ)

      ノーパンクキャスター(タイヤ)

        車輪VNシリーズ

        車輪VNシリーズ

          専用キャスターSUS-Sシリーズ(ステンレス)用車輪 中軽荷重用ゴム車輪S-R/S-RB

          専用キャスターSUS-Sシリーズ(ステンレス)用車輪 中軽荷重用ゴム車輪S-R/S-RB

            SPM セミニューマチック(車輪)

            SPM セミニューマチック(車輪)

              専用キャスターWシリーズ用 中荷重用導電ゴム車輪W-RBE ゴールドキャスター

              専用キャスターWシリーズ用 中荷重用導電ゴム車輪W-RBE ゴールドキャスター

                専用キャスターWシリーズ用車輪 中荷重用ゴム車輪W-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)

                専用キャスターWシリーズ用車輪 中荷重用ゴム車輪W-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)

                  車輪MMシリーズ

                  車輪MMシリーズ

                    ナイロンホイールウレタンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

                    ナイロンホイールウレタンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

                      専用キャスターEシリーズ用車輪 軽荷重用ウレタン車輪E-U/E-UB

                      専用キャスターEシリーズ用車輪 軽荷重用ウレタン車輪E-U/E-UB

                        車輪CNCシリーズ

                        車輪CNCシリーズ

                          車輪MHCシリーズ

                          車輪MHCシリーズ

                            メーカー ナンシン 東正車輛 八幡ねじ ナンシン 東正車輛 シシクアドクライス 東正車輛 東正車輛 ナンシン トラスコ中山 東正車輛 ナンシン ナンシン
                            通常価格 2,066円 526円 1,700円 1,172円 3,072円 7,155円 1,107円 818円 918円 1,432円 509円 1,342円 5,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            車輪タイプ 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 一体型
                            穴径(φ) 12 - - 12 - 20 - - - 12 - 12 -
                            ボス幅(mm) 55 - - 42 - 49 - - - - - 55 -
                            軸受 有り - 有り 無し - 有り 有り 有り 無し 無し - 無し 有り

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。