(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:250P
手動弁押ボタン形 シュドウベン 250P

手動弁押ボタン形 250P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,371円
税込単価
7,008円

ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計の押ボタン手動機械弁。【...

詳細情報を確認する

250P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

125Pの寸法図

125Pの寸法図

125Pの寸法図

125Pの寸法図

125HOの寸法図

125HOの寸法図

125HOの寸法図※常時開の場合、排出口3(R)は反対側になる。 備考:ボタンを押して約45度回すとバルブは切り換わったままロックされる。反対方向に回すとロックがはずれスプリングで復帰する。

125HOの寸法図
※常時開の場合、排出口3(R)は反対側になる。
備考:ボタンを押して約45度回すとバルブは切り換わったままロックされる。反対方向に回すとロックがはずれスプリングで復帰する。

250P、2503Pの寸法図

250P、2503Pの寸法図

250P、2503Pの寸法図

250P、2503Pの寸法図

製品仕様

作動方式スプリングリターンスプリングリターン
保持機構付
基本形式125P250P2503P125HO
項目配管接続口径Rc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0~0.9
保証耐圧力 MPa1.35
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃+5~+60
流量特性音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)1.13.01.1
有効断面積〔Cv値〕 mm25.5〔0.27〕15〔0.76〕5.5〔0.27〕
バルブストローク mm0.81.60.8
給油不要
質量 kg0.100.200.250.10
注文仕様……注文記号2ポート……2
常時開……-11
パネル取付用
ロックナット付
……-22
2ポート……-2
常時開……-11
2ポート……-2
常時開……-11
パネル取付用
ロックナット付
……-22
スプリングリターンスプリングリターン保持機構付
2ポート3ポート2ポート3ポート
NC
(常時閉)
NO
(常時開)
NC
(常時閉)
NO
(常時開)
NC
(常時閉)
NO
(常時開)
NC
(常時閉)
NO
(常時開)
125P-2
250P-2
2503P-2
125P-2-11
250P-2-11
2503P-2-11
125P
250P
2503P
125P-11
250P-11
2503P-11
125HO-2125HO-2-11125HO125HO-11

表示記号

商品特長詳細

作動が確実で、故障の少ない構造

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ポート数
ポジション数・弁機能
配管ねじの呼び
有効断面積(mm2)
保持機構
押し側に必要な力(0.5MPa時)(N)
排気方式
パネル取付用ロックナットオプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

250P

3ポート
2位置ノーマルクローズ
1/4
15
-
76.4
単独排気
なし

1個

6,371( 7,008円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計の押ボタン手動機械弁。
【特長】
・ボタンを押した状態を保持できるタイプも用意
・ダイヤフラム形の採用により、パイロットエアの切り換えにロスがない
・シンプルな構造と無給油仕様で、厳しい環境での使用にも充分耐える
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

250Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁押ボタン形の型番250Pのページです。
型番250Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動弁押ボタン形

手動弁押ボタン形

    制御機器TAC2エアバルブ押ボタン形

    制御機器TAC2エアバルブ押ボタン形

      手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)

      手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)

        機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

        機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

          機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

          機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

            手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

            手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

              機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

              機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置

                ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置

                  手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

                  手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

                    機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

                    機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

                      手動切替バルブ レバータイプ

                      手動切替バルブ レバータイプ

                        手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

                        手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

                          手動切替バルブ グリップタイプ

                          手動切替バルブ グリップタイプ

                            メーカー コガネイ コガネイ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) ミスミ CHELIC(チェリック) ミスミ
                            通常価格 6,371円 4,714円 3,111円 3,053円 3,326円 2,919円 2,990円 1,757円 3,134円 3,767円 6,300円 3,280円 5,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            切換操作 押ボタン 押ボタン ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム 手動レバー ロッド・アーム ロッド・アーム レバータイプ トグルスイッチ グリップタイプ
                            本体形状 ブロック縦形 ブロック縦形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック横形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック横形 マイクロスイッチタイプ ブロック横形
                            配管の種類と方向 ダイレクト側面 - ダイレクト底面 ダイレクト底面 ダイレクト底面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト底面 ダイレクト側面
                            押ボタンの種類 平長頭 平長頭 - - - - - - - - - - -
                            取付方法 底面 パネル取付 側面 側面 側面 側面 側面 底面 底面 側面 底面 側面 底面・パネル取付

                            手動弁押ボタン形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            継手、継手用チューブが必要です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2503P-11
                            2503P-2
                            2503P-2-11
                            250P-11
                            250P-2
                            250P-2-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 ポジション数・弁機能 配管ねじの呼び 有効断面積
                            (mm2)
                            保持機構 押し側に必要な力(0.5MPa時)
                            (N)
                            排気方式 パネル取付用ロックナットオプション

                            6,371円

                            ( 7,008円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3ポート2位置ノーマルオープン3/815-59.3単独排気なし

                            6,371円

                            ( 7,008円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2ポート2位置ノーマルクローズ3/815-76.4-なし

                            6,371円

                            ( 7,008円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2ポート2位置ノーマルオープン3/815-59.3-なし

                            6,371円

                            ( 7,008円 )
                            1個 -

                            10日目

                            3ポート2位置ノーマルオープン1/415-59.3単独排気なし

                            6,371円

                            ( 7,008円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2ポート2位置ノーマルクローズ1/415-76.4-なし

                            6,371円

                            ( 7,008円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2ポート2位置ノーマルオープン1/415-59.3-なし

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました