作動が確実で、故障の少ない構造、コンパクトで軽量な手動切替バルブ。【特長】・ダ...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
寸法図
寸法図
寸法図
頂目 | 基本形式 | ||
---|---|---|---|
250-4H | 2503-4H | ||
配管接続口径 | Rc1/4 | Rc3/8 | |
使用流体 | 空気 | ||
使用圧力範囲 MPa | 0.1~0.9 | ||
保証耐圧力 MPa | 1.35 | ||
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃ | +5~+60 | ||
流量特性 | 音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)注 | 3.0 | |
有効断面積〔Cv値〕 mm2 | 15〔0.76〕 | ||
バルブストローク mm | 1.6 | ||
給油 | 不要 | ||
質量 kg | 0.6 |
注:音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではない。
作動状態
平常状態
(中立位置)
作動状態
平常状態
作動状態
名称 | 材質 |
---|---|
本体 | アルミ合金(アルマイト) |
主軸 | 黄銅 |
ダイヤフラム | 合成ゴム |
図の見方
供給圧力0.5MPaで流量740L/min(ANR)のときはバルブ出口圧力は0.4MPaとなる。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
Loading...
作動が確実で、故障の少ない構造、コンパクトで軽量な手動切替バルブ。
【特長】
・ダイヤフラム形独特の歯切れのよい切換わりをし、弁シートも確実。
・長時間放置された場合でも固着するおそれがない。
・摺動部分がないので、給油の必要がない。給油不完全によるトラブルもない。
・構造上、どのような向きに取り付けても作動に支障がない。
・独特のコンパクト設計で、本体は軽いアルミ合金製。
・複動エアシリンダ、エアチャックの作動(中立状態でエアシリンダやエアチャックが自由状態になり、手で移動することができる)。
・真空弁あり。レバーを倒したまま自己保持。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。