(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドバルブ400HVシリーズ

ハンドバルブ400HVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
8,079円 ~ 8,643円
税込価格
8,887円 ~ 9,507円

エアシリンダの切換用に最適なハンドバルブ。【特長】・スライドバルブ構造、手動切...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハンドバルブ400HVシリーズの寸法図(mm)

製品仕様

  • エアシリンダの切換用に最適。
  • スライドバルブ構造、手動切り替え4ポート弁。
  • ロータリ式(スイングレバー)で確実な切換可能。
項目型番
400HV-02400HV-03400HV-04
使用流体空気
弁機能4ポート、3ポジション
作動方式直動形
流量
特性
音速コンダクタンスC dm3/ (s・bar)5.2
有効断面積 mm226
配管接続口径Rc1/4Rc3/8Rc1/2
使用圧力範囲 MPa0~0.97
保証耐圧力 MPa1.47
使用温度範囲 ℃5~60
レバー操作角度90°
取付方向自由
質量 g420

注 : 音速コンダクタンスの値は計算値であり実測値ではない

商品特長詳細

パネル取付穴加工詳細図 注 : 取付可能なパネル板厚はMAX5mm

パネル取付穴加工詳細図
注 : 取付可能なパネル板厚はMAX5mm

注意・禁止事項

注意・禁止事項

取扱い上の注意 切換時の空気の流れは切換ハンドル先端の矢印が示す数字により表している Aの場合 : 1(P)→4(A) Bの場合 : 1(P)→2(B)

切換時の空気の流れは切換ハンドル先端の矢印が示す数字により表している
Aの場合 : 1(P)→4(A)
Bの場合 : 1(P)→2(B)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/4] 1/4

1個

8,643( 9,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[3/8] 3/8

1個

8,079( 8,887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[1/2] 1/2

1個

8,642( 9,506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアシリンダの切換用に最適なハンドバルブ。
【特長】
・スライドバルブ構造、手動切換4ポート弁。
・ロータリ式(スイングレバー)で確実な切換。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドバルブ400HVシリーズ

ハンドバルブ400HVシリーズ

    ハンドバルブ(2位置4ポート、3位置4ポート) 4HV、4HVLシリーズ

    ハンドバルブ(2位置4ポート、3位置4ポート) 4HV、4HVLシリーズ

      ハンドバルブ VHシリーズ

      ハンドバルブ VHシリーズ

        閉止弁 ハンドバルブ ストレートA

        閉止弁 ハンドバルブ ストレートA

          ハンドバルブ 管接続タイプ (RoHS非対応)

          ハンドバルブ 管接続タイプ (RoHS非対応)

            ハンドバルブ SCHタイプ

            ハンドバルブ SCHタイプ

              閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

              閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

                閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

                閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

                  閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート

                  閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート

                    ハンドバルブ EHVFFタイプ

                    ハンドバルブ EHVFFタイプ

                      ハンドバルブ 六角おねじタイプ (RoHS非対応)

                      ハンドバルブ 六角おねじタイプ (RoHS非対応)

                        閉止弁 ハンドバルブ ニップル

                        閉止弁 ハンドバルブ ニップル

                          スリーポジションボールバルブ

                          スリーポジションボールバルブ

                            メーカー コガネイ AirTAC(エアタック) SMC 日本ピスコ ミスミ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ EASUN(イーサン) ミスミ 日本ピスコ 千代田通商
                            通常価格 8,079円 1,854円 5,689円 826円 468円 2,360円 846円 1,097円 693円 242円 595円 966円 2,505円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ポート数 4ポート 4ポート 4ポート - - - - 2ポート - - - - 2ポート
                            ポジション数・弁機能 3位置クローズドセンタ - - ノーマルクローズ - その他 ノーマルクローズ ノーマルオープン ノーマルクローズ その他 - ノーマルクローズ 2位置ノーマルオープン
                            本体形状 ブロック横形 ブロック横形 ブロック横形 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手タイプ ねじ込み継手形
                            切換操作 手動レバー 手動レバー 手動レバー つまみ 両ハンドル つまみ つまみ つまみ つまみ 手動レバー 両ハンドル つまみ 手動レバー
                            配管口の種類 Rc(R) Rc(R) - ワンタッチ継手 ワンタッチ配管 - R R, ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 R Rc

                            ハンドバルブ400HVシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エアーシリンダー式点検口の開閉操作
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/23
                            以前は、現場に開閉バルブが無かったのでホースを直接抜き差ししていた。
                            しかし、①ホース取付場所の寄りつき難く危険➁挿し忘れるとエアー圧で復旧に手間取る。③抜き差しでホースが傷むなどの問題がたたあった。しかし、このバルブを用いることで開閉操作を安全に確実に行うことが出来るようになった。なお、回路を調べ開閉操作を行うため排気口にサイレンサーも取り付けた。
                            以上。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 切り換え方法について教えてください。
                            A
                            3ポジションになっており、真中のポジションでエアの流れは止まります。

                            ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました