(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機械作動弁マイクロバルブ

機械作動弁マイクロバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,302円 ~ 4,385円
税込価格
2,532円 ~ 4,824円

コンパクトな本体と自由な取付け姿勢により、省スペース化を推進した手動切替バルブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定40件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

機械作動弁マイクロバルブ 外形図1

ピンプランジャ形(基本形)
KMP-2, KMP, KMP-11

 

ローラカム形
KMC-2, KMC, KMC-11

機械作動弁マイクロバルブ 外形図3

ワンウェイローラカム形
KMO-2, KMO, KMO-11

ストレートプランジャ形
KMS-2, KMS, KMS-11

ローラプランジャ形
KMR-2, KMR, KMR-11

製品仕様

配管接続口径Rc1/8(1(P),2(A))、φ2 2か所(3(R))
使用流体空気
使用圧力範囲MPa0~0.9
保証耐圧力MPa1.35
使用温度範囲
(囲気および使用流体)℃
0~60
流量
特性
音速コンダクタンスCdm3/(s・bar)0.36
有効断面積〔Cv値〕mm21.8〔0.08〕
バルブストロークmm約1.5(詳細は別表参照)
給油要(推奨油タービン油1種〔ISO VG32〕)
質量g90(MP形)、100(KMC形)、130(KMR形)
注文仕様………注文記号2ポート…………………-2
常時開…………………-11
3(R)ポート継手付………-60

内部構造と主要部材質

3ポート常時閉形(平常状態)

3ポート常時閉形(平常状態)

3ポート常時開形(平常状態)

3ポート常時開形(平常状態)

2ポート常時閉形(平常状態)

2ポート常時閉形(平常状態)

ストレートプランジャ形の構造 プランジャ、スプリング、軸受、プランジャ、ピン、主軸、押え板、バルブ本体

ストレートプランジャ形の構造
プランジャ、スプリング、軸受、プランジャ、ピン、主軸、押え板、バルブ本体

名  称材  質
本 体亜鉛ダイカスト
主 軸ステンレス
パッキン
Oリング
合成ゴム
ロ ー ラステンレス

商品特長詳細

作動が確実で、故障の少ない構造、コンパクトで軽量

流量特性(図の見方 : 供給圧力0.5MPaで流量85L / min(ANR)の時はバルブ出口圧力は0.4MPaとなる)

流量特性(図の見方 : 供給圧力0.5MPaで流量85L / min(ANR)の時はバルブ出口圧力は0.4MPaとなる)

切換え所要時間

空気作動弁の形式と状態切換時間
254-4AON(1(P)→4(A)へ切換)0.07
OFF(1(P)→2(B)へ切換)0.20
375-4AON(1(P)→4(A)へ切換)0.09
501-4AOFF(1(P)→2(B)へ切換)0.23
750-4AON(1(P)→4(A)へ切換)0.16
OFF(1(P)→2(B)へ切換)0.25
1000-4AON(1(P)→4(A)へ切換)0.25
1250-4AOFF(1(P)→2(B)へ切換)0.42

使用例

使用例 シリンダの連続往復作動

シリンダの連続往復作動

 
回路図

回路図

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ポート数
ポジション数・弁機能
プランジャの種類
排気方式
3(R)ポート継手オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3ポート
2位置ノーマルクローズ
ローラレバー
単独排気
なし

1個

2,799( 3,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2ポート
2位置ノーマルクローズ
ローラレバー
-
なし

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2ポート
2位置ノーマルオープン
ローラレバー
-
なし

1個

2,846( 3,131円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルオープン
ローラレバー
-
継手付

1個

2,799( 3,079円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルクローズ
ローラレバー
-
継手付

1個

2,800( 3,080円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルオープン
ローラレバー
単独排気
なし

1個

2,800( 3,080円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルオープン
ローラレバー
単独排気
継手付

1個

2,668( 2,935円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルクローズ
ローラレバー
単独排気
継手付

1個

2,931( 3,224円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルクローズ
一方向作動ローラレバー
単独排気
なし

1個

3,414( 3,755円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルクローズ
一方向作動ローラレバー
-
なし

1個

3,422( 3,764円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルオープン
一方向作動ローラレバー
-
なし

1個

3,315( 3,647円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルオープン
一方向作動ローラレバー
-
継手付

1個

3,414( 3,755円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルクローズ
一方向作動ローラレバー
-
継手付

1個

3,676( 4,044円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルオープン
一方向作動ローラレバー
単独排気
なし

1個

3,401( 3,741円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルオープン
一方向作動ローラレバー
単独排気
継手付

1個

3,423( 3,765円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルクローズ
一方向作動ローラレバー
単独排気
継手付

1個

3,397( 3,737円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルクローズ
ピン
単独排気
なし

1個

2,375( 2,613円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルクローズ
ピン
-
なし

1個

2,397( 2,637円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルオープン
ピン
-
なし

1個

2,397( 2,637円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルオープン
ピン
-
継手付

1個

2,538( 2,792円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルクローズ
ピン
-
継手付

1個

2,451( 2,696円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルオープン
ピン
単独排気
なし

1個

2,389( 2,628円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルオープン
ピン
単独排気
継手付

1個

2,363( 2,599円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルクローズ
ピン
単独排気
継手付

1個

2,302( 2,532円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルクローズ
ローラ
単独排気
なし

1個

4,071( 4,478円 )

10日目

2ポート
2位置ノーマルクローズ
ローラ
-
なし

1個

4,274( 4,701円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2ポート
2位置ノーマルオープン
ローラ
-
なし

1個

3,953( 4,348円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルオープン
ローラ
-
継手付

1個

4,385( 4,824円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルクローズ
ローラ
-
継手付

1個

4,235( 4,659円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルオープン
ローラ
単独排気
なし

1個

4,096( 4,506円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルオープン
ローラ
単独排気
継手付

1個

3,997( 4,397円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルクローズ
ローラ
単独排気
継手付

1個

3,997( 4,397円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルクローズ
ストレート
単独排気
なし

1個

3,414( 3,755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2ポート
2位置ノーマルクローズ
ストレート
-
なし

1個

3,401( 3,741円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルオープン
ストレート
-
なし

1個

3,598( 3,958円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルオープン
ストレート
-
継手付

1個

3,479( 3,827円 )

9日目

2ポート
2位置ノーマルクローズ
ストレート
-
継手付

1個

3,479( 3,827円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルオープン
ストレート
単独排気
なし

1個

3,397( 3,737円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルオープン
ストレート
単独排気
継手付

1個

3,416( 3,758円 )

9日目

3ポート
2位置ノーマルクローズ
ストレート
単独排気
継手付

1個

3,560( 3,916円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトな本体と自由な取付け姿勢により、省スペース化を推進した手動切替バルブ。
【特長】
・低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない
・AポートRポートの切換がスムーズ
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機械作動弁マイクロバルブ

機械作動弁マイクロバルブ

    機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

    機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

      機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

      機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

        機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

        機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

          機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

          機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

            メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式(集中排気)

            メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式(集中排気)

              手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)

              手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)

                手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                  手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

                  手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

                    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/フランジベース付)

                    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/フランジベース付)

                      手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                      手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                        手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

                        手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

                          手動弁 VLM25シリーズ 丸フラットボタンタイプ

                          手動弁 VLM25シリーズ 丸フラットボタンタイプ

                            メーカー コガネイ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) 日本ピスコ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 2,302円 2,990円 3,326円 3,053円 3,767円 1,597円 3,111円 2,919円 3,280円 3,325円 3,120円 3,134円 5,520円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~  
                            切換操作 プランジャ ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム プランジャ ロッド・アーム ロッド・アーム トグルスイッチ トグルスイッチ トグルスイッチ ロッド・アーム 押ボタン
                            本体形状 マイクロ形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック縦形
                            配管ねじの呼び 1/8 1/8 M5 M5 1/4 - M5 1/8 M5 1/8 1/8 1/8 1/4
                            配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト底面 ダイレクト底面 ダイレクト側面 - ダイレクト底面 ダイレクト側面 ダイレクト底面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面
                            有効断面積(mm2) 1.8 7 7 7 33 - 7 7 7 7 7 7 14

                            機械作動弁マイクロバルブのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品開発・製品設計に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/04
                            エアー駆動装置の制御として使用しています。装置の設置場所が防爆仕様のため、電気での制御ができないので、この商品を使い、位置検知に使いました。ミスミですと、金額、納期がすぐわかり、見積書も取れて、てっとり早いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            継手、継手用チューブが必要です。

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました