【特長】・コンパクトタイプのクランプレバー。・回し半径30mm。省スペース。・...
型番
未確定115件の候補があります。
Loading...
おねじ(LDCMS)
めねじ(LDCFS)(止めねじ、レバー部)
部品名 | LDCFS |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | SUS303 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
LDCFS ステンレス製 | 共通寸法 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | Lf min. | M(並目) | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) | 最大締付力*1 (kN) | 質量 (g) |
LDCFS-3 | 7 | M3 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 |
LDCFS-4 | 8 | M4 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 |
LDCFS-5 | 8 | M5 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 |
LDCFS-6 | 8 | M6 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 |
型番 |
接続部 種類 |
取付部 サイズ |
最大締付力(N) |
本体色 |
取付部 長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
めねじ
|
M3
|
1400
|
BK(つや消し黒)
|
7
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
めねじ
|
M3
|
1400
|
OR(オレンジ)
|
7
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
めねじ
|
M3
|
1400
|
RD(赤)
|
7
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
めねじ
|
M3
|
1400
|
SG(シルバーグレー)
|
7
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
めねじ
|
M4
|
2400
|
BK(つや消し黒)
|
8
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
めねじ
|
M4
|
2400
|
OR(オレンジ)
|
8
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
めねじ
|
M4
|
2400
|
RD(赤)
|
8
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
めねじ
|
M4
|
2400
|
SG(シルバーグレー)
|
8
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
めねじ
|
M5
|
3900
|
BK(つや消し黒)
|
8
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
めねじ
|
M5
|
3900
|
OR(オレンジ)
|
8
| 10 | 1個 | 645円(
710円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
めねじ
|
M5
|
3900
|
RD(赤)
|
8
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
めねじ
|
M5
|
3900
|
SG(シルバーグレー)
|
8
| 10 | 1個 | 1,170円(
1,287円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
めねじ
|
M6
|
5500
|
BK(つや消し黒)
|
8
| 10 | 1個 | 1,128円(
1,241円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
めねじ
|
M6
|
5500
|
OR(オレンジ)
|
8
| 10 | 1個 | 645円(
710円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
めねじ
|
M6
|
5500
|
RD(赤)
|
8
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
めねじ
|
M6
|
5500
|
SG(シルバーグレー)
|
8
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
BK(つや消し黒)
|
6
| 10 | 1個 | 1,191円(
1,310円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
OR(オレンジ)
|
6
| 10 | 1個 | 1,191円(
1,310円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
RD(赤)
|
6
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
SG(シルバーグレー)
|
6
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
BK(つや消し黒)
|
8
| 10 | 1個 | 656円(
722円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
OR(オレンジ)
|
8
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
RD(赤)
|
8
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
SG(シルバーグレー)
|
8
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
BK(つや消し黒)
|
10
| 10 | 1個 | 989円(
1,088円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
OR(オレンジ)
|
10
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
RD(赤)
|
10
| 10 | 1個 | 989円(
1,088円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
SG(シルバーグレー)
|
10
| 10 | 1個 | 989円(
1,088円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
BK(つや消し黒)
|
12
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
OR(オレンジ)
|
12
| 10 | 1個 | 1,146円(
1,261円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
RD(赤)
|
12
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
SG(シルバーグレー)
|
12
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
BK(つや消し黒)
|
16
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
OR(オレンジ)
|
16
| 10 | 1個 | 1,191円(
1,310円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
RD(赤)
|
16
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M3
|
1400
|
SG(シルバーグレー)
|
16
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
BK(つや消し黒)
|
10
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
OR(オレンジ)
|
10
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
RD(赤)
|
10
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
SG(シルバーグレー)
|
10
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
BK(つや消し黒)
|
12
| 10 | 1個 | 1,191円(
1,310円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
OR(オレンジ)
|
12
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
RD(赤)
|
12
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
SG(シルバーグレー)
|
12
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
BK(つや消し黒)
|
16
| 10 | 1個 | 1,087円(
1,196円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
OR(オレンジ)
|
16
| 10 | 1個 | 989円(
1,088円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
RD(赤)
|
16
| 10 | 1個 | 989円(
1,088円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
SG(シルバーグレー)
|
16
| 10 | 1個 | 989円(
1,088円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
BK(つや消し黒)
|
20
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
OR(オレンジ)
|
20
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
RD(赤)
|
20
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
SG(シルバーグレー)
|
20
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
BK(つや消し黒)
|
25
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
OR(オレンジ)
|
25
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
RD(赤)
|
25
| 10 | 1個 | 1,146円(
1,261円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
SG(シルバーグレー)
|
25
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
BK(つや消し黒)
|
32
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
OR(オレンジ)
|
32
| 10 | 1個 | 1,092円(
1,201円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
RD(赤)
|
32
| 10 | 1個 | 989円(
1,088円
) | 4日目 | |
おねじ
|
M4
|
2400
|
SG(シルバーグレー)
|
32
| 10 | 1個 | 989円(
1,088円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・コンパクトタイプのクランプレバー。
・回し半径30mm。省スペース。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・カラーバリエーションは4色。品番の末尾記号により選択可能。
【用途】
・ワークの位置調整後の締めつけに。
・頻繁に開け閉めするアプリケーションに最適。