(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス平歯車 モジュール0.8

ステンレス平歯車 モジュール0.8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,337円 ~ 10,609円
税込価格
1,471円 ~ 11,670円

【特長】・モジュール0.8 圧力角20(並歯)材質がSUS304ステンレス鋼棒...

詳細情報を確認する

  • モジュール:
    0.8
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    なし
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • バックラッシ:
    あり
  • 精度((旧)JIS):
    9級相当
  • ベアリング:
    なし
  • 軸穴仕様:
    標準軸穴品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定36件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

平歯車 モジュール0.8 SUS304タイプ

K2形の外形図

K2形

L1形の外形図

L1形

B1形の外形図

B1形

製品仕様

材質:SUS304 ステンレス鋼棒(JIS G 4303)

許容伝達動力表 曲げ強さ(W)

型番回転速度(min-1
101002004008001,2001,500
S80SU10K-10100.787.7615.5231.0362.0793.10116.37
S80SU12K-10121.0910.8721.7343.4686.93130.39162.99
S80SU14K*07040.999.9119.8339.6679.32118.98148.72
S80SU14L-07060.999.9119.8339.6679.32118.98148.72
S80SU15K*07041.1111.1122.2244.4588.89133.34166.67
S80SU15L-07061.1111.1122.2244.4588.89133.34166.67
S80SU16L-07061.2312.3324.6649.3298.65147.97184.82
S80SU16B*05040.888.8117.6235.2370.46105.70132.01
S80SU16B*07041.2312.3324.6649.3298.65147.97184.82
S80SU18L-07081.4814.8229.6559.29118.59177.88218.07
S80SU18B*05041.0610.5921.1842.3584.70127.06155.76
S80SU18B*07041.4814.8229.6559.29118.59177.88218.07
S80SU20L-07101.7417.4034.8169.62139.24208.69251.40
S80SU20B*05041.2412.4324.8649.7399.46149.07179.57
S80SU20B*07041.7417.4034.8169.62139.24208.69251.40
S80SU22B*05041.4314.3028.6157.22114.44168.97202.93
S80SU22B*07042.0020.0340.0580.10160.21236.56284.10
S80SU24B*05051.6216.2132.4164.83129.66188.65225.90
S80SU24B*07052.2722.6945.3890.76181.52264.10316.25
S80SU25B*05051.7217.1734.3468.69137.37198.42237.26
S80SU25B*07052.4024.0448.0896.16192.32277.79332.16
S80SU28B*05052.1020.1040.2180.41160.83227.34270.71
S80SU28B*07052.8128.1456.29112.58225.16318.28379.00
S80SU30B*05052.2122.0744.1588.30176.45246.13292.31
S80SU30B*07053.0930.9061.81123.61247.03344.58409.23
S80SU32B*05052.4124.0748.1496.28190.50264.69313.54
S80SU36B*05062.8128.1156.23112.45218.15300.82354.57
S80SU40B*05063.2232.2164.41128.83245.14335.60393.73
S80SU45B*05063.7437.3674.71149.42277.69376.92439.78
S80SU48B*05064.0540.4880.96161.92296.75400.82466.79
S80SU50B*05064.2642.5785.14170.29309.24416.36488.56
S80SU54B*05064.6846.7793.55187.10333.68446.48531.67
S80SU56B*05064.8948.8897.77195.54345.63461.09553.02
S80SU60B*05065.3153.12106.24212.30369.00490.02595.27
S80SU64B*05065.7457.37114.74227.01391.70525.18636.94
S80SU70B*05086.3863.77127.55248.65424.50577.17698.30
S80SU72B*05086.5965.92131.83255.75435.12594.31718.46
S80SU80B*05087.4574.51149.02283.56476.06661.79797.82
S80SU80B*05107.4574.51149.02283.56476.06661.79797.82
S80SU90B*05088.5285.20170.40316.67523.99742.92898.85
S80SU100B*05089.6096.01192.03348.72582.97822.44998.20
S80SU100B*05109.6096.01192.03348.72582.97822.44998.20
S80SU120B*050811.77117.73235.28408.93697.12984.921,189.46
S80SU120B*051011.77117.73235.28408.93697.12984.921,189.46

規格表

歯数10~20 L1形、K2形、B1形の寸法

単位:mm
型番歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
歯幅
b
穴径
dd(H8)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
ねじ重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
S80SU10K-101010φ8φ9.6K110-φ105060--35.1
S80SU12K-101212φ9.6φ11.2K110-φ125060--50.6
S80SU14K*070414φ11.2φ12.8K27φ4φ12.813202-M3316.3
S80SU14L-070614φ11.2φ12.8L17-φ6(h9)L28 R6095--25.2
S80SU15K*070415φ12φ13.6K27φ4φ13.613202-M3318.8
S80SU15L-070615φ12φ13.6L17-φ6(h9)L28 R6095--26
S80SU16L-070616φ12.8φ14.4L17-φ6(h9)L28 R6095--26.9
S80SU16B*050416φ12.8φ14.4B15φ4φ107122-M338
S80SU16B*070416φ12.8φ14.4B17φ4φ107142-M339.8
S80SU18L-070818φ14.4φ16L17-φ8(h9)L28 R6095--44.1
S80SU18B*050418φ14.4φ16B15φ4φ107122-M339.3
S80SU18B*070418φ14.4φ16B17φ4φ107142-M3311.7
S80SU20L-071020φ16φ17.6L17-φ10(h9)L28 R6095--66
S80SU20B*050420φ16φ17.6B15φ4φ107122-M3310.9
S80SU20B*070420φ16φ17.6B17φ4φ107142-M3313.9

歯数22~50 B1形の寸法

単位:mm
型番歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
歯幅
b
穴径
dd(H8)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
ねじ重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
S80SU22B*050422φ17.6φ19.2B15φ4φ107122-M3312.5
S80SU22B*070422φ17.6φ19.2B17φ4φ107142-M3316.2
S80SU24B*050524φ19.2φ20.8B15φ5φ157122-M4418.6
S80SU24B*070524φ19.2φ20.8B17φ5φ157142-M4422.9
S80SU25B*050525φ20φ21.6B15φ5φ157122-M4419.6
S80SU25B*070525φ20φ21.6B17φ5φ157142-M4424.2
S80SU28B*050528φ22.4φ24B15φ5φ157122-M4422.7
S80SU28B*070528φ22.4φ24B17φ5φ157142-M4428.7
S80SU30B*050530φ24φ25.6B15φ5φ157122-M4425
S80SU30B*070530φ24φ25.6B17φ5φ157142-M4431.9
S80SU32B*050532φ25.6φ27.2B15φ5φ159142-M4430
S80SU36B*050636φ28.8φ30.4B15φ6φ189142-M4439.9
S80SU40B*050640φ32φ33.6B15φ6φ189142-M4445.9
S80SU45B*050645φ36φ37.6B15φ6φ189142-M4454.4
S80SU48B*050648φ38.4φ40B15φ6φ189142-M4459.9
S80SU50B*050650φ40φ41.6B15φ6φ189142-M4463.9

歯数54~120 B1形の寸法

単位:mm
型番歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
歯幅
b
穴径
dd(H8)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
ねじ重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
S80SU54B*050654φ43.2φ44.8B15φ6φ189142-M4472.1
S80SU56B*050656φ44.8φ46.4B15φ6φ189142-M4476.5
S80SU60B*050660φ48φ49.6B15φ6φ189142-M4485.8
S80SU64B*050664φ51.2φ52.8B15φ6φ189142-M4495.7
S80SU70B*050870φ56φ57.6B15φ8φ289142-M44134.4
S80SU72B*050872φ57.6φ59.2B15φ8φ289142-M44140
S80SU80B*050880φ64φ65.6B15φ8φ289142-M44164.3
S80SU80B*051080φ64φ65.6B15φ10φ289142-M44161.3
S80SU90B*050890φ72φ73.6B15φ8φ289142-M44198.1
S80SU100B*0508100φ80φ81.6B15φ8φ289142-M44236
S80SU100B*0510100φ80φ81.6B15φ10φ289142-M44233
S80SU120B*0508120φ96φ97.6B15φ8φ309142-M44330
S80SU120B*0510120φ96φ97.6B15φ10φ309142-M44327.1

型番リスト

型番
歯数(T)
歯幅(mm)
形状
軸穴形状
軸穴径(mm)
軸穴公差
軸穴仕上げ
下穴品・完成品
形状(詳細)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10
K形
丸穴+タップ
-
-
丸穴旋削仕上げ
下穴品
K1
10

1個

1,887( 2,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
10
K形
丸穴+タップ
-
-
丸穴旋削仕上げ
下穴品
K1
10

1個

2,039( 2,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
7
K形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
K2
10

1個

2,529( 2,782円 )

2日目

15
7
K形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
K2
10

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
5
B形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
7
B形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

1,947( 2,142円 )

1日目

16
7
軸付
-
-
-
丸穴旋削仕上げ
下穴品
L1
10

1個

3,597( 3,957円 )

3日目

18
7
B形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

1,337( 1,471円 )

9日目

20
5
B形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

1,797( 1,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
7
B形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
7
軸付
-
-
-
丸穴旋削仕上げ
下穴品
L1
10

1個

4,497( 4,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
5
B形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

1,797( 1,977円 )

3日目

22
7
B形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

1,997( 2,197円 )

3日目

24
5
B形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,398( 2,638円 )

1日目

24
7
B形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,029( 2,232円 )

4日目

25
5
B形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
7
B形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,271( 2,498円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28
5
B形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,264( 2,490円 )

3日目

28
7
B形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,265( 2,492円 )

17日目

30
5
B形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,383( 2,621円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
7
B形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
5
B形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,797( 3,077円 )

3日目

36
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

3,031( 3,334円 )

3日目

40
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

3,021( 3,323円 )

11日目

45
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

3,897( 4,287円 )

3日目

48
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

4,868( 5,355円 )

1日目

50
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

4,397( 4,837円 )

3日目

54
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

5,187( 5,706円 )

1日目

60
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

5,397( 5,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

64
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

5,897( 6,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
5
B形
丸穴+タップ
8
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

5,997( 6,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

72
5
B形
丸穴+タップ
8
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

6,897( 7,587円 )

4日目

80
5
B形
丸穴+タップ
8
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

8,809( 9,690円 )

1日目

90
5
B形
丸穴+タップ
8
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

7,009( 7,710円 )

3日目

100
5
B形
丸穴+タップ
8
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

9,597( 10,557円 )

3日目

100
5
B形
丸穴+タップ
10
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

10,609( 11,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュール0.8 圧力角20(並歯)材質がSUS304ステンレス鋼棒。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1 (ISO)9級。
・形状は、L:両軸付き、K:棒状のもの、B:片ハブ付きがある。
・軸締結 【-】はキー溝、ねじ穴無し、【*】はねじを2箇所(120°配)にし締結力を1.6倍に。
・SUS304の商品にはセットスクリューは付いていない。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分 食品業界や包装業界、半導体業界等。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス平歯車 モジュール0.8

ステンレス平歯車 モジュール0.8

    平歯車 モジュール0.5 SUS304タイプ

    平歯車 モジュール0.5 SUS304タイプ

      平歯車 モジュール0.5 S45Cタイプ

      平歯車 モジュール0.5 S45Cタイプ

        平歯車 モジュール0.8 C3604タイプ

        平歯車 モジュール0.8 C3604タイプ

          ステンレス平歯車 モジュール1

          ステンレス平歯車 モジュール1

            平歯車 モジュール0.3 黄銅タイプ

            平歯車 モジュール0.3 黄銅タイプ

              平歯車 モジュール0.5 黄銅タイプ

              平歯車 モジュール0.5 黄銅タイプ

                平歯車 モジュール0.75 C3604タイプ

                平歯車 モジュール0.75 C3604タイプ

                  平歯車 モジュール2 S45Cタイプ

                  平歯車 モジュール2 S45Cタイプ

                    平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ

                    平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ

                      平歯車 モジュール1.5 S45Cタイプ

                      平歯車 モジュール1.5 S45Cタイプ

                        平歯車 モジュール0.75 S45Cタイプ

                        平歯車 モジュール0.75 S45Cタイプ

                          平歯車 モジュール1 S45Cタイプ

                          平歯車 モジュール1 S45Cタイプ

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG)
                            通常価格 1,337円 1,297円 569円 838円 1,897円 532円 559円 681円 589円 625円 465円 588円 451円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            モジュール 0.8 0.5 0.5 0.8 1 0.3 0.5 0.75 2 0.5 1.5 0.75 1
                            材質 SUS304 SUS304 S45C - SUS304 C3604B C3604B C3604/C3713 S45C C3604/C3713 S45C S45C S45C
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            熱処理 なし なし - なし なし なし なし なし - なし - なし -
                            歯研 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            ステンレス平歯車 モジュール0.8のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            実験用
                            評価 1.0満足度:1.02022/01/23
                            商品は満足しています。まだ仕様中のために結果としてはまだです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サーボモータの駆動
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/31
                            使用用途により、追加工して、使用しています。今までは、他の歯車メーカーのものを購入し、加工業者に追加工を依頼していましたが、VONAで追加工も依頼しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました