(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平歯車 モジュール0.5 SUS304タイプ

平歯車 モジュール0.5 SUS304タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,297円 ~ 6,997円  特別価格 
税込価格
1,427円 ~ 7,697円  特別価格 

【特長】・モジュール0.5、圧力角20(並歯)材質はSUS304ステンレス鋼棒...

詳細情報を確認する

  • モジュール:
    0.5
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    なし
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • バックラッシ:
    あり
  • 精度((旧)JIS):
    9級相当
  • ベアリング:
    なし
  • 軸穴仕様:
    標準軸穴品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定30件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

歯数10~30

L1形の外形図

L1形

 
K1形の外形図

K1形

K2形の外形図

K2形

歯数32~120

B1形の外形図

B1形

製品仕様

許容伝達動力表 曲げ強さ(W)

型番回転速度(min-1
101002004008001,2001,500
S50SU10K-10060.303.036.0612.1224.2436.3745.46
S50SU12K-10070.424.248.4916.9833.9650.9363.67
S50SU14K-10080.555.5311.0722.1344.2666.3982.99
S50SU15K-10080.626.2012.4024.8049.6074.4193.01
S50SU16K*08040.555.5011.0122.0244.0466.0682.57
S50SU16L-08050.555.5011.0122.0244.0466.0682.57
S50SU18K*08040.666.6213.2426.4752.9479.4199.26
S50SU18L-08060.666.6213.2426.4752.9479.4199.26
S50SU20K*08040.787.7715.5431.0862.1693.24116.55
S50SU20L-08060.787.7715.5431.0862.1693.24116.55
S50SU24K*08051.0110.1320.2640.5281.04121.55151.94
S50SU25K*08051.0710.7321.4642.9385.86128.79160.96
S50SU28K*08051.2612.5625.1350.26100.52150.77185.69
S50SU30K*08061.3813.8027.5955.18110.37165.55201.56
S50SU32B*05060.949.4018.8137.6175.22112.74135.81
S50SU36B*05061.1010.9821.9643.9387.85129.24155.10
S50SU40B*05061.2612.5825.1650.32100.65145.37173.83
S50SU45B*05061.4614.5929.1858.37116.74164.87196.29
S50SU48B*05061.5815.8131.6363.25126.40176.32209.39
S50SU50B*05061.6616.6333.2666.52132.10183.82217.95
S50SU54B*05061.8318.2736.5473.08143.35198.52234.63
S50SU56B*05061.9119.1038.1976.38148.90205.71242.76
S50SU60B*05082.0720.7541.5083.00159.84219.81258.63
S50SU64B*05082.2422.4144.8289.64170.57233.52273.96
S50SU70B*05082.4924.9149.8299.65186.27253.37296.02
S50SU72B*05082.5725.7551.50102.99191.40259.80303.14
S50SU75B*05082.7027.0154.01108.02199.00269.28313.58
S50SU80B*05102.9129.1158.21116.42211.43284.66334.02
S50SU90B*05103.3333.2866.56133.13235.05313.46376.29
S50SU100B*05103.7537.5075.01148.96257.73344.32417.84
S50SU120B*05104.6045.9991.98177.13299.84412.29497.84

規格表

歯数10~30

単位:mm
型番歯 数
z
基準円
直 径
d
歯先円
直 径
da
歯 幅
b
穴 径
dd(H8)
ハ ブ
外 径
dh
ハ ブ
長 さ
lh
全 長
l
ね じ重 量
W(g)
2-M(120°)ls
S50SU10K-100610φ5φ6K110-φ64555--11.7
S50SU12K-100712φ6φ7K110-φ74555--16
S50SU14K-100814φ7φ8K110-φ84555--21
S50SU15K-100815φ7.5φ8.5K110-φ8.54555--23.8
S50SU16K*080416φ8φ9K28φ4φ910182-M336.2
S50SU16L-080516φ8φ9L18-φ5(h9)L22 R5080--14.4
S50SU18K*080418φ9φ10K28φ4φ1010182-M338.2
S50SU18L-080618φ9φ10L18-φ6(h9)L22 R5080--20.2
S50SU20K*080420φ10φ11K28φ4φ1110182-M3310.4
S50SU20L-080620φ10φ11L18-φ6(h9)L22 R5080--21.1
S50SU24K*080524φ12φ13K28φ5φ1310182-M3314.5
S50SU25K*080525φ12.5φ13.5K28φ5φ13.510182-M3315.9
S50SU28K*080528φ14φ15K28φ5φ1510182-M3320.5
S50SU30K*080630φ15φ16K28φ6φ1610182-M3322.7
  • * SUS304の商品にはセットスクリューは付いておりません。
 

歯数32~120

単位:mm
型番歯 数
z
基準円
直 径
d
歯先円
直 径
da
歯 幅
b
穴 径
dd(H8)
ハ ブ
外 径
dh
ハ ブ
長 さ
lh
全 長
l
ね じ重 量
W(g)
2-M(120°)ls
S50SU32B*050632φ16φ17B15φ6φ128132-M3412
S50SU36B*050636φ18φ19B15φ6φ128132-M3414.1
S50SU40B*050640φ20φ21B15φ6φ158132-M4420
S50SU45B*050645φ22.5φ23.5B15φ6φ158132-M4423.3
S50SU48B*050648φ24φ25B15φ6φ158132-M4425.5
S50SU50B*050650φ25φ26B15φ6φ158132-M4427
S50SU54B*050654φ27φ28B15φ6φ158132-M4430.3
S50SU56B*050656φ28φ29B15φ6φ158132-M4432
S50SU60B*050860φ30φ31B15φ8φ188132-M4438.2
S50SU64B*050864φ32φ33B15φ8φ188132-M4442
S50SU70B*050870φ35φ36B15φ8φ188132-M4448.3
S50SU72B*050872φ36φ37B15φ8φ188132-M4450.5
S50SU75B*050875φ37.5φ38.5B15φ8φ188132-M4453.9
S50SU80B*051080φ40φ41B15φ10φ228132-M5464.3
S50SU90B*051090φ45φ46B15φ10φ228132-M5477.5
S50SU100B*0510100φ50φ51B15φ10φ258132-M5498.9
S50SU120B*0510120φ60φ61B15φ10φ258132-M54133.2
  • *SUS304の商品にはセットスクリューは付いておりません。

型番リスト

型番
歯数(T)
歯幅(mm)
形状
軸穴形状
軸穴径(mm)
軸穴公差
軸穴仕上げ
下穴品・完成品
形状(詳細)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10
K形
-
6
-
丸穴旋削仕上げ
下穴品
K1
10

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
10
K形
-
7
-
丸穴旋削仕上げ
下穴品
K1
10

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
10
K形
-
8
-
丸穴旋削仕上げ
下穴品
K1
10

1個

1,885( 2,074円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
10
K形
-
8.5
-
丸穴旋削仕上げ
下穴品
K1
10

1個

1,998円

1,208

( 1,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
8
K形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
K2
10

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
8
軸付
-
5
-
丸穴旋削仕上げ
下穴品
L1
10

1個

2,517( 2,769円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
8
K形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
K2
10

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
8
軸付
-
6
-
丸穴旋削仕上げ
下穴品
L1
10

1個

2,773( 3,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
8
K形
丸穴+タップ
4
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
K2
10

1個

2,297円

1,514

( 1,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
8
軸付
-
6
-
丸穴旋削仕上げ
下穴品
L1
10

1個

2,897( 3,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
8
K形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
K2
10

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
8
K形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
K2
10

1個

2,697( 2,967円 )

3日目

28
8
K形
丸穴+タップ
5
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
K2
10

1個

2,900円

1,970

( 2,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
8
K形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
K2
10

1個

2,897( 3,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,030( 2,233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,297( 2,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,297( 2,527円 )

3日目

48
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,397( 2,637円 )

3日目

50
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,760( 3,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

54
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,697( 2,967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

56
5
B形
丸穴+タップ
6
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,999( 3,299円 )

3日目

60
5
B形
丸穴+タップ
8
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
5
B形
丸穴+タップ
8
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

3,997( 4,397円 )

4日目

72
5
B形
丸穴+タップ
8
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

4,397( 4,837円 )

3日目

75
5
B形
丸穴+タップ
8
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

5,173( 5,690円 )

1日目

80
5
B形
丸穴+タップ
10
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

4,697( 5,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
5
B形
丸穴+タップ
10
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

5,701( 6,271円 )

1日目

100
5
B形
丸穴+タップ
10
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

6,665( 7,332円 )

1日目

120
5
B形
丸穴+タップ
10
H8
丸穴+タップ穴2か所
完成品
B1
10

1個

6,997( 7,697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュール0.5、圧力角20(並歯)材質はSUS304ステンレス鋼棒。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)9級。
・形状は、L:両軸付き、K:棒状のもの、B:片ハブ付きを用意。
・軸締結「-」はキー溝、ねじ穴無し、「*」はねじを2箇所(120°配)にし締結力を1.6倍に。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済み製品も用意。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分に最適。
※SUS304の商品にはセットスクリューは付属しません。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平歯車 モジュール0.5 SUS304タイプ

平歯車 モジュール0.5 SUS304タイプ

    平歯車 モジュール2 S45Cタイプ

    平歯車 モジュール2 S45Cタイプ

      平歯車 モジュール1 S45Cタイプ

      平歯車 モジュール1 S45Cタイプ

        CP軸付歯研平歯車

        CP軸付歯研平歯車

          平歯車 m0.75 SUS304

          平歯車 m0.75 SUS304

            SSS 軸付平歯車

            SSS 軸付平歯車

              平歯車 モジュール2.5 S45Cタイプ

              平歯車 モジュール2.5 S45Cタイプ

                歯研平歯車 モジュール0.5(SCM435・SCM440)

                歯研平歯車 モジュール0.5(SCM435・SCM440)

                  歯研平歯車 モジュール2(SCM415・SCM440)

                  歯研平歯車 モジュール2(SCM415・SCM440)

                    歯研平歯車 m1.5 SCM415・SCM440

                    歯研平歯車 m1.5 SCM415・SCM440

                      軸付歯研平歯車

                      軸付歯研平歯車

                        ステンレス平歯車 モジュール0.8

                        ステンレス平歯車 モジュール0.8

                          平歯車 モジュール1.5 S45Cタイプ

                          平歯車 モジュール1.5 S45Cタイプ

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG)
                            通常価格 1,297円 589円 451円 6,174円 1,497円 1,887円 818円 8,342円 4,170円 6,109円 5,097円 1,337円 465円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            モジュール 0.5 2 1 - 0.75 - 2.5 0.5 2 1.5 - 0.8 1.5
                            材質 SUS304 S45C S45C S45C SUS304 S45C S45C SCM435/SCM440 SCM415/SCM440 SCM415/SCM440 S45C SUS304 S45C
                            表面処理 なし なし なし 黒染 なし 黒染 なし なし なし なし 黒染 なし なし
                            熱処理 なし - - 調質・高周波焼入れ なし - - 高周波 高周波 高周波 調質、歯面高周波焼入れ なし -
                            歯研 なし なし なし あり なし なし なし あり あり あり あり なし なし

                            平歯車 モジュール0.5 SUS304タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販装置付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            外販装置駆動部位にて伝動動力用機構部品として使用しています。装置導入当初に種々の要素を吟味し最適と判断したメカニカル部品各種を組み合わせ利用している中の一商品です。型番:S50SU70B*0508含め理想通りの性能、使い勝手が実現できた商品に関しては、その後のリピートオーダー品はもちろんのこと、類似用途にも積極的に採用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました