(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPA0105-X1(12V)
DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ DCポンプ DPA0105

DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ DPA0105-X1(12V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,613円
税込単価
21,574円

DCブラシレスモータを使用したコンプレッサ専用ポンプ。【特長】・ダイアフラム方...

詳細情報を確認する

型番

DPA0105-X1(12V) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DPA0105-X1(12V) の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

DPA0105-X1/DPA0105-Y1の寸法図

DPA0105-X1/DPA0105-Y1

製品仕様

コンプレッサ専用 DPAシリーズの外観

製品仕様

型番DPA0105-X1(12V)DPA0105-Y1(24V)
吐出空気量2.8L/min
定格電圧DC12VDC24V
最高圧力220kPa{2.2kgf/cm2
最大電流1.4A 以下0.7A 以下
定格時間連続
耐用時間(MTTF)5,000時間
使用圧力範囲0~100kPa{0~1kgf/cm2
吐出口サイズφ5mm(外径)
コイル絶縁階級A種相当
取付寸法32(L)×27.5(W)mm
本体質量0.30kg
リード線長さ360±20mm

使用例

用途例

DPA0105-X1/DPA0105-Y1の用途例

自動販売機

商品特長詳細

空気量と電流

空気量特性図
電流特性図(DC12V)
電流特性図(DC24V)

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
駆動源(定格電圧)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPA0105-X1(12V)

12V

1個

19,613( 21,574円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DCブラシレスモータを使用したコンプレッサ専用ポンプ。
【特長】
・ダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・メンテナンスフリー・無給油を実現。
・チャンバー機能を兼ねたハウジング構造を採用し吸入口から発生する作動音を低減。
【用途】
・より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適。

カタログ

 

DPA0105-X1(12V)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズの型番DPA0105-X1(12V)のページです。
型番DPA0105-X1(12V)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

    コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

    コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

      コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

      コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

        VACUTRONICSコンプレッサー

        VACUTRONICSコンプレッサー

          ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

          ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

            中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

            中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

              リニアコンプレッサ 低圧タイプ

              リニアコンプレッサ 低圧タイプ

                DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

                DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

                  オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

                  オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

                    オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

                    オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

                      メーカー 日東工器 日東工器 VACTRONICS(バクトロニクス) VACTRONICS(バクトロニクス) 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 アネスト岩田 アネスト岩田
                      通常価格 18,859円 75,167円 60,500円 71,690円 12,858円 19,398円 23,802円 24,122円 3,648,151円 376,256円
                      通常出荷日 19日目   19日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   14日目~   19日目   16日目   3日目~  
                      種類 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー - 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー パッケージタイプ パッケージタイプ
                      最高圧力(MPa) 0.22 0.18 0.7 - - - - 0.12 - -
                      コンプレッサー 吐出空気量(L/min) ~10未満 10~100未満 - 10~100未満 - - - ~10未満 - -
                      潤滑方式 オイルレス構造 - 無給油式 無給油式 - オイルレス構造 オイルレス構造 - オイルフリー オイルフリー
                      駆動源(種類) DC DC 単相 - AC AC AC DC 三相 -

                      DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      DPA0105-Y1(24V)
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      駆動源(定格電圧)

                      18,859円

                      ( 20,745円 )
                      1個 -

                      19日目

                      24V

                      コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました