(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,898円
税込単価
14,188円

Φ1.8(外径1.8mm)、最小曲げ半径4mmのクリーン仕様の極細チューブ。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    導電性ウレタン
  • 最小曲げ半径(mm):
    2
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -10::60
  • 使用流体:
    圧縮空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    -0.1::0.7
  • 外径 D(φ):
    1.8
  • 内径 d(φ):
    1
  • カットサービス対応:
    なし
  • 外径【区分】:
    ~2
  • 内径【区分】:
    1以下
  • 長さ M(m):
    20

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

項目UP-9102-20-※-F1
使用流体圧縮空気
使用圧力(20℃)(注1)-100kPa~0.7MPa
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
外径×内径 mm1.8×1.0
内径精度±0.1
外径精度±0.1
最小曲げ半径(JIS B 8381) mm2
最小取付半径 mm4
破壊圧力(20℃) MPa2.1(参考値)
体積抵抗率 Ω・cm1×108以下(黒) 1×1012以下(黒以外の色)
材質導電性ウレタン
黒色、白色、透明、透明青、透明緑、黄色(注2)、赤色(注2)
適用継手PTN※シリーズ(バーブタイプ)

注1:使用圧力は「周囲温度と圧力(使用・破壊)の関係」の図を参照ください。
注2:受注生産品です。
注3:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。

 

特性グラフ

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様:関連画像

周囲温度と圧力(使用・破壊)の関係

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様:関連画像

チューブ長さと有効断面積の関係

開発秘話

 

エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定すためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し、最適化を図りました。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP-9102-20-W-F1-P80

1個

12,898( 14,188円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ1.8(外径1.8mm)、最小曲げ半径4mmのクリーン仕様の極細チューブ。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブ。
・狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にでき、しかも配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消できる。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献する。
・配管スペースを大幅に削減できる。また、チューブ配管の容積が小さく、省エネルギーにもなる。
・配管後のチューブ反発力がリード線並みのため、装置精度への影響は、極めて小さくなる。
・柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や200~300mm程度の短距離配管が簡単。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

 

UP-9102-20-W-F1-P80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様の型番UP-9102-20-W-F1-P80のページです。
型番UP-9102-20-W-F1-P80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様

    エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ

    エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ

      エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ

      エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ

        モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ

        モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ

          マルチスパイラルチューブ

          マルチスパイラルチューブ

            マルチスパイラルチューブ MPSタイプ

            マルチスパイラルチューブ MPSタイプ

              タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

              タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

                ウレタンチューブ TEシリーズ

                ウレタンチューブ TEシリーズ

                  タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ

                  タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ

                    タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブスパイラル

                    タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブスパイラル

                      軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズ

                      軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズ

                        タッチチューブ TNナイロンチューブ

                        タッチチューブ TNナイロンチューブ

                          ポリウレタンコイルチューブ TCUシリーズ

                          ポリウレタンコイルチューブ TCUシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD SMC ミスミ 千代田通商 千代田通商 TAIYO(太陽鉄工) 千代田通商 千代田通商 SMC 千代田通商 SMC
                            通常価格 12,898円 9,417円 3,999円 3,189円 2,270円 1,687円 572円 1,865円 769円 598円 5,546円 978円 645円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート - スパイラル スパイラル ストレート ストレート ストレート スパイラル ストレート ストレート コイル
                            芯数(本) 1 1 1 1 - - - 1 - - 1 - -
                            材質 ウレタン ウレタン ウレタン ふっ素樹脂 ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン - ナイロン ウレタン
                            材質 ウレタン 導電性ウレタン 導電性ウレタン 帯電防止ウレタン - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 耐圧性ポリウレタン 耐水性ポリウレタン ソフトポリウレタン - - ポリウレタン
                            最小曲げ半径(mm) 2 2 4 - - - - - - - - - -

                            エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました