(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・超小形バルブ・装置の省スペース化、軽量化に貢献します

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

■CKD商品選定ページはこちら

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
定格圧力(MPa)
パイロット給気
手動装置
電線接続記号
電線接続
サージキラー・ランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2位置エキゾースト
シングル
標準
DC12V / DC24V / DC5V / DC6V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
0.2~0.7
内部
ノンロック
-
-
-

1個

-( - )

6日目

2位置エキゾースト
シングル
標準
DC12V / DC24V / DC5V / DC6V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
0.2~0.7
内部
ロック
-
-
-

1個

-( - )

6日目

2位置エキゾースト
シングル
無給油
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
0.2~0.7
内部
ロック
C4
C形コネクタ(T31・T50用)
サージキラー・ランプ付

1個

7,974( 8,771円 )

6日目

3位置A・B・R接続
ダブル
標準
DC12V / DC24V / DC5V / DC6V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
0.2~0.7
内部
ノンロック
-
-
-

1個

-( - )

5日目

3位置A・B・R接続
ダブル
標準
DC12V / DC24V / DC5V / DC6V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
0.2~0.7
内部
ロック
-
-
-

1個

-( - )

5日目

3位置A・B・R接続
ダブル
無給油
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
0.2~0.7
内部
ロック
C4
C形コネクタ(T31・T50用)
サージキラー・ランプ付

1個

9,829( 10,812円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小形バルブ
・装置の省スペース化、軽量化に貢献します

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ1000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ1000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ

          3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ

            ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 4GD1・2・3シリーズ

            ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 4GD1・2・3シリーズ

              ベース搭載用単体バルブ 3GA1R/4GA1・2・3Rシリーズ

              ベース搭載用単体バルブ 3GA1R/4GA1・2・3Rシリーズ

                個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

                個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

                  5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズ

                    電磁弁付バルブブロック単体 N4GA2Rシリーズ

                    電磁弁付バルブブロック単体 N4GA2Rシリーズ

                      5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                      5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

                          5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

                            メーカー CKD SMC SMC SMC SMC CKD CKD CKD SMC CKD SMC SMC SMC
                            通常価格 - 6,502円 5,482円 5,057円 6,989円 - - - 9,519円 - 254円 238円 138円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   7日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            ポート数 5ポート弁 - - - 3ポート弁 - - 5ポート弁 - - - - -
                            用途 マニホールド用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド用単体 単体バルブ(ベース搭載用) マニホールド用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド用単体 - - -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - - -
                            設置方法 マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース - - -
                            配管口の種類 ポート指定なし - - - - - - - - - - - -

                            省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました