(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B5142-M6C-M5-U-DC24V
単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ CKD イッパンケイシリンダ

単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ B5142-M6C-M5-U-DC24V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,764円
税込単価
7,440円

使用圧力0.1MPaから低真空まで幅広く対応可能です。豊富なオプションを揃えた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

B5142-M6C-M5-U-DC24V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

P512〔2, 6〕

単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ 外形図-1
単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ 外形図-2

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

共通仕様

電気仕様

項目内容
弁の種類と操作方式パイロット式ポペット弁
使用流体圧縮空気(低真空)
最高使用圧力 MPaデジタルカタログの機種別仕様参照
最低使用圧力 MPaデジタルカタログの機種別仕様参照
耐圧力 MPaデジタルカタログの機種別仕様参照
周囲温度 ℃-10~50(凍結なきこと)
流体温度 ℃5~50
給油不要
保護構造防塵
耐振動 m/s250以下
耐衝撃 m/s2300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
項目内容
定格電圧 VAC100、200(50/60Hz)
DC12、24
電圧変動範囲±10%
起動電流 AAC100V0.056/0.044
200V0.034/0.026
DC12V0.150
24V0.075
保持電流 AAC100V0.028/0.022
200V0.017/0.013
DC12V0.150
24V0.075
消費電力 W
( )はランプ付
AC100V1.8/1.4(2.0/1.6)
200V2.1/1.6(2.3/1.8)
DC12V1.8(2.0)
24V1.8(2.0)
耐熱クラスB(モールドコイル)
温度上昇 ℃45
参考:定格電圧AC100V 50/60HzはAC110V 60Hz、
       AC200V 50/60HzはAC220V 60Hzで使用できます。

内部構造

P512/手動装置横方向(M0)2ポート弁

単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ P512/手動装置横方向(M0)2ポート弁内部構造図

主要部品リスト

P512/手動装置横方向(M0)2ポート弁

品番部品名称材質品番部品名称材質
1本体(ボディ)亜鉛ダイカスト7ウエーブピンピアノ線
2バルブディスクニトリルゴム8手動スプリングステンレス
3ボトムシート黄銅9プッシュボタン黄銅
4プランジャステンレス10ボディガスケットコルク
5プランジャばねステンレス11ばね座金付
十字穴付なべ小ねじ
6コイル組立----

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
配管
パイロット給気
切換の種類 デュアル3ポート弁
手動装置
電線接続記号
電線接続
オリフィス
接続口径
オプション
サージキラー・ランプ
圧力区分
コイル方向
金具
手動装置詳細
オリフィス径
コイル方向
手動装置
金具
銅イオン発生防止
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B5142-M6C-M5-U-DC24V

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
無給油
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
M
M5
0.15~0.7
サブベース配管
内部
-
ノンロック
C
C形コネクタ(リード線長さ300mm、横方向)
Φ1.2
標準
なし
-
標準用
標準方向
U金具添付
上方向ノンロック(標準)
-
-
-
-
-

1個

6,764( 7,440円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用圧力0.1MPaから低真空まで幅広く対応可能です。豊富なオプションを揃えた幅15mmの小形電磁弁です。
【特長】
・リード線タイプ、端子箱タイプ、C型コネクタ、D型コネクタをシリーズ化
・ランプサージキラの組み合わせも対応
・DC用コネクタにはプラスマイナスの極性無し
・DINレールマウント4方弁ミックス、異種圧力、混合システムなど多種な機能集積が可能
・ブロックマニホールドタイプでは、目的やシステムに応じて任意の連数に増減が可能
・ブロック脱着からチューブ配管までワンタッチ
・メンテナンスも容易

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

B5142-M6C-M5-U-DC24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズの型番B5142-M6C-M5-U-DC24Vのページです。
型番B5142-M6C-M5-U-DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ

単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ

    個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

    個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

      パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

      パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

        単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

        単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

          個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

          個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

            制御機器直動形200シリーズ

            制御機器直動形200シリーズ

              電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

              電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

                4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ

                4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ

                  空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ

                  空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ

                    制御機器小形電磁弁030シリーズ

                    制御機器小形電磁弁030シリーズ

                      電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)

                      電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)

                        3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3115・VS3110シリーズ メタルシール

                        3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3115・VS3110シリーズ メタルシール

                          電磁弁-パイロットキック式2ポートタイプ-

                          電磁弁-パイロットキック式2ポートタイプ-

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD コガネイ ミスミ 日本精器 CKD コガネイ ミスミ SMC ミスミ
                            通常価格 - - - - 4,971円 8,057円 - 10,386円 13,088円 3,400円 6,260円 6,889円 6,920円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 単体使用 マニホールド用単体 マニホールド用単体 単体使用 単体使用(マニホールド搭載可) - - 単体使用 単体使用 - 連数1 - 連数1
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト マニホールドベース マニホールドベース - マニホールドベース - ベース ダイレクト ダイレクト - - - ダイレクト
                            適応シリンダ径(φ) 6~16 - - 16~40 16~40 32~80 - - - - - - -
                            駆動の種類 パイロット式ポペット パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式ポペット 直動式ポペット 直動式スプール - パイロット式ポペット パイロット式ポペット - パイロット式ポペット構造 直動式スプール パイロット式ポペット構造

                            単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B5126-M6C23-06-U-AC100V
                            B5126-NC00V-M5-U-DC12V
                            B5142-M6C-M5-U-AC100V
                            B5142-M6C01-M5-U-AC100V
                            B5142-M6D20-M5-U-DC24V
                            B5142-M6L-M5-U-DC24V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 切換の種類 ソレノイドの数 仕様 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 定格圧力
                            (MPa)
                            配管 パイロット給気 切換の種類 デュアル3ポート弁 手動装置 電線接続記号 電線接続 オリフィス 接続口径 オプション サージキラー・ランプ 圧力区分 コイル方向 金具 手動装置詳細 オリフィス径 コイル方向 手動装置 金具 銅イオン発生防止

                            7,544円

                            ( 8,298円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2ポート弁2位置ノーマルクローズシングル無給油AC100V[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)Rc1/80.1~0.6サブベース配管内部-ノンロックC23C形コネクタ(リード線長さ3000mm、横方向)Φ1.6オプション-サージキラー・ランプ付標準用標準方向U金具添付上方向ノンロック(標準)-----

                            5,571円

                            ( 6,128円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2ポート弁2位置ノーマルクローズシングル低真空圧対応 / 無給油DC12V[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)MM50.1~0.6サブベース配管内部-なしC00C形コネクタ(リード線長さ500mm、横方向)Φ1.6標準なし--標準方向U金具添付手動なし(オプション)-----

                            6,791円

                            ( 7,470円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5ポート弁2位置プレッシャシングル無給油AC100V[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)MM50.15~0.7サブベース配管内部-ノンロックCC形コネクタ(リード線長さ300mm、横方向)Φ1.2標準--標準用標準方向U金具添付上方向ノンロック(標準)-----

                            7,060円

                            ( 7,766円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5ポート弁2位置プレッシャシングル無給油AC100V[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)MM50.15~0.7サブベース配管内部-ノンロックC01C形コネクタ(リード線長さ1000mm、横方向)Φ1.2標準--標準用標準方向U金具添付上方向ノンロック(標準)-----

                            6,993円

                            ( 7,692円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5ポート弁2位置プレッシャシングル無給油DC24V[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)MM50.15~0.7サブベース配管内部-ノンロックD20D形コネクタ(リード線長さ500mm、上方向)Φ1.2標準-サージキラー・ランプ付標準用標準方向U金具添付上方向ノンロック(標準)-----

                            7,284円

                            ( 8,012円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5ポート弁2位置プレッシャシングル無給油DC24V[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)MM50.15~0.7サブベース配管内部-ノンロックL小形端子箱(リード線なし)、ランプ付Φ1.2標準--標準用標準方向U金具添付上方向ノンロック(標準)-----

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました