(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ
  • 数量スライド割引

単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
4日目~
無給油・ハード使用可能です。トータル性能に優れ、幅広い分野にワイドセレクションで応えます。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電磁弁の交換
    評価 5.0満足度:5.02023/03/30
    かなり古い自動機で使われていましたがとうとう電磁弁が
    壊れてしまいました。(スプールが切り替わらない)
    中を清掃しても治らなかったので
    新品を買いました。ミスミ購入出来て良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    修理用
    評価 4.0満足度:4.02022/07/14
    使用していた同じ型のものが動かなくなり、探していたところ納期が早かったので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型加工機
    評価 5.0満足度:5.02019/10/02
    すぐに必要だった為、当日出荷で助かりました
    コネクタ式だったので、配線作業も必要なく
    簡単に交換できました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械修理用
    評価 4.0満足度:4.02019/08/14
    CKDの電磁弁もいろんなタイプがあり型番を出すのに苦労しました。
    納期はかかりましたが、手に入ってよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械のメンテナンス
    評価 4.0満足度:4.02018/06/02
    納期が早く、機械の故障を短期間で修復できました。
    価格的にも満足。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

    単体バルブ パイロット式防爆形 5ポート弁セレックスバルブ 4F※※0Eシリーズ

    単体バルブ パイロット式防爆形 5ポート弁セレックスバルブ 4F※※0Eシリーズ

      【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F0・1・2・3シリーズ

      【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F0・1・2・3シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR2000

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR2000

          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC5000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC5000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ5000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ5000シリーズ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                  マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

                  マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                      5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000シリーズ

                        電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

                        電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

                          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR4000

                          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR4000

                            メーカー CKD CKD CKD SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC
                            通常価格 - - 6,720円 2,365円 8,839円 1,789円 858円 4,589円 - 27,921円 138円 9,083円 10,199円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   6日目~  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 - - 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 - - - - - - - - 単体使用 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 - - 電磁弁 マスタバルブ 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト - ダイレクト - - - - - - - - ダイレクト -
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール - - パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - - パイロット式スプール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。