(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定177件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

4KA110

2位置シングル:グロメットリード線

単体バルブ  パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ 4KA110の2位置シングル:グロメットリード線外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

共通仕様

電気仕様

項目内容
弁の種類と操作方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.70
最低使用圧力 MPaデジタルカタログの機種別仕様参照
耐圧力 MPa1.05
周囲温度 ℃-5~50(凍結なきこと)
流体温度 ℃5~50
給油不要
保護構造防塵
耐振動 m/s250以下
耐衝撃 m/s2300以下
雰囲気腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可
項目3KA1、4KA1・24KA3・4
定格電圧 VAC100,200(50/60Hz)
DC24
電圧変動範囲±10%
起動電流 AAC100V0.056/0.0440.046/0.042
AC200V0.028/0.0220.023/0.021
保持電流 AAC100V0.028/0.0220.023/0.021
AC200V0.014/0.011
DC24V0.075
消費電力 W
( )内はインジケータ付
AC100V1.8/1.4
(1.8/1.5)
1.6/1.3
(1.8/1.5)
AC200V1.8/1.4
(1.8/1.5)
1.6/1.3
(1.8/1.5)
DC24V1.8(2.0)
耐熱クラスB(モールドコイル)
温度上昇 ℃4330
参考:定格電圧AC100V 50/60HzはAC110V 60Hz、
       AC200V 50/60HzはAC220V 60Hzで使用できます。

内部構造

4KA110/2位置シングル

単体バルブ  パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ 4KA110/2位置シングル内部構造図

主要部品リスト

4KA110/2位置シングル

品番部品名称材質品番部品名称材質
1本体(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト7コイル組立-
2弁体(スプール)アルミニウム8スプールパッキンニトリルゴム
3弁ばねステンレス鋼9ピストン樹脂
4キャップ樹脂10ピストンパッキンニトリルゴム
5プランジャ-11弁シートニトリルゴム
6プランジャばね-12手動ボタン樹脂

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
手動装置
電線接続記号
電線接続
オプション
サージキラー・ランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
無給油
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ノンロック
なし
グロメットリード線(300mm)
オプションなし
なし

1個

5,407( 5,948円 )

11日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
無給油
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ロック
L
小形端子箱(リード線なし)
取付板付(2位置シングルのみ対応)
なし

1個

7,090( 7,799円 )

6日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
無給油
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ロック
なし
グロメットリード線(300mm)
取付板付(2位置シングルのみ対応)
なし

1個

6,284( 6,912円 )

5日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
無給油
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
M
M5
20~40
0.15~0.7
-
ノンロック
なし
グロメットリード線(300mm)
取付板付(2位置シングルのみ対応)、サージキラー添付
なし

1個

5,658( 6,224円 )

6日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
無給油
DC24V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ノンロック
なし
グロメットリード線(300mm)
オプションなし
なし

1個

10,037( 11,041円 )

8日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
無給油
DC24V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ノンロック
B
小形端子箱(リード線なし)
オプションなし
なし

1個

10,229( 11,252円 )

6日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
ダブル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
自己保持
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
無給油
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ノンロック
なし
グロメットリード線(300mm)
オプションなし
なし

1個

6,229( 6,852円 )

5日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ノンロック
なし
グロメットリード線(300mm)
オプションなし
なし

1個

6,470( 7,117円 )

5日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ4
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
無給油
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ノンロック
なし
グロメットリード線(300mm)
オプションなし
なし

1個

6,229( 6,852円 )

5日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
無給油
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ロック
D23
D形コネクタ(リード線長3000mm、上方向)
オプションなし
サージキラー・ランプ付

1個

8,005( 8,806円 )

5日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
無給油
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
M
M5
20~40
0.15~0.7
-
ノンロック
なし
グロメットリード線(300mm)
オプションなし
なし

1個

7,424( 8,166円 )

5日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
-
M5
20~40
0.15~0.7
-
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
無給油
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
M
M5
20~40
0.15~0.7
-
ロック
D2
D形コネクタ(リード線長さ300mm、上方向)
オプションなし
サージキラー・ランプ付

1個

6,470( 7,117円 )

5日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
無給油
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
M
M5
20~40
0.15~0.7
-
ロック
なし
グロメットリード線(300mm)
取付板付(2位置シングルのみ対応)
なし

1個

6,470( 7,117円 )

11日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
無給油
AC200V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
M
M5
20~40
0.15~0.7
-
ロック
なし
グロメットリード線(300mm)
取付板付(2位置シングルのみ対応)、サージキラー添付
なし

1個

8,274( 9,101円 )

5日目

5ポート弁
2位置プレッシャ
シングル
無給油
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
M
M5
20~40
0.15~0.7
-
ロック
なし
グロメットリード線(300mm)
サージキラー添付
なし

1個

6,190( 6,809円 )

10日目

5ポート弁
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
ダブル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.2~0.7
φ4
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

5ポート弁
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
ダブル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.2~0.7
φ4
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

5ポート弁
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
ダブル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.2~0.7
φ4
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

5ポート弁
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
ダブル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.2~0.7
φ4
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

5ポート弁
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
ダブル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.2~0.7
φ6
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

5ポート弁
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
ダブル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.2~0.7
φ6
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

5ポート弁
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
ダブル
無給油
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.2~0.7
φ6
ノンロック
なし
グロメットリード線(300mm)
オプションなし
なし

1個

12,489( 13,738円 )

10日目

5ポート弁
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
ダブル
標準
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.2~0.7
φ6
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

5ポート弁
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
ダブル
銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V / AC200V / AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.2~0.7
φ6
ロック
-
-
-
-

1個

-( - )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現しました。
【特長】
・幅広いラインアップしたコンパクトなバルブ
・高信頼ソフトスプールを採用
・耐摩耗性に優れたパッキンを採用
・特殊パッキンにより、初動時の応答性が安定
・マニホールドの自由・自在な組み合わせと増減が容易

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

    【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

    【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

      【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

      【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

        電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

        電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

          電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

          電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

            電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

            電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

              7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

              7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                  電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

                  電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

                    3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

                      電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置

                      電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置

                        NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ

                        NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ

                          小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ

                          小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) AirTAC(エアタック) SMC CHELIC(チェリック) SMC CHELIC(チェリック) SMC SMC
                            通常価格 - 7,028円 7,688円 9,923円 14,790円 10,749円 1,907円 7,224円 10,210円 2,889円 4,365円 9,434円 6,789円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   11日目~   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~  
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 マニホールド搭載用単体 - 単体使用 マニホールド搭載用単体 単体使用 単体使用 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト マニホールドベース ダイレクト ダイレクト ダイレクト マニホールドベース - ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト -
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - - - パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール - パイロット式スプール 直動式ポペット
                            配管 ダイレクト配管 ダイレクト配管 サブベース配管 ダイレクト配管 ダイレクト配管 ダイレクト配管 ダイレクト配管 - ダイレクト配管 ダイレクト配管 ダイレクト配管 ダイレクト配管 サブベース配管

                            単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シリンダの制御に
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/15
                            以前、樹脂の電磁弁を使用していて、不意にぶつけ破損させてしまいましたが、こちらの商品は頑丈なボディーで仮にどこかぶつけても破損しそうにないので、気に入っています。仕様さえ決まっていれば、選択する項目はたくさんありますが、迷うことはないと思います。ただ、応答時間が大きいのがネックです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました