(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PDV3-20A-2C-DC12V
パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ CKD リュウタイセイギョヨウポートベン

パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ PDV3-20A-2C-DC12V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,228円
税込単価
9,051円

【特長】バグフィルタ式集塵装置の粉塵除去用バルブです。使用流体:空気(腐食性ガ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

PDV3-20A-2C-DC12V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電磁弁搭載形グロメットリード線

PDV3-20A・25A-2C/PDV3-40A-RC

パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ 電磁弁搭載形グロメットリード線PDV3-20A・25A-2C/PDV3-40A-RC外形図

PDV3-40A-2C

パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ 電磁弁搭載形グロメットリード線PDV3-40A-2C外形図

DIN端子箱付(ランプサージキラー付)/DIN端子箱ランプ付

コンジット(CTCI9・G1/2)

パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ DIN端子箱付(ランプサージキラー付)/DIN端子箱ランプ付外形図
パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ コンジット(CTCI9・G1/2)外形図

T形端子箱付(G1/2)(ランプサージキラー付)/T形端子箱ランプ付(G1/2)

パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ T形端子箱付(G1/2)(ランプサージキラー付)/T形端子箱ランプ付(G1/2)外形図

製品仕様

共通仕様

項目電磁弁搭載形
PDV3
使用流体空気(腐食性ガスが入らないこと)
最低作動圧力差 MPa0.1
最高作動圧力差 MPa0.7
最高使用圧力 MPa0.7
耐圧力(水圧にて) MPa2.0
流体温度 ℃-10~60,シール材質フッ素ゴム時:-10~100(凍結のないこと)
周囲温度 ℃-10~60,シール材質フッ素ゴム時:-10~100
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット形ポペット構造
弁座漏れ cm3/min300以下、シール材質ウレタンゴム時:50以下
パイロット接続口径Rc1/8
取付姿勢自在
使用環境屋内

電気仕様

電気仕様PDV3
定格電圧AC100V(50/60Hz)・110V(60Hz)、AC200V(50/60Hz)・220V(60Hz)、DC12V、DC24V
電圧変動範囲定格電圧の-10~+10%
皮相電力(VA)保持時7.5(50Hz)、5.5(60Hz)
起動時20(50Hz)、17(60Hz)
消費電力(W)AC4.0(50Hz)、3.4(60Hz)
DC6.5
耐熱クラスクラス 130(B)(コイルオプション4A時:クラス 180(H)相当)
保護構造IP65相当(注1)

※1:T形端子箱付はIP61相当になります。

内部構造

パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ 内部構造図

分解不可
※1: 40Aは上図とボディ形状が異なります。

主要部品リスト

品番部品名称材質
1カバーADC12アルミダイカスト
2ダイアフラムUウレタンゴム
3ボディADC12アルミダイカスト
4ばね座金組込み十字穴付なべ小ねじSWRM冷間圧造用炭素鋼線
5銘板PETポリエチレンテレフタレート
6六角ボルトSUSXM7ステンレス
7コイル組立B種モードコイル
8プランジャ組立K-M31、NBRまたはFKMステンレス・ニトリルゴムまたはフッ素ゴム
9OリングNBRまたはFKMニトリルゴムまたはフッ素ゴム
10プランジャばねSUS304ステンレス
11スプリングSUS304ステンレス
12スペーサPAナイロン樹脂
13ダイアフラム組立SUS304、PA
NBRまたはFKM
ステンレス、ナイロン樹脂
ニトリルゴムまたはフッ素ゴム
14OリングNBRまたはFKMニトリルゴムまたはフッ素ゴム

規格表

PDV3-20A・25A-2C/PDV3-40A-RC

パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ PDV3-20A・25A-2C/PDV3-40A-RC規格表

型番リスト

型番
電圧
配管ねじの呼び
CV値
OUT側形状
シール材質
コイル記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDV3-20A-2C-DC12V

DC12V
3/4
11
20A:Rc 3/4
ウレタンゴム
2C

1個

8,228( 9,051円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】バグフィルタ式集塵装置の粉塵除去用バルブです。使用流体:空気(腐食性ガスが入らないこと)

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

PDV3-20A-2C-DC12Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズの型番PDV3-20A-2C-DC12Vのページです。
型番PDV3-20A-2C-DC12Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ

パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ

    高速弁 K2シリーズ

    高速弁 K2シリーズ

      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

        3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

          モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 VP500・700シリーズ

          モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 VP500・700シリーズ

            直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

            直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

              制御機器小形電磁弁025シリーズ

              制御機器小形電磁弁025シリーズ

                制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                  電磁弁-パイロットキック式2ポートタイプ-

                  電磁弁-パイロットキック式2ポートタイプ-

                    パワーバルブ エコノミーバルブ VEX5シリーズ

                    パワーバルブ エコノミーバルブ VEX5シリーズ

                      3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

                      3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ

                        3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ

                          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

                          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

                            メーカー CKD コガネイ SMC SMC SMC CKD コガネイ コガネイ ミスミ SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 8,228円 5,571円 4,454円 183円 7,777円 - 3,914円 7,528円 6,920円 36,634円 19,634円 6,989円 4,319円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   6日目   6日目~   6日目~   7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~  
                            ポート数 2ポート弁 2ポート弁 3ポート弁 - 3ポート弁 3ポート弁 - - 2ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁
                            用途 単体使用 - - - 単体使用 - - - 連数1 単体使用 単体使用 マニホールド搭載用単体 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト - - - ダイレクト - - - ダイレクト ダイレクト ダイレクト マニホールドベース -
                            切換の種類 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ - - 2位置ノーマルクローズ 2位置ユニバーサル - - - 2位置ノーマルオープン - 2位置ユニバーサル -

                            パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エア−制御
                            評価 5.0満足度:5.02017/02/01
                            メ−カ−の対応も良く、価格もリ-ズナブルで安定性が良く安心出来る商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PDV3
                            PDV3-20A-2C-AC100V
                            PDV3-20A-2C-AC200V
                            PDV3-20A-2C-DC24V
                            PDV3-20A-2CG-AC100V
                            PDV3-20A-2CG-AC200V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電圧 配管ねじの呼び CV値 OUT側形状 シール材質 コイル記号

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            9,585円

                            ( 10,544円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AC100V3/41120A:Rc 3/4ウレタンゴム2C

                            8,386円

                            ( 9,225円 )
                            1個 -

                            3日目

                            AC200V3/41120A:Rc 3/4ウレタンゴム2C

                            8,387円

                            ( 9,226円 )
                            1個 -

                            3日目

                            DC24V3/41120A:Rc 3/4ウレタンゴム2C

                            8,800円

                            ( 9,680円 )
                            1個 -

                            9日目

                            AC100V3/41120A:Rc 3/4ウレタンゴム2CG

                            8,800円

                            ( 9,680円 )
                            1個 -

                            9日目

                            AC200V3/41120A:Rc 3/4ウレタンゴム2CG

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました