(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
8日目~
【特長】
・耐圧防爆構造d2G4(爆発等級2級・発火度G4)
・NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形
・型式検定合格番号ADK11E4:第T64355号、ADK12E4:第T64358号
・接続口径:Rc1/2、Rc3/4、Rc1
・ダイアフラム駆動式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自社の生産設備に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02020/08/26
    自社の新設した酸素を流すラインの弁として使用しています。酸素を流すことから防爆仕様としました。この様な商品のメーカーはいろいろありますが、メーカーの特性に合わせて使い分けています。メーカーのカタログですと選定に時間が掛かりますが、ミスミですと早いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

    防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E2シリーズ

    防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E2シリーズ

      防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

      防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

        防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB41E4・42E4/AB41E4-Zシリーズ

        防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB41E4・42E4/AB41E4-Zシリーズ

          防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

          防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

            エアオペレイト式2ポート弁 単体 小形シリンダバルブ NAB・NAB□Vシリーズ

            エアオペレイト式2ポート弁 単体 小形シリンダバルブ NAB・NAB□Vシリーズ

              パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11・AP12シリーズ

              パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11・AP12シリーズ

                エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB3Vシリーズ

                エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB3Vシリーズ

                  エアオペレイト式2ポート弁 マニホールド 小形シリンダバルブ GNAB・GNAB□Vシリーズ

                  エアオペレイト式2ポート弁 マニホールド 小形シリンダバルブ GNAB・GNAB□Vシリーズ

                    直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

                    直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

                      エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

                      エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

                        2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

                        2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

                          流体制御用直動形3ポートバルブ

                          流体制御用直動形3ポートバルブ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD クロダニューマティクス クロダ
                            通常価格 - - - - - 4,978円 - - 4,978円 - 7,422円 11,775円 23,130円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   9日目~   6日目~   9日目~   3日目~   5日目~   5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用流体 空気 / 水 / 真空 / 油 - 空気 / 水 / 油 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 油 / 蒸気 - - - - - 空気 / ガス 空気 / 水 空気 / 水
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 エアオペレート式 エアオペレート式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 電磁式
                            接続種類 Rc - - - - Rc - - Rc - - Rc Rc(R)
                            駆動の種類 パイロットキック式 直動式 パイロット式 直動式 パイロット式 - パイロット式 - - 直動式 - 直動形 直動式
                            ソレノイド数 シングル シングル シングル シングル シングル - シングル - - シングル - シングルソレノイド -

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。