(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

防爆形のパイロット式2ポート電磁弁。【特長】・耐圧防爆構造d2G4(爆発等級2...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    空気 / 水 / 油
  • 種類:
    電磁式
  • 使用環境:
    防爆
  • 駆動の種類:
    パイロット式
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::60
  • ソレノイド数:
    シングル
  • 作動圧力差範囲(MPa):
    0.02::0.7
  • 用途:
    単体
  • 絶縁階級:
    B

型番

未確定384件の候補があります。

Loading...

商品仕様

防爆形 パイロット式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) AD21E4・AD22E4シリーズの仕様

外観

外観

JIS記号(AD21E4:NC(通電時開)形)

JIS記号(AD21E4:NC(通電時開)形)

JIS記号(AD22E4:NO(通電時閉)形)

JIS記号(AD22E4:NO(通電時閉)形)

  • 耐圧防爆構造d2G4(爆発等級2級・発火度G4)
  • NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形
  • 型式検定合格番号 AD21E4:第T64349号 AD22E4:第T645352号
  • 接続口径:Rc1 1/4~Rc2、32~50フランジ
  • ダイアフラム駆動式

製品仕様

項目AD21E4・AD22E4
使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)
作動圧力差 MPa0.02~0.7(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください。)
最高使用圧力 MPa1
耐圧力(水圧にて) MPa3.2
流体温度 ℃-10~60(凍結のないこと)
周囲温度 ℃-10~50
耐熱クラスクラス130(B)
雰囲気屋外・爆発性ガス等(爆発等級1~2、発火度G1~G4)
弁構造パイロット式ポペット構造ダイアフラム駆動
弁座漏れ(注1)cm3/min(ANR)1以下(空気にて)
取付姿勢自在(ただし作動圧力範囲内)
保護構造IP65相当

注1:AD21E4(NC(通電時開)形)は空圧0.02~0.7MPa、AD22E4(NO(通電時閉)形)は空圧0.02~0.5MPaにおける値です。

製品仕様

機種形番項目
接続口径オリフィス径(mm)最低作動圧力差(MPa)最高作動圧力差(MPa)定格電圧皮相電力(VA)消費電力(W)質量
(kg)
空気水・灯油油(50mm2/s)保持時起動時AC
50HZ/60Hz
DC
ACDCACDCACDC50Hz60Hz50Hz60Hz
NC(通電時開)形
AD21E4-32ARc1 1/4350.020.70.60.70.60.60.6AC100V 50/60Hz
AC110V 60Hz

AC200V 50/60Hz
AC220V 60Hz
181529248/711.64.0
AD21E4-32F32フランジ7.5
AD21E4-40ARc1 1/2435.0
AD21E4-40F40フランジ8.5
AD21E4-50ARc 2536.5
AD21E4-50F50フランジ10.5
NO(通電時閉)形
AD22E4-32ARc1 1/4350.020.50.50.50.50.50.5AC100V 50/60Hz
AC110V 60Hz

AC200V 50/60Hz
AC220V 60Hz
221835298.7/6.715.54.0
AD22E4-32F32フランジ7.5
AD22E4-40ARc1 1/2435.0
AD22E4-40F40フランジ8.5
AD22E4-50ARc 2536.5
AD22E4-50F50フランジ10.5
  • ※ 1:AD21E4タイプのダイオード内蔵コイルの最高作動圧力差は、DCの欄を適用してください。
  • ※ 2:電圧変動範囲は定格電圧の-10~+5%以内で使用してください。

外形図

電線管ネジ結合(G1/2)タイプ(Rcネジ込みタイプ)

 

(単位:mm)

 

外形図

外形図

形番ABCDEFGH
AD21E4-32A-※※T12554112147.5152.527Rc1 1/432
AD21E4-40A-※※T14060122153.5158.530Rc1 1/238
AD21E4-50A-※※T16074132161.5166.537Rc245
AD22E4-32A-※※T12554112151.5156.527Rc1 1/432
AD22E4-40A-※※T14060122157.5162.530Rc1 1/238
AD22E4-50A-※※T16074132165.5170.537Rc245

電線管ネジ結合(G1/2)タイプ(フランジタイプ)

 

(単位:mm)

 

外形図

外形図

形番ABDEHJKL
AD21E4-32F-※※T17032147.5152.513536(35)10012
AD21E4-40F-※※T18038153.5158.51404210514
AD21E4-50F-※※T18045161.5166.515553(52)12014
AD22E4-32F-※※T17032151.5156.513536(35)10012
AD22E4-40F-※※T18038157.5162.51404210514
AD22E4-50F-※※T18045165.5170.515553(52)12014

( )内寸法は、ボディ材質がステンレスの場合。

型番リスト

型番
切換の種類
接続種類
配管ねじの呼び
管フランジの呼び
オリフィス径(φ)
ボディ材質
シール材質
電圧
コイルの種類
その他オプション
外部導線引込方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1 1/4
-
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4

1個

-( - )

90日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
管フランジ
-
32
35
ステンレス
-
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
手動付(ロック式)
電線管ネジ結合(G1/2)

1個

-( - )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防爆形のパイロット式2ポート電磁弁。
【特長】
・耐圧防爆構造d2G4(爆発等級2級・発火度G4)。
・NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形。
・型式検定合格番号AD21E4:第T64349号AD22E4:第T645352号。
・接続口径:Rc1 1/4 ~ Rc2、32~50フランジ。
・ダイアフラム駆動式。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

      防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

      防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

        防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E2シリーズ

        防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E2シリーズ

          防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB41E4・42E4/AB41E4-Zシリーズ

          防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB41E4・42E4/AB41E4-Zシリーズ

            エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB3Vシリーズ

            エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB3Vシリーズ

              エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

              エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

                エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

                エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

                  2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

                  2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

                    直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

                    直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

                      エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形 SVB1Aシリーズ

                      エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形 SVB1Aシリーズ

                        エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

                        エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

                          パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                          パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD クロダニューマティクス CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 - - - - - - 13,686円 7,422円 11,775円 - - - 19,080円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   8日目~   8日目~   6日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目~   3日目~  
                            使用流体 空気 / 水 / 油 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 真空 / 油 - 空気 / 水 / 真空 / 油 - 空気 / 水 / 蒸気 空気 / ガス 空気 / 水 - - 空気 / 水 / 蒸気 空気 / 水 / 蒸気
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 エアオペレート式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 エアオペレート式 電磁式
                            使用環境 防爆 防爆 - - - 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準
                            駆動の種類 パイロット式 パイロット式 パイロットキック式 直動式 直動式 - - - 直動形 直動式 - 直動式 パイロット式
                            使用温度範囲(℃) -10::60 - - - - - -10::184 - - - - - 5::185

                            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 作動圧力を確認したいです。
                            A
                            機種別仕様をご確認下さい。口径やオリフィス等により最高作動圧力差が異なりますので共通仕様のみではなく、機種別仕様をご確認下さい。

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました