差圧0から作動するパイロットキック式の蒸気用電磁弁。【特長】・低圧、高圧いずれ...
型番
未確定30件の候補があります。
Loading...
蒸気用 パイロットキック式2ポート弁 PKSシリーズ イメージ
特長
項目 | PKS-04-27 | PKS-06-27 | PKS-10-27 | PKS-12-27 | PKS-14-27 | PKS-20-25 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用流体 | 蒸気 | |||||
接続口径 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | 32フランジ | 40フランジ | 50フランジ |
オリフィス径 mm | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
Cv値 | 4 | 7 | 12 | 22 | 30 | 48 |
作動圧力差 MPa | 0~0.7 | 0~0.5 | ||||
耐圧力(水圧) MPa | 1.5 | 1.0 | ||||
流体温度 ℃ | 5~175 | 5~160 | ||||
周囲温度 ℃ | 0~70 | |||||
弁座漏れ cm3/min | 400以下[ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa] | |||||
取付姿勢 | コイル部を上にした垂直姿勢に限定する。 | |||||
質量 kg | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 9 | 10 | 13 |
Rc
|
1/2
|
-
|
15
|
HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 16,200円(
17,820円
) | 13日目 | |
Rc
|
1/2
|
-
|
15
|
HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 16,200円(
17,820円
) | 13日目 | |
Rc
|
1/2
|
-
|
15
|
ランプ付HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 16,627円(
18,290円
) | 13日目 | |
Rc
|
1/2
|
-
|
15
|
ランプ付HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 16,627円(
18,290円
) | 13日目 | |
Rc
|
1/2
|
-
|
15
|
オープンフレームリード線コイル
| 1個 | 15,257円(
16,783円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Rc
|
1/2
|
-
|
15
|
オープンフレームリード線コイル
| 1個 | 15,257円 8,391円 ( 9,230円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Rc
|
3/4
|
-
|
20
|
HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 18,986円(
20,885円
) | 13日目 | |
Rc
|
3/4
|
-
|
20
|
HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 20,343円(
22,377円
) | 9日目 | |
Rc
|
3/4
|
-
|
20
|
ランプ付HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 19,413円(
21,354円
) | 13日目 | |
Rc
|
3/4
|
-
|
20
|
ランプ付HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 19,413円(
21,354円
) | 13日目 | |
Rc
|
3/4
|
-
|
20
|
オープンフレームリード線コイル
| 1個 | 17,187円(
18,906円
) | 3日目 | |
Rc
|
3/4
|
-
|
20
|
オープンフレームリード線コイル
| 1個 | 17,027円(
18,730円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Rc
|
1
|
-
|
25
|
HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 23,171円(
25,488円
) | 3日目 | |
Rc
|
1
|
-
|
25
|
HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 23,961円(
26,357円
) | 3日目 | |
Rc
|
1
|
-
|
25
|
ランプ付HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 22,053円(
24,258円
) | 3日目 | |
Rc
|
1
|
-
|
25
|
ランプ付HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 22,053円(
24,258円
) | 13日目 | |
Rc
|
1
|
-
|
25
|
オープンフレームリード線コイル
| 1個 | 19,667円(
21,634円
) | 3日目 | |
Rc
|
1
|
-
|
25
|
オープンフレームリード線コイル
| 1個 | 19,667円(
21,634円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
管フランジ
|
-
|
32
|
35
|
HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 34,713円(
38,184円
) | 13日目 | |
管フランジ
|
-
|
32
|
35
|
HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 34,713円(
38,184円
) | 13日目 | |
管フランジ
|
-
|
32
|
35
|
ランプ付HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 35,113円(
38,624円
) | 13日目 | |
管フランジ
|
-
|
32
|
35
|
ランプ付HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 35,113円(
38,624円
) | 13日目 | |
管フランジ
|
-
|
32
|
35
|
オープンフレームリード線コイル
| 1個 | 37,585円(
41,344円
) | 5日目 | |
管フランジ
|
-
|
32
|
35
|
オープンフレームリード線コイル
| 1個 | 34,514円(
37,965円
) | 3日目 | |
管フランジ
|
-
|
40
|
40
|
HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 39,800円(
43,780円
) | 13日目 | |
管フランジ
|
-
|
40
|
40
|
HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 39,800円(
43,780円
) | 13日目 | |
管フランジ
|
-
|
40
|
40
|
ランプ付HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 40,201円(
44,221円
) | 13日目 | |
管フランジ
|
-
|
40
|
40
|
ランプ付HP端子箱付(G1/2)
| 1個 | 40,201円(
44,221円
) | 13日目 | |
管フランジ
|
-
|
40
|
40
|
オープンフレームリード線コイル
| 1個 | 43,386円(
47,725円
) | 5日目 | |
管フランジ
|
-
|
40
|
40
|
オープンフレームリード線コイル
| 1個 | 43,386円(
47,725円
) | 3日目 |
Loading...
差圧0から作動するパイロットキック式の蒸気用電磁弁。
【特長】
・低圧、高圧いずれも動作確実。
・差圧0から作動。
【用途】
・蒸気の制御に最適。
あと5項目で型番確定