(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,737円 ~ 52,393円
税込価格
12,911円 ~ 57,632円

水用パイロットキック式電磁弁。【特長】・低圧、高圧いずれも動作確実。・高湿度(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定54件の候補があります。

Loading...

商品情報

水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズの仕様

水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ イメージ

水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ イメージ

  • 低圧、高圧いずれも動作確実
  • 高湿度(湿度95%以下)使用が可能
項目PKW-04-27PKW-06-27PKW-10-27PKW-12-27PKW-14-27PKW-20-25
使用流体
接続口径Rc1/2Rc3/4Rc132フランジ40フランジ50フランジ
オリフィス径 mm152025354050
Cv値4712223048
作動圧力差 MPa0~0.70~0.5
耐圧力(水圧) MPa1.51.0
流体温度 ℃5~60-
周囲温度 ℃0~650~450~40
弁座漏れ cm3/min0[ただし、水圧0.05~0.7(0.5)MPa]、ステンレスの場合 5以下
取付姿勢コイル部を上にした垂直姿勢に限定する。
質量 kg1.82.22.991013

型番リスト

型番
接続種類
配管ねじの呼び
管フランジの呼び
オリフィス径(φ)
ボディ材質
電圧
コイルオプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc
1/2
-
15
青銅
AC100V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

14,869( 16,356円 )

3日目

Rc
1/2
-
15
青銅
AC200V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

14,872( 16,359円 )

3日目

Rc
1/2
-
15
青銅
AC100V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

16,648( 18,313円 )

14日目

Rc
1/2
-
15
青銅
AC200V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

15,303( 16,833円 )

8日目

Rc
1/2
-
15
青銅
AC100V
オープンフレームリード線コイル

1個

11,737( 12,911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc
1/2
-
15
青銅
AC200V
オープンフレームリード線コイル

1個

13,089( 14,398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc
1/2
-
15
C:ステンレス
AC100V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

30,149( 33,164円 )

8日目

Rc
1/2
-
15
C:ステンレス
AC200V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

30,149( 33,164円 )

8日目

Rc
1/2
-
15
C:ステンレス
AC100V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

32,139( 35,353円 )

14日目

Rc
1/2
-
15
C:ステンレス
AC200V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

30,572( 33,629円 )

15日目

Rc
1/2
-
15
C:ステンレス
AC100V
オープンフレームリード線コイル

1個

30,249( 33,274円 )

11日目

Rc
1/2
-
15
C:ステンレス
AC200V
オープンフレームリード線コイル

1個

28,735( 31,609円 )

27日目

Rc
3/4
-
20
青銅
AC100V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

17,538( 19,292円 )

8日目

Rc
3/4
-
20
青銅
AC200V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

19,286( 21,215円 )

14日目

Rc
3/4
-
20
青銅
AC100V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

17,968( 19,765円 )

5日目

Rc
3/4
-
20
青銅
AC200V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

17,968( 19,765円 )

8日目

Rc
3/4
-
20
青銅
AC100V
オープンフレームリード線コイル

1個

15,976( 17,574円 )

3日目

Rc
3/4
-
20
青銅
AC200V
オープンフレームリード線コイル

1個

16,957( 18,653円 )

3日目

Rc
3/4
-
20
C:ステンレス
AC100V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

35,816( 39,398円 )

8日目

Rc
3/4
-
20
C:ステンレス
AC200V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

35,816( 39,398円 )

15日目

Rc
3/4
-
20
C:ステンレス
AC100V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

36,239( 39,863円 )

15日目

Rc
3/4
-
20
C:ステンレス
AC200V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

36,239( 39,863円 )

15日目

Rc
3/4
-
20
C:ステンレス
AC100V
オープンフレームリード線コイル

1個

33,649( 37,014円 )

42日目

Rc
3/4
-
20
C:ステンレス
AC200V
オープンフレームリード線コイル

1個

33,649( 37,014円 )

42日目

Rc
1
-
25
青銅
AC100V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

20,051( 22,056円 )

3日目

Rc
1
-
25
青銅
AC200V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

20,055( 22,061円 )

4日目

Rc
1
-
25
青銅
AC100V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

20,485( 22,534円 )

15日目

Rc
1
-
25
青銅
AC200V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

20,485( 22,534円 )

8日目

Rc
1
-
25
青銅
AC100V
オープンフレームリード線コイル

1個

16,588( 18,247円 )

3日目

Rc
1
-
25
青銅
AC200V
オープンフレームリード線コイル

1個

16,883( 18,571円 )

3日目

Rc
1
-
25
C:ステンレス
AC100V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

41,207( 45,328円 )

15日目

Rc
1
-
25
C:ステンレス
AC200V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

41,208( 45,329円 )

15日目

Rc
1
-
25
C:ステンレス
AC100V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

41,627( 45,790円 )

15日目

Rc
1
-
25
C:ステンレス
AC200V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

45,110( 49,621円 )

14日目

Rc
1
-
25
C:ステンレス
AC100V
オープンフレームリード線コイル

1個

39,279( 43,207円 )

28日目

Rc
1
-
25
C:ステンレス
AC200V
オープンフレームリード線コイル

1個

39,279( 43,207円 )

5日目

管フランジ
-
32
35
青銅
AC100V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

34,423( 37,865円 )

15日目

管フランジ
-
32
35
青銅
AC200V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

38,551( 42,406円 )

14日目

管フランジ
-
32
35
青銅
AC100V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

38,923( 42,815円 )

14日目

管フランジ
-
32
35
青銅
AC200V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

34,843( 38,327円 )

15日目

管フランジ
-
32
35
青銅
AC100V
オープンフレームリード線コイル

1個

32,494( 35,743円 )

11日目

管フランジ
-
32
35
青銅
AC200V
オープンフレームリード線コイル

1個

32,494( 35,743円 )

11日目

管フランジ
-
40
40
青銅
AC100V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

39,042( 42,946円 )

15日目

管フランジ
-
40
40
青銅
AC200V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

39,042( 42,946円 )

15日目

管フランジ
-
40
40
青銅
AC100V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

39,463( 43,409円 )

15日目

管フランジ
-
40
40
青銅
AC200V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

41,764( 45,940円 )

8日目

管フランジ
-
40
40
青銅
AC100V
オープンフレームリード線コイル

1個

37,114( 40,825円 )

11日目

管フランジ
-
40
40
青銅
AC200V
オープンフレームリード線コイル

1個

36,501( 40,151円 )

5日目

管フランジ
-
50
50
青銅
AC100V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

49,502( 54,452円 )

15日目

管フランジ
-
50
50
青銅
AC200V
3M:HP端子箱付(G1/2)

1個

49,502( 54,452円 )

15日目

管フランジ
-
50
50
青銅
AC100V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

49,911( 54,902円 )

15日目

管フランジ
-
50
50
青銅
AC200V
3N:ランプ付HP端子箱付(G1/2)

1個

49,911( 54,902円 )

14日目

管フランジ
-
50
50
青銅
AC100V
オープンフレームリード線コイル

1個

47,619( 52,381円 )

11日目

管フランジ
-
50
50
青銅
AC200V
オープンフレームリード線コイル

1個

52,393( 57,632円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水用パイロットキック式電磁弁。
【特長】
・低圧、高圧いずれも動作確実。
・高湿度(湿度95%以下)使用が可能。
・差圧0から作動、ステンレスボディも用意。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

    蒸気用 パイロットキック式2ポート弁 PKSシリーズ

    蒸気用 パイロットキック式2ポート弁 PKSシリーズ

      省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

      省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

        直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ

        直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ

          パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

          パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

              防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

              防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

                省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ

                省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ

                  中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)

                  中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)

                    パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11・AD21・AD22シリーズ

                    パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11・AD21・AD22シリーズ

                      パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ

                      パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ

                        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

                        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

                          防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

                          防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

                            メーカー CKD CKD SMC CKD CKD CKD CKD SMC CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 11,737円 15,257円 7,607円 1,837円 19,080円 - - 9,089円 - - 7,015円 - 29,930円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目~   9日目~   3日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体 蒸気 - - 空気 / 水 / 蒸気 空気 / 水 / 油 空気 / 水 / 油 / 蒸気 - 水 / クーラント液 - 空気 / 水 / 油 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 真空 / 油
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 - 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式
                            切換の種類 2ポートノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ ノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ - - - - - - 2ポートノーマルクローズ - 2ポートノーマルクローズ
                            使用環境 標準 標準 - 標準 標準 防爆 防爆 - 標準 - 標準 - 標準 / 防爆
                            駆動の種類 パイロットキック式 パイロットキック式 パイロット式 直動式 パイロット式 パイロット式 パイロット式 - - パイロット式 パイロット式 パイロットキック式 パイロットキック式

                            水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q HP端子箱の結線方法を教えてください。
                            A
                            配線用電線に銅線用圧着端子を挿入して、端子カシメを行ってください。端子ねじのサイズは、M3です。詳細は、「流体制御バルブ総合」カタログ巻頭P67をご参照ください。

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました