(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形直動式電磁弁 USG2シリーズ

小形直動式電磁弁 USG2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,172円 ~ 6,497円
税込価格
4,589円 ~ 7,147円

小形直動式3ポート電磁弁。【特長】・ユニバーサル形。・接続口径 : M5。・流...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

項目USG2-M5-1USG2-M5-2
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空〔1.33×102Pa(abs)〕
作動圧力差MPa0~0.7(NO加圧時0~0.3)0~0.3(NO加圧時0~0.1)
耐圧力MPa1.5
流体温度℃−10~+60(凍結のないこと)
周囲温度℃−20~+50
弁座漏れcm3/min0.2以下(空気にて)
取付姿勢自在
質量kg0.07
接続口径M5M5
オリフィス径mm11.5
Cv値0.030.06
C[dm3/(s・bar)]0.130.28
b0.570.46
電気仕様
定格電圧DC12V、DC24V(オプション:AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz)
電圧変動範囲±10%
消費電力WDC3
AC4
耐熱クラスクラス130(B)
USG2 - M5の内部構造、部品リスト

USG2 - M5の内部構造、部品リスト

品番部品名称材質
1クリップPBTポリブチレンテレフタレート
2ボンネットSPC
3補助コアSPC
4コアー組立SUS316、SUS405相当ステンレス
5コイル組立--
6プランジャ組立SUS405相当、NBRステンレス、ニトリルゴム
7ウェーブワッシャS65CM
8コアーBSUM22快削鋼
9OリングNBRニトリルゴム
10プランジャばねSUS304ステンレス
11ボディSUS303(C3604)ステンレス(黄銅)

外形図

USG2 - M5の外形寸法図

USG2 - M5の外形寸法図

USG2 - M5の外形寸法図

USG2 - M5の外形寸法図

USG2 - M5の外形寸法図 交流(AC)時、交流(AC)用はリード線に整流スタックが組み込まれている。

USG2 - M5の外形寸法図
交流(AC)時、交流(AC)用はリード線に整流スタックが組み込まれている。

型番リスト

型番
オリフィス径(φ)
ボディ・シール材質組合せ
電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
0:黄銅・ニトリルゴム
AC100V

1個

5,131( 5,644円 )

9日目

1
0:黄銅・ニトリルゴム
AC200V

1個

4,887( 5,376円 )

9日目

1
0:黄銅・ニトリルゴム
DC12V

1個

4,303( 4,733円 )

9日目

1
0:黄銅・ニトリルゴム
DC24V

1個

4,303( 4,733円 )

7日目

1
ステンレス・ニトリルゴム
AC100V

1個

6,432( 7,075円 )

5日目

1
ステンレス・ニトリルゴム
AC200V

1個

6,497( 7,147円 )

5日目

1
ステンレス・ニトリルゴム
DC12V

1個

5,797( 6,377円 )

3日目

1
ステンレス・ニトリルゴム
DC24V

1個

5,774( 6,351円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
0:黄銅・ニトリルゴム
AC100V

1個

4,997( 5,497円 )

3日目

1.5
0:黄銅・ニトリルゴム
AC200V

1個

4,887( 5,376円 )

9日目

1.5
0:黄銅・ニトリルゴム
DC12V

1個

4,303( 4,733円 )

3日目

1.5
0:黄銅・ニトリルゴム
DC24V

1個

4,172( 4,589円 )

5日目

1.5
ステンレス・ニトリルゴム
AC100V

1個

6,434( 7,077円 )

5日目

1.5
ステンレス・ニトリルゴム
AC200V

1個

6,300( 6,930円 )

9日目

1.5
ステンレス・ニトリルゴム
DC12V

1個

5,897( 6,487円 )

5日目

1.5
ステンレス・ニトリルゴム
DC24V

1個

5,772( 6,349円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小形直動式3ポート電磁弁。
【特長】
・ユニバーサル形。
・接続口径 : M5。
・流体 : 空気、水、乾燥空気、低真空 1.33×102Pa(abs)。
・ボディ材質にステンレスを使用している為、空気・水から乾燥空気・低真空まで広範囲の流体制御が可能。
・小形・長寿命・取り付け自在。
【用途】
・装置の省スペース化に。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形直動式電磁弁 USG2シリーズ

小形直動式電磁弁 USG2シリーズ

    小形直動式電磁弁 USB3シリーズ

    小形直動式電磁弁 USB3シリーズ

      小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

      小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

        食品製造工程向け 小形 直動式2ポート電磁弁USB2-FP2シリーズ

        食品製造工程向け 小形 直動式2ポート電磁弁USB2-FP2シリーズ

          食品製造工程向け 小形 直動式3ポート電磁弁 USG3-FP2シリーズ

          食品製造工程向け 小形 直動式3ポート電磁弁 USG3-FP2シリーズ

            小形直動式電磁弁 USG3シリーズ

            小形直動式電磁弁 USG3シリーズ

              電磁弁 DP-100-Cシリーズ

              電磁弁 DP-100-Cシリーズ

                小形 直動式3ポート電磁弁 US(樹脂ボディタイプ)シリーズ

                小形 直動式3ポート電磁弁 US(樹脂ボディタイプ)シリーズ

                  PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎

                  PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎

                    パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

                    パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

                      MEGA(R)-ONE LA 低圧エアオペレーションバルブ

                      MEGA(R)-ONE LA 低圧エアオペレーションバルブ

                        パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                        パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                          プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD※1R/AGD※2Rシリーズ

                          プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD※1R/AGD※2Rシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD ヨシタケ CKD ベン CKD フジキン CKD CKD
                            通常価格 4,172円 3,230円 3,086円 6,857円 - 4,535円 58,677円 - 88,270円 - 29,621円 19,080円 26,412円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~   5日目   3日目~   4日目~   3日目~   4日目~  
                            使用流体 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気 - 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 真空 / 薬品 / ガス 空気 / 水 / 蒸気 ガス
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 空気圧シリンダー式 電磁式 エアオペレート式
                            切換の種類 3ポートユニバーサル 2ポートノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ 3ポートユニバーサル 3ポートユニバーサル - - ノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ - - -
                            接続種類 M Rc M - - Rc Rc(R) - - - - - その他
                            配管ねじの呼び M5 1/8 M5 - - 1/8 - - - - - - -

                            小形直動式電磁弁 USG2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 流体温度、周囲温度が低くても使用できますか?
                            A
                            流体温度-10℃~ 周囲温度-20℃~使用可能ですが、凍結がないようにお願いいたします。凍結が発生した場合、不具合が発生する場合があります。

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました