(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形直動式電磁弁 USB3シリーズ

小形直動式電磁弁 USB3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,230円 ~ 8,061円
税込価格
3,553円 ~ 8,867円

小形直動式2ポート電磁弁。【特長】・NC(通電時開)形。・接続口径 : Rc1...

詳細情報を確認する

型番

未確定120件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

項目USB3-6-1USB3-6-2USB3-6-3
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空〔1.33×102Pa(abs)〕
作動圧力差MPa0~0.90~0.40~0.1
耐圧力(水圧にて)MPa2
流体温度℃−10~+60(凍結のないこと)
周囲温度℃−20~+50
弁座漏れcm3/min0.2以下(空気にて)
取付姿勢自在
質量kg0.13
接続口径Rc1/8Rc1/8Rc1/8
オリフィス径mm1.62.33.2
Cv値0.090.180.3
C[dm3/(s・bar)]0.340.641.2
b0.560.510.48
電気仕様
定格電圧DC12V、DC24V(オプション:AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz)
電圧変動範囲±10%
消費電力WDC4
AC4
耐熱クラスクラス120(E)(モールドコイル:クラス130(B))
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ:関連画像

USB3 - 6の内部構造、部品リスト

品番部品名称材質
1クリップPBTポリブチレンテレフタレート
2ボンネットSPC
3ボンネットピースSPC
4コアー組立SUS316、SUS405相当ステンレス
5プランジャ組立SUS405相当、NBR(FKM)ステンレス、ニトリルゴム(フッ素ゴム)
6コイル組立--
7ウェーブワッシャS65CM
8コアーBSUM22快削鋼
9OリングNBR(FKM)ニトリルゴム(フッ素ゴム)
10プランジャばねSUS304ステンレス
11ボディC3604(SUS303)黄銅(ステンレス)

外形図

小形直動式電磁弁 USB3シリーズ:関連画像

USB3 - 6の外形寸法図

小形直動式電磁弁 USB3シリーズ:関連画像

USB3 - 6の外形寸法図

小形直動式電磁弁 USB3シリーズ:関連画像

USB3 - 6の外形寸法図
交流(AC)時、交流(AC)用はリード線に整流スタックが組み込まれている。

型番リスト

型番
オリフィス径(φ)
ボディ・シール・コイル組合せ
電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き
AC100V

1個

3,948( 4,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き
AC200V

1個

3,899( 4,289円 )

8日目

1.6
B:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル
AC100V

1個

4,290( 4,719円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
B:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル
AC200V

1個

4,290( 4,719円 )

7日目

1.6
B:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル
DC12V

1個

3,574( 3,931円 )

7日目

1.6
B:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル
DC24V

1個

3,574( 3,931円 )

3日目

1.6
D:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル
AC100V

1個

6,712( 7,383円 )

8日目

1.6
D:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル
AC200V

1個

6,707( 7,378円 )

8日目

1.6
D:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル
DC12V

1個

6,049( 6,654円 )

8日目

1.6
D:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル
DC24V

1個

6,049( 6,654円 )

3日目

1.6
黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き
DC12V

1個

3,237( 3,561円 )

3日目

1.6
黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き
DC24V

1個

3,230( 3,553円 )

3日目

1.6
E:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル
AC100V

1個

6,990( 7,689円 )

8日目

1.6
E:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル
AC200V

1個

6,990( 7,689円 )

8日目

1.6
E:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル
DC12V

1個

6,330( 6,963円 )

5日目

1.6
E:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル
DC24V

1個

6,330( 6,963円 )

3日目

1.6
H:黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き・禁油処理
AC100V

1個

5,139( 5,653円 )

8日目

1.6
H:黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き・禁油処理
AC200V

1個

5,043( 5,547円 )

9日目

1.6
H:黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き・禁油処理
DC12V

1個

4,415( 4,857円 )

9日目

1.6
H:黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き・禁油処理
DC24V

1個

4,592( 5,051円 )

7日目

1.6
J:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル・禁油処理
AC100V

1個

5,459( 6,005円 )

8日目

1.6
J:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル・禁油処理
AC200V

1個

5,358( 5,894円 )

9日目

1.6
J:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル・禁油処理
DC12V

1個

4,819( 5,301円 )

8日目

1.6
J:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル・禁油処理
DC24V

1個

4,809( 5,290円 )

7日目

1.6
L:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル・禁油処理
AC100V

1個

7,861( 8,647円 )

8日目

1.6
L:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル・禁油処理
AC200V

1個

7,715( 8,487円 )

9日目

1.6
L:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル・禁油処理
DC12V

1個

6,614( 7,275円 )

9日目

1.6
L:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル・禁油処理
DC24V

1個

7,149( 7,864円 )

3日目

1.6
M:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル・禁油処理
AC100V

1個

8,061( 8,867円 )

7日目

1.6
M:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル・禁油処理
AC200V

1個

8,061( 8,867円 )

8日目

1.6
M:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル・禁油処理
DC12V

1個

7,468( 8,215円 )

8日目

1.6
M:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル・禁油処理
DC24V

1個

7,375( 8,113円 )

3日目

1.6
V:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル・真空検査
AC100V

1個

5,062( 5,568円 )

8日目

1.6
V:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル・真空検査
AC200V

1個

4,887( 5,376円 )

9日目

1.6
V:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル・真空検査
DC12V

1個

4,428( 4,871円 )

8日目

1.6
V:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル・真空検査
DC24V

1個

4,399( 4,839円 )

8日目

1.6
W:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル・真空検査
AC100V

1個

7,487( 8,236円 )

9日目

1.6
W:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル・真空検査
AC200V

1個

7,815( 8,597円 )

8日目

1.6
W:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル・真空検査
DC12V

1個

7,149( 7,864円 )

9日目

1.6
W:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル・真空検査
DC24V

1個

7,155( 7,871円 )

4日目

2.3
黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き
AC100V

1個

3,948( 4,343円 )

3日目

2.3
黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き
AC200V

1個

3,948( 4,343円 )

5日目

2.3
B:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル
AC100V

1個

4,232( 4,655円 )

8日目

2.3
B:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル
AC200V

1個

4,290( 4,719円 )

8日目

2.3
B:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル
DC12V

1個

3,738( 4,112円 )

3日目

2.3
B:黄銅・フッ素ゴム・モールドコイル
DC24V

1個

3,572( 3,929円 )

5日目

2.3
D:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル
AC100V

1個

6,712( 7,383円 )

5日目

2.3
D:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル
AC200V

1個

6,712( 7,383円 )

8日目

2.3
D:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル
DC12V

1個

6,049( 6,654円 )

8日目

2.3
D:ステンレス・ニトリルゴム・モールドコイル
DC24V

1個

6,049( 6,654円 )

3日目

2.3
黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き
DC12V

1個

3,347( 3,682円 )

5日目

2.3
黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き
DC24V

1個

3,230( 3,553円 )

3日目

2.3
E:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル
AC100V

1個

6,991( 7,690円 )

3日目

2.3
E:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル
AC200V

1個

6,990( 7,689円 )

8日目

2.3
E:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル
DC12V

1個

6,404( 7,044円 )

5日目

2.3
E:ステンレス・フッ素ゴム・モールドコイル
DC24V

1個

6,330( 6,963円 )

3日目

2.3
H:黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き・禁油処理
AC100V

1個

5,139( 5,653円 )

8日目

2.3
H:黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き・禁油処理
AC200V

1個

5,043( 5,547円 )

9日目

2.3
H:黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き・禁油処理
DC12V

1個

4,415( 4,857円 )

9日目

2.3
H:黄銅・ニトリルゴム・テープ巻き・禁油処理
DC24V

1個

4,449( 4,894円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小形直動式2ポート電磁弁。
【特長】
・NC(通電時開)形。
・接続口径 : Rc1/8。
・流体 : 空気、水、乾燥空気、低真空 1.33×102Pa(abs)。
・ボディ材質にステンレスを使用している為、空気・水から乾燥空気・低真空まで広範囲の流体制御が可能。
・小形・長寿命・取り付け自在。
【用途】
・装置の省スペース化に。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形直動式電磁弁 USB3シリーズ

小形直動式電磁弁 USB3シリーズ

    小形直動式電磁弁 USG3シリーズ

    小形直動式電磁弁 USG3シリーズ

      小形直動式電磁弁 USG2シリーズ

      小形直動式電磁弁 USG2シリーズ

        小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

        小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

          パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ

          パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ

            高耐食 直動式2ポート電磁弁 HBシリーズ

            高耐食 直動式2ポート電磁弁 HBシリーズ

              水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

              水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

                エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形 SVB※Wシリーズ

                エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形 SVB※Wシリーズ

                  【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ

                  【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ

                    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Wシリーズ

                    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Wシリーズ

                      パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

                      パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

                        メタルフリー2・3ポート電磁弁 MYB3・MYG3シリーズ

                        メタルフリー2・3ポート電磁弁 MYB3・MYG3シリーズ

                          電磁弁 DD-2/DD-3シリーズ

                          電磁弁 DD-2/DD-3シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD ヨシタケ
                            通常価格 3,230円 4,535円 4,172円 3,086円 28,353円 10,229円 11,737円 - - 7,243円 - 11,015円 23,218円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 / 油 水 / 薬品 - 空気 / 水 / 真空 / 油 水 / 薬品 -
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 電磁式
                            切換の種類 2ポートノーマルクローズ 3ポートユニバーサル 3ポートユニバーサル 2ポートノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ - 2ポートノーマルクローズ - 2ポートノーマルクローズ - -
                            接続種類 Rc Rc M M - - - - - - - Rc Rc(R)
                            配管ねじの呼び 1/8 1/8 M5 M5 - - - - - - - - -

                            小形直動式電磁弁 USB3シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内試作用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            取引先に取り扱っているところがなかったため、ミスミでの購入となりました。
                            短納期で送料無料なので試作時によく利用させていただいています。
                            製品も小型でおさまりがよく問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 流体温度、周囲温度が低くても使用できますか?
                            A
                            流体温度-10℃~ 周囲温度-20℃~使用可能ですが、凍結がないようにお願いいたします。凍結が発生した場合、不具合が発生する場合があります。

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました