(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,086円 ~ 7,512円
税込価格
3,395円 ~ 8,263円

小形直動式2ポート電磁弁。【特長】・NC(通電時開)形・接続口径:M5・流体:...

詳細情報を確認する

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

項目USB2-M5-1USB2-M5-2
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空〔1.33×102Pa(abs)〕
作動圧力差MPa0~0.70~0.3
耐圧力(水圧にて)MPa1.5
流体温度℃−10~+60(凍結のないこと)
周囲温度℃−20~+50
弁座漏れcm3/min0.2以下(空気にて)
取付姿勢自在
質量kg0.07
接続口径M5M5
オリフィス径mm11.5
Cv値0.030.06
C[dm3/(s・bar)]0.130.28
b0.570.46
電気仕様
定格電圧DC12V、DC24V(オプション:AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz)
電圧変動範囲±10%
消費電力WDC3
AC4
耐熱クラスクラス130(B)
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ:関連画像

USB2 - M5の内部構造、部品リスト

品番部品名称材質
1クリップPBTポリブチレンテレフタレート
2ボンネットSPC
3補助コアーSPC
4コアー組立SUS405相当、SUS316ステンレス
5コイル組立--
6プランジャ組立SUS405相当、SUS303、NBRステンレス、ニトリルゴム
7ウェーブワッシャS65CM
8コアーBSUM22快削鋼
9OリングNBRニトリルゴム
10プランジャばねSUS304ステンレス
11ボディSUS303(C3604)ステンレス(黄銅)

外形図

小形直動式電磁弁 USB2シリーズ:関連画像

USB2 - M5の外形寸法図

小形直動式電磁弁 USB2シリーズ:関連画像

USB2 - M5の外形寸法図

小形直動式電磁弁 USB2シリーズ:関連画像

USB2 - M5の外形寸法図
交流(AC)時、交流(AC)用はリード線に整流スタックが組み込まれている。

型番リスト

型番
オリフィス径(φ)
ボディ材質
シール材質
電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
黄銅
ニトリルゴム
AC100V(50/60Hz)

1個

3,834( 4,217円 )

8日目

1
黄銅
ニトリルゴム
AC200V(50/60Hz)

1個

3,714( 4,085円 )

9日目

1
黄銅
ニトリルゴム
DC12V

1個

3,164( 3,480円 )

7日目

1
黄銅
ニトリルゴム
DC24V

1個

3,164( 3,480円 )

5日目

1
ステンレス
ニトリルゴム
AC100V(50/60Hz)

1個

6,237( 6,861円 )

5日目

1
ステンレス
ニトリルゴム
AC200V(50/60Hz)

1個

6,237( 6,861円 )

8日目

1
ステンレス
ニトリルゴム
DC12V

1個

5,574( 6,131円 )

5日目

1
ステンレス
ニトリルゴム
DC24V

1個

5,575( 6,133円 )

3日目

1
ステンレス
ニトリルゴム、禁油処理
AC100V(50/60Hz)

1個

7,512( 8,263円 )

9日目

1
ステンレス
ニトリルゴム、禁油処理
AC200V(50/60Hz)

1個

7,328( 8,061円 )

9日目

1
ステンレス
ニトリルゴム、禁油処理
DC12V

1個

6,700( 7,370円 )

9日目

1
ステンレス
ニトリルゴム、禁油処理
DC24V

1個

6,852( 7,537円 )

9日目

1.5
黄銅
ニトリルゴム
AC100V(50/60Hz)

1個

3,714( 4,085円 )

9日目

1.5
黄銅
ニトリルゴム
AC200V(50/60Hz)

1個

3,714( 4,085円 )

9日目

1.5
黄銅
ニトリルゴム
DC12V

1個

3,086( 3,395円 )

5日目

1.5
黄銅
ニトリルゴム
DC24V

1個

3,482( 3,830円 )

6日目

1.5
ステンレス
ニトリルゴム
AC100V(50/60Hz)

1個

6,237( 6,861円 )

5日目

1.5
ステンレス
ニトリルゴム
AC200V(50/60Hz)

1個

6,237( 6,861円 )

7日目

1.5
ステンレス
ニトリルゴム
DC12V

1個

5,574( 6,131円 )

7日目

1.5
ステンレス
ニトリルゴム
DC24V

1個

5,575( 6,133円 )

3日目

1.5
ステンレス
ニトリルゴム、禁油処理
AC100V(50/60Hz)

1個

7,328( 8,061円 )

9日目

1.5
ステンレス
ニトリルゴム、禁油処理
AC200V(50/60Hz)

1個

7,328( 8,061円 )

9日目

1.5
ステンレス
ニトリルゴム、禁油処理
DC12V

1個

6,849( 7,534円 )

7日目

1.5
ステンレス
ニトリルゴム、禁油処理
DC24V

1個

6,852( 7,537円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小形直動式2ポート電磁弁。
【特長】
・NC(通電時開)形
・接続口径:M5
・流体:空気、水、乾燥空気、低真空1.33×10の2乗Pa(abs)
【用途】
・装置の省スペース化に。

■CKD商品選定ページはこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

    小形直動式電磁弁 USG2シリーズ

    小形直動式電磁弁 USG2シリーズ

      食品製造工程向け 小形 直動式2ポート電磁弁USB2-FP2シリーズ

      食品製造工程向け 小形 直動式2ポート電磁弁USB2-FP2シリーズ

        小形直動式電磁弁 USG3シリーズ

        小形直動式電磁弁 USG3シリーズ

          食品製造工程向け 小形 直動式3ポート電磁弁 USG3-FP2シリーズ

          食品製造工程向け 小形 直動式3ポート電磁弁 USG3-FP2シリーズ

            MEGA(R)-ONE LA 低圧エアオペレーションバルブ

            MEGA(R)-ONE LA 低圧エアオペレーションバルブ

              電磁弁 DP-100-Cシリーズ

              電磁弁 DP-100-Cシリーズ

                3ポートエアオペレートバルブ VTA315シリーズ

                3ポートエアオペレートバルブ VTA315シリーズ

                  プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD※1R/AGD※2Rシリーズ

                  プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD※1R/AGD※2Rシリーズ

                    パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                    パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                      流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(6~10A)

                      流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(6~10A)

                        クーラントバルブ SGHシリーズ

                        クーラントバルブ SGHシリーズ

                          小形 直動式3ポート電磁弁 US(樹脂ボディタイプ)シリーズ

                          小形 直動式3ポート電磁弁 US(樹脂ボディタイプ)シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD フジキン ヨシタケ SMC CKD CKD CHELIC(チェリック) SMC CKD
                            通常価格 3,086円 4,172円 6,857円 4,535円 - 29,621円 58,677円 5,080円 26,412円 19,080円 9,682円 2,189円 -
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   14日目~   3日目~   4日目~  
                            使用流体 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 / 薬品 / ガス 空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気 - ガス 空気 / 水 / 蒸気 エア用 / 水 / ガス - -
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 空気圧シリンダー式 電磁式 - エアオペレート式 電磁式 電磁式 - 電磁式
                            切換の種類 2ポートノーマルクローズ 3ポートユニバーサル 2ポートノーマルクローズ 3ポートユニバーサル 3ポートユニバーサル - - - - - ノーマルクローズ - -
                            接続種類 M M - Rc - - Rc(R) - その他 - Rc - -
                            配管ねじの呼び M5 M5 - 1/8 - - - - - - - - -

                            小形直動式電磁弁 USB2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 流体温度、周囲温度が低くても使用できますか?
                            A
                            流体温度-10℃~ 周囲温度-20℃~使用可能ですが、凍結がないようにお願いします。凍結が発生した場合、不具合が発生する場合があります。

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました