小形の直動式3ポート電磁弁。【特長】・ユニバーサル形・接続口径:M6【用途】・...
項目 | USB・USG |
---|---|
使用流体 | 機種別仕様の使用流体をご参照ください。 |
作動圧力差 MPa | 0~0.7(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差をご参照ください。) |
耐圧力 MPa | 1.5(US※2), 2(US※3)(水圧にて) |
流体温度 ℃ | 0~60(凍結のないこと) |
周囲温度 ℃ | 0~50 |
耐熱クラス | クラス130(B) |
雰囲気 | 爆発性・腐食性雰囲気でないこと |
弁座漏れ cm3/min | 0.2以下 |
接続口径 | M6/バーブ継手(適用チューブ径φ6×φ4) |
取付姿勢 | 自在 |
定格電圧 | DC24V/DC12V |
処理 | 禁油処理 |
機種形番 | 項目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用流体 | オリフィス径 [mm] | Cv値 | C[dm3/(s・bar)] | b | 最高作動圧力差 [MPa] | 消費電力 [W] | |
2ポート弁((ホ)項 接液金属材質:2(SUS316相当)) | |||||||
USB2-※-1 | 水・純水 (注1) | 1 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.6 | 3 |
USB2-※-2 | 1.5 | 0.06 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 3 | |
USB3-※-1 | 1.6 | 0.08 | 0.32 | 0.30 | 0.7 | 4 | |
USB3-※-2 | 2.3 | 0.13 | 0.45 | 0.30 | 0.3 | 4 | |
3ポート弁((ホ)項 接液金属材質:2(SUS316相当)) | |||||||
USG2-※-1 | 水・純水 (注1) | 1 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.6(NO加圧時0.2) | 3 |
USG2-※-2 | 1.5 | 0.06 | 0.27 | 0.28 | 0.3(NO加圧時0.1) | 3 | |
USG3-※-1 | 1.6 | 0.08 | 0.32 | 0.30 | 0.2(NO加圧時0.08) | 4 | |
2ポート弁((ホ)項 接液金属材質:1(SUS405相当)) | |||||||
USB2-※-1 | 空気・水・乾燥空気・低真空 〔1.33×102Pa(abs)〕 (注1) | 1 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.7 | 3 |
USB2-※-2 | 1.5 | 0.06 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 3 | |
USB3-※-1 | 1.6 | 0.08 | 0.32 | 0.30 | 0.9 | 4 | |
USB3-※-2 | 2.3 | 0.13 | 0.45 | 0.30 | 0.3 | 4 | |
3ポート弁((ホ)項 接液金属材質:1(SUS405相当)) | |||||||
USG2-※-1 | 空気・水・乾燥空気・低真空 〔1.33×102Pa(abs)〕 (注1) | 1 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.7(NO加圧時0.3) | 3 |
USG2-※-2 | 1.5 | 0.06 | 0.27 | 0.28 | 0.3(NO加圧時0.1) | 3 | |
USG3-※-1 | 1.6 | 0.08 | 0.32 | 0.30 | 0.3(NO加圧時0.1) | 4 |
注1:洗浄用に薬液が混入する場合は、接液部材質と使用流体との適合性をご確認の上、ご使用ください。
注2:3ポート弁を連続通電で使用される場合、シール材質はFKMを選定してください。
注3:有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算はS≒5.0×Cです。
注4:2ポート弁を低真空でご使用の場合は、NCポート側を真空引きしてください。
USB2
USG2
品番 | 部品名称 | 材質 |
---|---|---|
1 | クリップ | PBT |
2 | ボンネット | SPC |
3 | 補助コアー | SPC |
4 | コアー組立 | SUS316 相当(SUS405 相当)、SUS316 |
5 | コイル組立 | - |
6 | プランジャ組立 | SUS316相当(SUS405相当)、NBR(FKM) |
品番 | 部品名称 | 材質 |
---|---|---|
7 | ウェーブワッシャ | S65C |
8 | コアーB | SPC |
9 | Oリング | NBR(FKM) |
10 | ボディ | PPS |
11 | 押え板 | SPC |
12 | なべ小ねじ | SWRM |
オプションにより( )内選択可能
USB2
USG2
※製品取付時のねじ込み深さは6mm以下としてください。
USB3
USG3
品番 | 部品名称 | 材質 |
---|---|---|
1 | クリップ | PBT |
2 | ボンネット | SPC |
3 | ボンネットピース | SPC |
4 | コアー組立 | SUS316 相当(SUS405 相当)、SUS316 |
5 | コイル組立 | - |
6 | プランジャ組立 | SUS316相当(SUS405相当)、NBR(FKM) |
7 | ウェーブワッシャ | S65C |
品番 | 部品名称 | 材質 |
---|---|---|
8 | 補助コアー | SPC |
9 | コアーB | SPC |
10 | Oリング | NBR(FKM) |
11 | ボディ | PPS |
12 | 押え板 | SPC |
13 | なべ小ねじ | SWRM |
オプションにより( )内選択可能
USB3
USG3
※製品取付時のねじ込み深さは6mm以下としてください。
Loading...
小形の直動式3ポート電磁弁。
【特長】
・ユニバーサル形
・接続口径:M6
【用途】
・空気、水、乾燥空気、低真空、純水の制御に最適(機種別に異なります)
・医療分析の洗浄工程等に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能