(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CVE2-10A-05-0
低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ) CKD クーラントバルブ CVE2

低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ) CVE2-10A-05-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,172円
税込単価
11,189円

工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強いエアオペレイトバルブ。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

CVE2-10A-05-0 の仕様・寸法情報

商品仕様

低圧用エアオペレイト式2ポート弁 CV(S)E2 0.5~1.0MPa用機種の仕様

低圧用エアオペレイト式2ポート弁 CV(S)E2 0.5~1.0MPa用機種 イメージ

低圧用エアオペレイト式2ポート弁 CV(S)E2 0.5~1.0MPa用機種 イメージ

  • 幅広い接続口径と圧力仕様(最高7.0MPa)をラインナップし、電磁弁搭載形、マニホールドタイプなど多彩なバリエーションでクーラント液制御の最適化を実現

製品仕様

機種形番CVE2・CVSE2CVE22・CVSE22
作動方式NC(ノーマルクローズ)形NO(ノーマルオープン)形
使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体(※1)
流体粘度mm2/s500以下
使用圧力 MPa0~0.5
耐圧力(水圧にて) MPa2.0
流体温度 ℃-10~+60(凍結のないこと)
周囲温度 ℃-10~+60
弁座漏れcm3/min20以下(水圧にて)(※2)
取付姿勢自在
パイロット流体空気
パイロット圧力 MPa0.25~0.7
ウォータハンマ値(参考) MPa1以下(鋼管10m、全圧0.5MPa、流速5m/secにて)
※1 鋳鉄(ニッケルめっき)、ステンレス、ニトリルゴムまたはフッ素ゴムに影響を与えない液体
※2 接続口径10A(Rc3/8)の場合はcm3/min以下
 

製品仕様

機種形番CVE2・CVSE2CVE22・CVSE22
作動方式NC(ノーマルクローズ)形NO(ノーマルオープン)形
使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体(※1)
流体粘度mm2/s500以下
使用圧力 MPa0~1.0
耐圧力(水圧にて) MPa2.0
流体温度 ℃-10~60(凍結のないこと)
周囲温度 ℃-10~60
弁座漏れcm3/min20以下(水圧にて)(※2)
取付姿勢自在
パイロット流体空気
パイロット圧力 MPa0.25~0.7
ウォータハンマ値(参考) MPa2以下(鋼管10m、全圧1MPa、流速5m/secにて)
※1 鋳鉄(ニッケルめっき)、ステンレス、ニトリルゴムまたはフッ素ゴムに影響を与えない液体
※2 接続口径10A(Rc3/8)の場合はcm3/min以下

型番リスト

型番
切換の種類
接続種類
配管ねじの呼び
管フランジの呼び
オリフィス径(φ)
使用圧力範囲(MPa)
シール材質
取付板
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CVE2-10A-05-0

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
3/8
-
10
0~0.5
ニトリルゴム
なし
オプションなし

1個

10,172( 11,189円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強いエアオペレイトバルブ。
【特長】
・鋳鉄ボディとメタルシール構造(10A除く)の採用でシール部の摩耗、損傷が少なく異物に強い構造。
・幅広い圧力レンジに対応。
・Rc3/8~80フランジまで幅広い接続口径に対応。
・モジュール接続のマニホールドタイプをラインナップ、クーラント液配管の省スペース化と工数削減を実現。
【用途】
・クーラント制御に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら。

カタログ

CVE2-10A-05-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)の型番CVE2-10A-05-0のページです。
型番CVE2-10A-05-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

    中圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

    中圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

      エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB3Vシリーズ

      エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB3Vシリーズ

        エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

        エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

          エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Wシリーズ

          エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Wシリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

              防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

              防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

                エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

                エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

                  中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)

                  中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)

                    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

                    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

                      省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ

                      省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ

                        省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

                        省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

                          【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ

                          【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD SMC SMC CKD
                            通常価格 9,724円 - - 7,422円 7,243円 29,930円 - - - 13,686円 9,089円 7,607円 -
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体 水 / クーラント液 水 / クーラント液 - 空気 / ガス 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 蒸気 水 / クーラント液 空気 / 水 / 蒸気 - - -
                            種類 エアオペレート式 - エアオペレート式 エアオペレート式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 エアオペレート式 - 電磁式 電磁式
                            使用環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 防爆 - 標準 標準 標準 - - -
                            使用温度範囲(℃) -10::60 - - - - -10::60 - - - -10::184 - -10::60 -
                            用途 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 - - 単体

                            低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電磁弁搭載形の場合の、DINの結線方法を教えてください。
                            A
                            詳細は、「流体制御バルブ総合」カタログ巻頭P65をご参照ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CVE
                            CVE2-10A-05-0B
                            CVE2-10A-05-0B-R
                            CVE2-10A-05-B
                            CVE2-10A-05-BB
                            CVE2-10A-05-BB-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換の種類 接続種類 配管ねじの呼び 管フランジの呼び オリフィス径
                            (φ)
                            使用圧力範囲
                            (MPa)
                            シール材質 取付板 オプション

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            10,591円

                            ( 11,650円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズRc3/8-100~0.5ニトリルゴム取付板付オプションなし

                            10,623円

                            ( 11,685円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズRc3/8-100~0.5ニトリルゴム取付板付取付板180°反転

                            11,329円

                            ( 12,462円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズRc3/8-100~0.5フッ素ゴムなしオプションなし

                            11,896円

                            ( 13,086円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズRc3/8-100~0.5フッ素ゴム取付板付オプションなし

                            11,896円

                            ( 13,086円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズRc3/8-100~0.5フッ素ゴム取付板付取付板180°反転

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました