(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVS-20A-210-AC100V
パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ CKD パイロットシキ2ポートデンジベン PVS

パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ PVS-20A-210-AC100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,529円
税込単価
26,982円

安定作動と長寿命を誇る汎用バルブ。【特長】・3ポートパイロット弁使用により動作...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

PVS-20A-210-AC100V の仕様・寸法情報

商品仕様

パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズの仕様

項目PVS-15A-210PVS-20A-210PVS-25A-210PVS-32A-210PVS-40A-210PVS-50A-210PVS-65A-210PVS-80A-210
使用流体蒸気・水・空気
接続口径Rc1/2Rc3/4Rc132フランジ40フランジ50フランジ65フランジ80フランジ
オリフィス径 mm1520253240506580
Cv値3.15.41022304868100
最高使用圧力 MPa1.0
作動圧力差 MPa0.05~1
耐圧力(水圧) MPa1.5
流体温度 ℃5~185
周囲温度 ℃0~70
弁座漏れ cm3/min400以下(ただし空圧0.05~1MPa)800以下(ただし空圧0.05~1MPa)
取付姿勢コイル部を上にした垂直姿勢に限定する。
質量 kg2.22.63.18.59.814.221.825.1
電気仕様
定格電圧AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz
皮相電力 VA保持時37[43]85[102]
起動時130[151]300[360]
消費電力 W2970
耐熱クラスクラス180(H)

注1:[ ]内の数値はNOタイプを示します。

内部構造・部品リスト

NC(通電時開)形 PVS-15A〜80A-210

NC(通電時開)形 PVS-15A〜80A-210

NO(通電時閉)形 PVS-15A〜80A-210NO

NO(通電時閉)形 PVS-15A〜80A-210NO

・ NO(通電時閉)形は非通電時、IN側の流体の圧力により主弁を開ける構造です。

品番部品名称材質
1コイル--
2コアー組立SUS405相当ステンレス
3シェーディングコイルC1100T
4プランジャSUS405相当ステンレス
5ガスケットPTFE四フッ化エチレン樹脂
品番部品名称材質
6スプリング 注1SUS304ステンレス
7主弁SUS304・PTFEステンレス
四フッ化エチレン樹脂
8ボディCAC408青銅鋳物
9OリングFKMフッ素ゴム
10ボルトSWRM

注1:50~80Aにはスプリングはありません。
注2:約1日使用後、ボルトを増し締めしてください。

外形図

PVS-15A〜25A-210

PVS-15A〜25A-210

 PVS-32A〜80A-210

PVS-32A〜80A-210

PVS-80A-210

PVS-80A-210

※dは接続口径(上記の仕様を参照ください。)

形番ABCDEFGH
PVS-15A-210901522910727-8461
PVS-20A-2101001593511431-8461
PVS-25A-2101101704612533-8461
PVS-32A-210170181135136-1008461
PVS-40A-210180191140146-1058461
PVS-50A-210180238155177-12010069
PVS-65A-210210263175203-14010069
PVS-80A-210240290185230-15010069

型番リスト

型番
切換の種類
接続種類
配管ねじの呼び
管フランジの呼び
オリフィス径(φ)
電圧
コイルオプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVS-20A-210-AC100V

[ノーマルクローズ] ノーマルクローズ
Rc
3/4
-
20
AC100V 50/60Hz
オープンフレームリード線コイル

1個

24,529( 26,982円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安定作動と長寿命を誇る汎用バルブ。
【特長】
・3ポートパイロット弁使用により動作が安定。
・パックレスパイプ二重構造。
・プランジャストロークが短い。
・NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形
・使用流体:蒸気、水、空気
・接続口径:Rc1/2、Rc3/4、Rc1、32~80フランジ
【用途】
・蒸気、水、空気の制御に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら。

カタログ

 

PVS-20A-210-AC100Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズの型番PVS-20A-210-AC100Vのページです。
型番PVS-20A-210-AC100Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

    パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

    パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

      防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

      防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

          水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

          水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

            クーラントバルブ SGHシリーズ

            クーラントバルブ SGHシリーズ

              蒸気用 パイロットキック式2ポート弁 PKSシリーズ

              蒸気用 パイロットキック式2ポート弁 PKSシリーズ

                直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ

                直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ

                  小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW30/40-XFシリーズ

                  小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW30/40-XFシリーズ

                    省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

                    省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

                      温水用 直動式2ポート電磁弁 単体 ジャスフィットバルブ FHBシリーズ

                      温水用 直動式2ポート電磁弁 単体 ジャスフィットバルブ FHBシリーズ

                        高耐食 直動式2ポート電磁弁 HBシリーズ

                        高耐食 直動式2ポート電磁弁 HBシリーズ

                          マルチレックスバルブ

                          マルチレックスバルブ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD SMC CKD CKD SMC SMC CKD CKD ミスミ
                            通常価格 19,080円 - - - 11,737円 2,189円 15,257円 - 1,767円 7,607円 - 10,229円 2,810円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   9日目   9日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用流体 空気 / 水 / 蒸気 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 油 空気 / 水 / 油 / 蒸気 - 蒸気 - 空気 / 水 - 水 / 薬品 空気 / 水 / 油(50mm2/S以下)
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 - 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式
                            使用環境 標準 - 防爆 防爆 標準 - 標準 - 標準 - 標準 標準 / 高耐蝕 標準
                            駆動の種類 パイロット式 パイロットキック式 パイロット式 パイロット式 パイロットキック式 - パイロットキック式 直動式 直動式 パイロット式 直動式 直動式 直動式
                            使用温度範囲(℃) 5::185 - -10::60 - 5::60 - 5::175 - -10::50 -10::60 - -10::60 -20::60

                            パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVS-15A-210-4N-AC200V
                            PVS-15A-210-AC100V
                            PVS-15A-210-AC200V
                            PVS-20A-210-AC200V
                            PVS-20A-210NO-4M-AC100V
                            PVS-20A-210NO-4M-AC200V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換の種類 接続種類 配管ねじの呼び 管フランジの呼び オリフィス径
                            (φ)
                            電圧 コイルオプション

                            21,467円

                            ( 23,614円 )
                            1個 -

                            16日目

                            [ノーマルクローズ] ノーマルクローズRc1/2-15AC200V 50/60Hzランプ付HP端子箱付(G1/2)

                            19,080円

                            ( 20,988円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [ノーマルクローズ] ノーマルクローズRc1/2-15AC100V 50/60Hzオープンフレームリード線コイル

                            19,261円

                            ( 21,187円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ノーマルクローズ] ノーマルクローズRc1/2-15AC200V 50/60Hzオープンフレームリード線コイル

                            25,423円

                            ( 27,965円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ノーマルクローズ] ノーマルクローズRc3/4-20AC200V 50/60Hzオープンフレームリード線コイル

                            29,694円

                            ( 32,663円 )
                            1個 -

                            16日目

                            [ノーマルオープン] ノーマルオープンRc3/4-20AC100V 50/60HzHP端子箱付(G1/2)

                            29,694円

                            ( 32,663円 )
                            1個 -

                            16日目

                            [ノーマルオープン] ノーマルオープンRc3/4-20AC200V 50/60HzHP端子箱付(G1/2)

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました