(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR532-DMM8QW
小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ タイヨー

小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ SR532-DMM8QW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,755円
税込単価
20,631円

バルブ幅15mmの小形無給油形ソレノイドバルブ。(2位置形)

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電磁弁
  • 適応シリンダ径(φ):
    32
  • 最大使用圧力(MPa):
    0.7
  • シールの種類:
    標準
  • パイロット給気:
    内部

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

SR532-DMM8QW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SR532-DMM8QW の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

3ポート/ノーマルクローズ・ノーマルオープン

ダイレクトタイプ
サブプレートタイプ
小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ :3ポート/ノーマルクローズ・ノーマルオープンダイレクトタイプ外形図
小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ 3ポート/ノーマルクローズ・ノーマルオープンサブプレートタイプ外形図

注)サブプレートとバルブは組み付けずに出荷します。

5ポート/2位置・3位置

ダイレクトタイプ
サブプレートタイプ
小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ 5ポート/ノ2位置・3位置ダイレクトタイプ外形図
小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ 5ポート/ノ2位置・3位置サブプレートタイプ外形図

注)サブプレートとバルブは組み付けずに出荷します。

製品仕様

バルブ仕様

小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ バルブ仕様表

注1)空気圧力0.5MPa時の値です。2位置は反対のポジションから、また、3位置はバルブ中立状態からの値です。
注2)( )付質量は、サブプレート取付け時の質量です。

バルブ質量

項目機種
3ポート5ポート
2位置2位置形3位置
ノーマルクローズノーマルオープンリターンデテント3位置クローズド
センタ
3位置エキゾース
トセンタ
3位置プレッシャ
センタ
形式記号ダイレクトタイプ
イージマニホールド
SR332-NNOSR332-ONOSR532-RNOSR532-DNOSR532-CNOSR532-ENOSR532-PNO
サブプレートタイプ
モノマニホールド
SR332-NMMSR332-OMMSR532-RMMSR532-DMMSR532-CMMSR532-EMMSR532-PMM
質量gダイレクトタイプ
イージマニホールド
7580125145
サブプレートタイプ
モノマニホールド
80(180)85(180)130(225)
タンデム形110(205)
150(245):タンデム形120(215)

( )付質量は、サブプレート取付け時の質量です。

内部構造図

小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ 内部構造図
小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ 内部構造図

主要部材質

名称材質
バルブ本体アルミ合金(アルマイト)
主軸
リップシール合成ゴム(NBR)
フラッパ
取付ベース軟鋼(亜鉛めっき)
サブベースアルミ合金(アルマイト)
プランジャ電磁ステンレス
コラム

型番リスト

型番
ポート数
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
接続チューブ径
駆動の種類
配管
CV値
手動スイッチ
電圧詳細
リード線色
リード線長さ(mm)
接続口径
結線方式
プレート付属有無
接続オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR532-DMM8QW

5ポート弁
マニホールド搭載用単体
サブプレート
2位置エキゾースト
ダブル
無給油
DC24V
自己保持
-
-
-
-
サブベース配管
0.22
-
DC24V±10%
+赤-黒
300
-
Q形ソケット式 表示灯/保護回路付
サブプレートなし
-

1個

18,755( 20,631円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブ幅15mmの小形無給油形ソレノイドバルブ。(2位置形)

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

SR532-DMM8QWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形電磁弁 SR332/SR532シリーズの型番SR532-DMM8QWのページです。
型番SR532-DMM8QWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ

小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ

    小形電磁弁 SR562シリーズ

    小形電磁弁 SR562シリーズ

      制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

      制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

        制御機器小形電磁弁010シリーズ

        制御機器小形電磁弁010シリーズ

          小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

          小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用

              個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

              個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

                直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                  制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                  制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                    省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                    省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                      5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                      5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                        電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)

                        電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)

                          電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

                          電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) コガネイ コガネイ SMC SMC CKD CKD コガネイ CKD SMC ミスミ ミスミ
                            通常価格 9,689円 18,058円 5,162円 4,713円 1,827円 5,184円 - - 8,805円 - 858円 6,260円 -
                            通常出荷日 19日目   19日目~   7日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目~   6日目~   9日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 -
                            適応シリンダ径(φ) 32 125 50 - - - 6~25 - - 6~25 - - -
                            最大使用圧力(MPa) 0.7 - 0.2~0.7 0.15~0.7 - - - -0.1~0.7 - - - 0.15~0.7 -
                            シールの種類 標準 標準 ソフトシール ソフトシール - - ソフトシール 標準 ソフトシール ソフトシール - ソフトシール ソフトシール
                            パイロット給気 内部 - 内部 内部 - 内部 - 内部 - - - - -

                            小形電磁弁 SR332/SR532シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR332-NN02PW
                            SR332-NN08QW
                            SR532-RN02RK
                            SR532-RN08QW
                            SR532-RVB8QW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 用途 設置方法 切換の種類 ソレノイドの数 仕様 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 接続チューブ径 駆動の種類 配管 CV値 手動スイッチ 電圧詳細 リード線色 リード線長さ
                            (mm)
                            接続口径 結線方式 プレート付属有無 接続オプション

                            10,140円

                            ( 11,154円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3ポート弁単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズシングル無給油AC200V自己復帰(スプリングリターン)MM5--ダイレクト配管0.23-AC200V(-10%~+32%)300-P形ソケット式 表示灯/保護回路付取付プレートなし-

                            9,689円

                            ( 10,658円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3ポート弁単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズシングル無給油DC24V自己復帰(スプリングリターン)MM5--ダイレクト配管0.23-DC24V±10%+赤-黒300-Q形ソケット式 表示灯/保護回路付取付プレートなし-

                            11,822円

                            ( 13,004円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル無給油AC200V自己復帰(スプリングリターン)MM5--ダイレクト配管0.23-AC200V(-10%~+32%)300-リード線式 保護回路付取付プレートなし-

                            11,006円

                            ( 12,107円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル無給油DC24V自己復帰(スプリングリターン)MM5--ダイレクト配管0.23-DC24V±10%+赤-黒300-Q形ソケット式 表示灯/保護回路付取付プレートなし-

                            13,903円

                            ( 15,293円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル無給油DC24V自己復帰(スプリングリターン)ワンタッチ配管-φ6-ダイレクト配管0.23-DC24V±10%+赤-黒3002次側継手付 チューブ外径Φ6Q形ソケット式 表示灯/保護回路付取付プレートなし-

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました