工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強いエアオペレイトバルブ。【特長...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
中圧用エアオペレイト式2ポート弁 CV(S)E2 1.6~3.0MPa用機種 イメージ
機種形番 | CVE2・CVSE2 | CVE22・CVSE22 |
---|---|---|
作動方式 | NC(ノーマルクローズ)形 | NO(ノーマルオープン)形 |
使用流体 | クーラント液・その他腐食性のない液体 (*1) | |
流体粘度 mm2/s | 500以下 | |
使用圧力 MPa | 0~1.6 | |
耐圧力(水圧にて) MPa | 6.0 | |
流体温度 ℃ | -10~+60(凍結のないこと) | |
周囲温度 ℃ | -10~+60 | |
弁座漏れ cm3/min | 20以下(水圧にて) | |
取付姿勢 | 自在 | |
パイロット流体 | 空気 | |
パイロット圧力 MPa | 0.25~0.7 |
機種形番 | CVE2・CVSE2 | CVE22・CVSE22 |
---|---|---|
作動方式 | NC(ノーマルクローズ)形 | NO(ノーマルオープン)形 |
使用流体 | クーラント液・その他腐食性のない液体 (*1) | |
流体粘度 mm2/s | 500以下 | |
使用圧力 MPa | 0~3.0 | |
耐圧力(水圧にて) MPa | 6.0 | |
流体温度 ℃ | -10~+60(凍結のないこと) | |
周囲温度 ℃ | -10~+60 | |
弁座漏れ cm3/min | 20以下(水圧にて) | |
取付姿勢 | 自在 | |
パイロット流体 | 空気 | |
パイロット圧力 MPa | 0.25~0.7 |
電磁式
|
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
|
1
|
直動式
|
-
|
18.5
|
0~3.0
|
鋳鉄
|
NBR
|
2G
|
なし
|
AC200V(50/60Hz)、AC220V(60Hz)
|
あり
|
DIN端子箱付(Pg9)
|
あり
|
-10~60
| 1個 | 58,647円(
64,512円
) | 9日目 | |
電磁式
|
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
|
1
|
直動式
|
-
|
18.5
|
0~3.0
|
スチール / 鋳鉄
|
FKM / NBR
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-10~60
| 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強いエアオペレイトバルブ。
【特長】
・モジュール接続のマニホールドタイプをラインナップ、クーラント液配管の省スペース化と工数削減を実現
【用途】
・クーラント制御に最適
あと8項目で型番確定