工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強いエアオペレイトバルブ。【特長...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁 CV(S)E 3.5~7.0MPa用機種 イメージ
項目 | 標準仕様 |
---|---|
作動方式 | ディレクショナル形(Cポート加圧専用) |
使用流体 | クーラント液・その他腐食性のない液体(*1) |
流体粘度 mm2/s | 500以下 |
使用圧力 MPa | 0~7.0(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の使用圧力を参照ください。) |
流体温度 ℃ | -10~+60(凍結のないこと) |
周囲温度 ℃ | -10~+60 |
弁座漏れ cm3/min | 20以下(水圧にて) |
取付姿勢 | 自在 |
パイロット流体 | 空気 |
パイロット圧力 MPa | 0.25~0.5 |
型番 |
切換の種類 |
配管ねじの呼び |
駆動の種類 |
使用温度範囲(℃) |
使用圧力範囲(MPa) |
ボディ材質 |
シール材質 |
コイル記号 |
組付け方向 |
電圧 |
コイルオプション |
オプション |
使用温度範囲(℃) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[ノーマルオープン] 3ポートノーマルオープン
|
3/8
|
直動式
|
-
|
0~3.5
|
鋳鉄
|
NBR
|
3R
|
なし
|
AC100V(50/60Hz)、AC110V(60Hz)
|
ランプ付T型端子箱付(G1/2)
|
なし
|
-10~60
| 1個 | 57,264円(
62,990円
) | 9日目 | |
[ノーマルオープン] 3ポートノーマルオープン
|
3/8
|
直動式
|
-
|
0~3.5
|
スチール / 鋳鉄
|
FKM / NBR
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-10~60
| 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強いエアオペレイトバルブ。
【特長】
・モジュール接続のマニホールドタイプをラインナップ、クーラント液配管の省スペース化と工数削減を実現
【用途】
・クーラント制御に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能