(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APK21-40A-D4M-AC200V
パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ CKD マルチレックスバルブ APK21

パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ APK21-40A-D4M-AC200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,626円
税込単価
82,089円

ピストン駆動式のパイロットキック式2ポート電磁弁。【特長】・流体:空気・低真空...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ボディ・シール材質組合せ選定時、カタログP.302の備考欄に推奨スペックが記載されているのでご注意願います。

APK21-40A-D4M-AC200V の仕様・寸法情報

商品仕様

多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ

項 目標準仕様オプション仕様
使用流体空気・低真空(1.33×103Pa(abs))・水・灯油・油(20mm2/s以下)蒸気
作動圧力差 MPa0〜0.7(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください。)
最高使用圧力 MPa1
耐圧力(水圧にて) Mpa3.2
流体温度  ℃−10〜+60(注1)5〜180
周囲温度 ℃−10〜60
耐熱クラスクラス130(B)クラス180(H)
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
弁座漏れ(注2)cm3/min(ANR)1以下(空気にて)800以下(空気にて)
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢に限定する
ボディ・シール材質青銅・ニトリルゴム青銅・PTFE

共通仕様
注1 凍結しないこと
注2 ただし空圧0.05~0.7MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたってはお問い合わせください。

項 目
機種形番接続口径オリ
フィス径
(mm)
最低作動
圧力差
(MPa)
最高作動圧力差(MPa)定格電圧皮相電力(VA)消費電力(W)質量
(kg)
空気水・灯油油(20mm2/s)蒸気保持時起動時AC
50/60Hz
DC
ACDCACDCACDCAC50Hz60Hz50Hz60Hz
APK21-32ARc1 1/43500.70.60.70.60.50.50.7AC100V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz
DC12V
DC24V
DC48V
DC100V
646927428944/48204.5
APK21-32F32フランジ8
APK21-40ARc1 1/2435.5
APK21-40F40フランジ9
APK21-50ARc2537
APK21-50F50フランジ11.5

機種別仕様
※1 : 上記形番は基本の接続口径までを表示。その他の組合せについては形番表示方法を参照。
※2 : ダイオード内蔵コイルの最高作動圧力差はDCの欄を適用。
※3 : 電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内で使用。
※4 : 低真空で使用の場合は、OUTポート側を真空引き。

機種形番接続口径オリフィス径
(mm)
Cv値有効断面積
(mm2)
APK21-32ARc1 1/43525460
APK21-32F32フランジ
APK21-40ARc1 1/24334625
APK21-40F40フランジ
APK21-50ARc 25353975
APK21-50F50フランジ

流量特性

パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ:関連画像

APK21の外観

パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ:関連画像

APK21-32A・40A・50A(AC)の内部構造

パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ:関連画像

APK21-32A・40A・50A(DC・ダイオード内蔵)の内部構造

品番部品名称材質材質
1コアー組立SUS405相当・SUS316L・SUS404ステンレス
2シェーディングコイル※1Cu(ボディステンレス時Ag)Cu(ボディステンレス時Ag)
3コイル
4プランジャ組立SUS405相当・SUS304・C3604・NBR(SUS405相当・SUS304・FKM、PFAまたはPTFE)ステンレス
5キックばねSUS304ステンレス
6スタフィングCAC408(SCS13)青銅鋳物(ステンレス鋳物)
7シールNBR(FKM、PTFE)二トリルゴム(フッ素ゴムまたは四フッ化エチレン樹脂)
8主弁組立SUS303・SUS304・C3604・NBR(SUS303・SUS304・FKMまたはPTFE)ステンレス・黄銅(ステンレス)
9シールリングセットSUS304・PTFEステンレス・四フッ化エチレン樹脂
10ボディCAC408(SCS13)青銅鋳物(ステンレス鋳物)
11OリングNBR(FKM、PTFE)ニトリルゴム(フッ素ゴムまたは四フッ化エチレン樹脂)

APK21の部品リスト
( )内はオプション
※1:DCコイルまたはダイオード内蔵コイルの場合、シェーディングコイルは使用されない

パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ:関連画像

APK21-32A・40A・50A-3A・4Aの寸法図(※リード線長さ30 / 0.18(0.75mm2): 300mm)
コンジットサイズ
薄鋼電線管ネジ
JIS B 0204 CTC19

パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ:関連画像

APK21-32F・40F・50F-3A・4Aの寸法図(※リード線長さ30 / 0.18(0.75mm2): 300mm)
コンジットサイズ
薄鋼電線管ネジ
JIS B 0204 CTC19

形番ABCDEFG
APK21-32A-※□A1255427116.5158.5183.5112Rc1 1/4
APK21-40A-※□A1406030123.5165.5190.5122Rc1 1/2
APK21-50A-※□A1607437132.5174.5199.5132Rc2

APK21-32A・40A・50A-※3AのDC仕様のみ(E´)の寸法になります。

形番ABCDEFG
APK21-32F-※□A1701236(35)135116.5158.5183.5100
APK21-40F-※□A1801442140123.5165.5190.5105
APK21-50F-※□A1801453(52)155132.5174.5199.5120

APK21-32F・40F・50F-※3AのDC仕様のみ(F´)の寸法になります。
( )内寸法は、ボディ材質がステンレスの場合

型番リスト

型番
接続種類
配管ねじの呼び
管フランジの呼び
オリフィス径(φ)
ボディ材質
シール材質
コイル記号
サージキラー
ケーブルグランド・コンジット
電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APK21-40A-D4M-AC200V

Rc
1 1/2
-
43
ステンレス
シール:ニトリルゴム、Oリング:ニトリルゴム
4M
なし
なし
AC200V

1個

74,626( 82,089円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピストン駆動式のパイロットキック式2ポート電磁弁。
【特長】
・流体:空気・低真空(1.33×10の3乗Pa(abs))・水・灯油・油(20mm2/s以下)・蒸気に使用可能。
・IP65仕様も選択可能。
・水・空気・油・真空:多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
【用途】
・流体の制御に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ボディ・シール材質組合せ選定時、カタログP.302の備考欄に推奨スペックが記載されているのでご注意願います。
■CKD商品選定ページはこちら。

カタログ

APK21-40A-D4M-AC200Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズの型番APK21-40A-D4M-AC200Vのページです。
型番APK21-40A-D4M-AC200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ

パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ

    PF-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

    PF-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

      WF-22C,22CN型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

      WF-22C,22CN型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

        WF-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

        WF-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

          パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP21・AP22シリーズ

          パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP21・AP22シリーズ

            PF-25型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) ステンレス桃太郎II

            PF-25型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) ステンレス桃太郎II

              WF-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

              WF-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

                DS-13,13H型 電磁弁

                DS-13,13H型 電磁弁

                  PF-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

                  PF-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

                    パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

                    パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

                      DS-10,10H型 電磁弁

                      DS-10,10H型 電磁弁

                        定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)

                        定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)

                          パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                          パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                            メーカー CKD ベン ベン ベン CKD ベン ベン ベン ベン CKD ベン ベン CKD
                            通常価格 28,353円 98,154円 99,167円 89,892円 - 102,309円 83,988円 32,073円 93,391円 - 16,972円 25,484円 19,080円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   6日目   3日目~   9日目~   5日目~   5日目~   2日目~   3日目   3日目~   5日目   5日目~   3日目~  
                            使用流体 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 油 / ガス 空気 / 水 / 油 / ガス - 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 油 / ガス - 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 真空 / 油 - 空気 / 水 / 蒸気
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式
                            切換の種類 2ポートノーマルクローズ ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルクローズ - ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ -
                            使用環境 標準 標準 標準 / ウォーターハンマ対応 / 防塵 標準 / ウォーターハンマ対応 / 防塵 標準 - 標準 / ウォーターハンマ対応 標準 / 防塵 - - 標準 / 防塵 標準 / 防塵 標準
                            駆動の種類 パイロットキック式 直動式 パイロット式 パイロット式 パイロット式 直動式 パイロット式 直動式 直動式 パイロットキック式 直動式 直動式 パイロット式

                            パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 仕様欄に書いてある以外の流体を使用したいのですが。
                            A
                            保障としてはございませんが、流体チェックリストをご用意しております。メーカーホームページ内にある「一般流体用」カタログ内「インフォメーション 巻頭」に記載されている「制御流体チェックリスト」より、一般的な耐食性のご確認をいただけます。
                            http://catalog-search.ckd.co.jp/Root/PDF/General_purpose_valve/Information/Introduction/general_purpose_valves_introduction.pdf#page=39&view=Fit
                            Q 流体温度、周囲温度が低くても使用できますか?
                            A
                            流体温度-10℃~、周囲温度-20℃~使用可能ですが、凍結がないようにお願いいたします。凍結が発生した場合、不具合が発生する場合がございます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APK21-40A-03A-AC200V
                            APK21-40A-03AH-AC200V
                            APK21-40A-C4N-AC200V
                            APK21-40A-F4M-AC200V
                            APK21-40F-03A-AC200V
                            APK21-50A-D4M-AC200V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 配管ねじの呼び 管フランジの呼び オリフィス径
                            (φ)
                            ボディ材質 シール材質 コイル記号 サージキラー ケーブルグランド・コンジット 電圧

                            31,838円

                            ( 35,022円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            Rc1 1/2-43青銅シール:ニトリルゴム、Oリング:ニトリルゴム3AなしなしAC200V

                            31,982円

                            ( 35,180円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            Rc1 1/2-43青銅シール:ニトリルゴム、Oリング:ニトリルゴム3Aなしコンジット:G1/2AC200V

                            30,900円

                            ( 33,990円 )
                            1個 -

                            6日目

                            Rc1 1/2-43青銅シール:PTFE、Oリング:フッ素ゴム4NなしなしAC200V

                            77,101円

                            ( 84,811円 )
                            1個 -

                            6日目

                            Rc1 1/2-43ステンレスシール:PTFE、Oリング:PTFE4MなしなしAC200V

                            35,276円

                            ( 38,804円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            管フランジ-4043青銅シール:ニトリルゴム、Oリング:ニトリルゴム3AなしなしAC200V

                            97,476円

                            ( 107,224円 )
                            1個 -

                            4日目

                            Rc2-53ステンレスシール:ニトリルゴム、Oリング:ニトリルゴム4MなしなしAC200V

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました