(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助機器コネクタ継手TCLシリーズ ユニオンエルボ

補助機器コネクタ継手TCLシリーズ ユニオンエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
717円
税込単価
789円

コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能なワンタッチ継手。...

詳細情報を確認する

型番

TCL6-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TCLの寸法図

寸法図

製品仕様

TCLの外観

外観

規格表

型番チューブ外径φD1チューブ外径φD2B1B2B3L1L2C1C2HFJ有効断面積(㎜2質量(g)
TCL6-66650.31733.32917171730.317.3149.931

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
チューブ外径 D (D1)(φ)
チューブ外径 D2(φ)
対応継手タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCL6-6

6
6
スタンダード

1個

717( 789円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能なワンタッチ継手。
【特長】
・組合せに互換性があり、サイズが異なっても接続可能。
・六角棒スパナまたは、マイナスドライバによりピンを回すだけでロックできる。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

Loading...

TCL6-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器コネクタ継手TCLシリーズ ユニオンエルボの型番TCL6-6のページです。
型番TCL6-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器コネクタ継手TCLシリーズ ユニオンエルボ

補助機器コネクタ継手TCLシリーズ ユニオンエルボ

    補助機器コネクタ継手TCSシリーズ ユニオンストレート

    補助機器コネクタ継手TCSシリーズ ユニオンストレート

      クイック継手スタンダード ULYシリーズ ユニオンエルボワイ

      クイック継手スタンダード ULYシリーズ ユニオンエルボワイ

        耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

        耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

          一般配管用 チューブフィッティング メスブランチエイ

          一般配管用 チューブフィッティング メスブランチエイ

            クイック継手スタンダード SLYシリーズ スイングエルボワイ

            クイック継手スタンダード SLYシリーズ スイングエルボワイ

              プッシュイン継手 WPシリーズメイルエルボ

              プッシュイン継手 WPシリーズメイルエルボ

                耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエイ

                耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエイ

                  クイック継手スマート ATBLYシリーズ ブランチエルボワイ

                  クイック継手スマート ATBLYシリーズ ブランチエルボワイ

                    一般配管用 チューブフィッティング トリプルブランチエイ

                    一般配管用 チューブフィッティング トリプルブランチエイ

                      一般配管用 チューブフィッティング ダブルユニバーサルエルボ

                      一般配管用 チューブフィッティング ダブルユニバーサルエルボ

                        一般配管用 チューブフィッティング ダブルブランチエイ

                        一般配管用 チューブフィッティング ダブルブランチエイ

                          クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ

                          クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ
                            通常価格 717円 799円 2,815円 1,557円 467円 3,977円 241円 3,117円 3,076円 900円 769円 824円 929円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - - 標準(PBT) PA+F/G(ポリアミド)樹脂 - 標準(PBT) - - - 標準(PBT)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向
                            ユニオン 同径 ユニオンエルボ ユニオンストレート ユニオンエイ - - - - ユニオンエイ - - - - -

                            補助機器コネクタ継手TCLシリーズ ユニオンエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本体同士の接続方法について教えてください。
                            A
                            本体同士の接続は、おす本体、めす本体を接続し、適正なマイナスドライバ、又は六角レンチをロックピンに差し込み時計方向に90゜廻しロックしてください。分離はロックピンに適正なマイナスドライバ、又は六角レンチを差し込み反時計方向に90゜廻しロックを解除し、おす側、めす側を分離してください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました