(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR542-RN12RK
小形電磁弁 SR342/SR542シリーズ タイヨー

小形電磁弁 SR342/SR542シリーズ SR542-RN12RK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,989円
税込単価
15,388円

バルブ幅18mm、有効断面積10.2mm2の小形無給油形ソレノイドバルブ。(2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電磁弁
  • 適応シリンダ径(φ):
    50
  • 最大使用圧力(MPa):
    0.7
  • シールの種類:
    標準
  • パイロット給気:
    内部

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

SR542-RN12RK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SR542-RN12RK の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

バルブ仕様

項目機種
3ポート5ポート
2位置2位置3位置
ノーマルクローズノーマルオープンリターンデテント3位置クローズドセンタ3位置エキゾーストセンタ3位置プレッシャセンタ
形式記号ダイレクトタイプ
イージマニホールド
SR342-NN1SR342-ON1SR542-RN1SR542-DN1SR542-CN1SR542-EN1SR542-PN1
サブプレートタイプ
モノマニホールド
SR342-NMMSR342-OMMSR542-RMMSR542-DMMSR542-CMMSR542-EMMSR542-PMM
接続口径ダイレクトタイプP・A・B直接ねじ配管形:Rc1/8
ワンタッチ継手付:Φ4・Φ6(チューブ外径)
R1・R2
サブプレートタイプP・A・B直接ねじ配管形:Rc1/4
R1・R2
有効断面積ダイレクト10.2mm29.0mm2
サブプレート
サブプレート/タンデム形
8.2mm28.2mm2
使用流体空気
給油不要(給油でも可)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
耐圧力1.05MPa
注1)応答時間
ON時/OFF時
DC24V、DC12V15/20ms以下15/20ms以下15ms以下15/35ms以下
AC100V、AC200V15/15ms以下15/15ms以下15ms以下15/20ms以下
使用温度範囲+5~+50℃(周囲温度および流体温度)
手動方式プッシュ式
取付方向自由
耐振動・耐衝撃1373.0m/s2(軸方向294.2m/s2)294.2m/s2
推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油ISO VG32)相当品
注2)質量gダイレクトタイプ
イージマニホールド
95105155190
サブプレートタイプ
モノマニホールド
105(250)115(275)165(325)
タンデム形135(295)
200(360):タンデム形150(310)

注1)空気圧力0.5MPa時の値です。2位置は反対のポジションから、また、3位置はバルブ中立状態からの値です。
注2)( )付質量は、サブプレート取付け時の質量です。

電気仕様

定格電圧DC12VDC24VAC100VAC200VDC24V(タンデムソレノイド)
方式サージ対策用
フライホイルダイオード
シェーディング方式サージ吸収トランジスタ
内蔵
使用電圧範囲 V10.8~13.2
(12±10%)
21.6~26.4
(24±10%)
90~132
(100(-10~+32)%)
180~264
(200(-10~+32)%)
21.6~26.4
(24±10%)
電流値
(定格電圧
印加時)
周波数 Hz--50605060-
起動mA(r.m.s)--36321816-
励磁mA(r.m.s)140(1.7W)75(1.8W)2420121050(1.2W)
許容回路漏れ電流値 mA84422
絶縁抵抗 MΩ100以上
結線方式とリード線長さリード線式:300mm、P形・Q形ソケット式:300mm(標準)P形・Q形ソケット式:300mm(標準)
注) リード線色茶色:+
黒色:-
赤色:+
黒色:-
黄色白色赤色(SA)黒色(COM)
白色(SB)
LEDインジケータの色赤色黄色緑色赤色
サージ対策(標準装備)フライホイルダイオードバリスタサージ吸収トランジスタ
注)P形ソケット式・Q形ソケット式の1m・3mリード線(1L・3Lオプション)は赤色/黒色です。

型番リスト

型番
ポート数
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
接続チューブ径
駆動の種類
配管
CV値
手動スイッチ
電圧詳細
リード線色
リード線長さ(mm)
接続口径
結線方式
プレート付属有無
接続オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR542-RN12RK

5ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
シングル
無給油
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/8
-
-
ダイレクト配管
0.55
-
AC200V(-10%~+32%)
300
-
リード線式 保護回路付
取付プレートなし
-

1個

13,989( 15,388円 )

24日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブ幅18mm、有効断面積10.2mm2の小形無給油形ソレノイドバルブ。(2位置形)
【特長】
・内径Φ50までのシリンダ駆動に適合
・電力サージ対策用にAC用はバリスタ、DC用はフライホイルダイオードを標準装備
・AC電源用は国内外で使用できるAC100V~AC120V共用/AC200~AC240V共用
・Q形ソケット式・P形ソケット式・DINソケット式・リード線式と多様な結線方式。また、Q形ソケット式・P形ソケット式・DINソケット式は確認に便利な表示灯を標準装備
・Φ4・Φ6用ワンタッチ継手付を標準化
・ダブルソレノイド形にコンパクトなタンデム形を用意(サブプレートタイプ/モノマニホールドタイプ/DC24V)

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

SR542-RN12RKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形電磁弁 SR342/SR542シリーズの型番SR542-RN12RKのページです。
型番SR542-RN12RKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形電磁弁 SR342/SR542シリーズ

小形電磁弁 SR342/SR542シリーズ

    小形電磁弁 SR552シリーズ

    小形電磁弁 SR552シリーズ

      制御機器スタンダード電磁弁110シリーズ

      制御機器スタンダード電磁弁110シリーズ

        省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

        省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

          小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ

          小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ

            空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ

            空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ

              3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

              3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

                制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

                制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

                    個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

                    個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

                      3ポート3ポジションバルブ ベース配管形 VEX3シリーズ

                      3ポート3ポジションバルブ ベース配管形 VEX3シリーズ

                        内部パイロット式3ポート弁 電磁弁搭載形 NP13・NP14シリーズ

                        内部パイロット式3ポート弁 電磁弁搭載形 NP13・NP14シリーズ

                          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) コガネイ CKD TAIYO(太陽鉄工) CKD SMC コガネイ SMC CKD SMC CKD SMC
                            通常価格 12,639円 18,755円 5,757円 - 9,689円 13,088円 2,889円 5,162円 3,989円 - 6,671円 21,957円 254円
                            通常出荷日 19日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   19日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   9日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 -
                            適応シリンダ径(φ) 50 100 - 6~25 32 - - 50 - - - - -
                            最大使用圧力(MPa) 0.7 0.7 0.15~0.7 - 0.7 - - 0.2~0.7 0.2~0.7 - - - -
                            シールの種類 標準 標準 ソフトシール ソフトシール 標準 ソフトシール - ソフトシール ソフトシール ソフトシール 標準 ソフトシール -
                            パイロット給気 内部 - 内部 - 内部 - - 内部 - 内部 - 内部 -

                            小形電磁弁 SR342/SR542シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR542-EN18RK
                            SR542-RMM8QW
                            SR542-RN11PW
                            SR542-RN18DW
                            SR542-RN18PW
                            SR542-RN18RK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 用途 設置方法 切換の種類 ソレノイドの数 仕様 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 接続チューブ径 駆動の種類 配管 CV値 手動スイッチ 電圧詳細 リード線色 リード線長さ
                            (mm)
                            接続口径 結線方式 プレート付属有無 接続オプション

                            25,626円

                            ( 28,189円 )
                            1個 -

                            21日目

                            5ポート弁単体使用ダイレクト3位置エキゾーストセンタダブル無給油DC24V自己復帰(スプリングリターン)Rc1/8--ダイレクト配管0.49-DC24V±10%+赤-黒300-リード線式 保護回路付取付プレートなし-

                            13,888円

                            ( 15,277円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁マニホールド搭載用単体サブプレート2位置エキゾーストシングル無給油DC24V自己復帰(スプリングリターン)----サブベース配管0.44-DC24V±10%+赤-黒300-Q形ソケット式 表示灯/保護回路付サブプレートなし-

                            14,828円

                            ( 16,311円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル無給油AC100V自己復帰(スプリングリターン)Rc1/8--ダイレクト配管0.55-AC100V(-10%~+32%)300-P形ソケット式 表示灯/保護回路付取付プレートなし-

                            16,412円

                            ( 18,053円 )
                            1個 -

                            24日目

                            5ポート弁単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル無給油DC24V自己復帰(スプリングリターン)Rc1/8--ダイレクト配管0.55-DC24V±10%+赤-黒300-DINソケット式 表示灯/保護回路付取付プレートなし-

                            14,828円

                            ( 16,311円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル無給油DC24V自己復帰(スプリングリターン)Rc1/8--ダイレクト配管0.55-DC24V±10%+赤-黒300-P形ソケット式 表示灯/保護回路付取付プレートなし-

                            13,557円

                            ( 14,913円 )
                            1個 -

                            24日目

                            5ポート弁単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル無給油DC24V自己復帰(スプリングリターン)Rc1/8--ダイレクト配管0.55-DC24V±10%+赤-黒300-リード線式 保護回路付取付プレートなし-

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました