(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソレノイドバルブ RB54/RB54Nシリーズ

ソレノイドバルブ RB54/RB54Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
27,108円 ~ 50,955円
税込価格
29,819円 ~ 56,051円

パッキンシールタイプの無給油形5ポートソレノイドバルブです。【特長】・パッキン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 外部パイロット圧力は、使用圧力範囲内でご使用ください。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

バルブ仕様

項目機種
5ポート
2位置シングル
ソレノイド
2位置ダブル
ソレノイド
3位置クローズド
センタ
3位置エキゾースト
センタ
形式
記号
内部パイロット方式ダイレクトRB542N※SA※※RB542N※SD※※RB54CN※SD※※RB54EN※SD※※
サブプレートRB542S※SA※※RB542S※SD※※RB54CS※SD※※RB54ES※SD※※
外部パイロット方式ダイレクトRB542N※GA※※RB542N※GD※※RB54CN※GD※※RB54EN※GD※※
サブプレートRB542S※GA※※RB542S※GD※※RB54CS※GD※※RB54ES※GD※※
接続
口径
ダイレクトRc1/4・Rc3/8
サブプレートRc1/4・Rc3/8・Rc1/2
有効
断面積
ダイレクトRc1/437mm235mm2
Rc3/840mm235mm2
サブプレートRc1/440mm235mm2
Rc3/850mm240mm2
Rc1/260mm250mm2
使用流体空気
給油不要(給油でも可)
使用圧力範囲0.2~0.7MPa
外部パイロットタイプの使用圧力範囲0~0.7MPa
耐圧力1MPa
使用温度範囲
(周囲温度および流体温度)
-10~+50℃(但し、凍結なきこと)
応答時間50ms30ms70ms
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
質量
kg
ダイレクト1.21.41.6
サブプレート1.72.02.2

電気仕様

定格電圧AC100V 50/60HzAC200V 50/60HzDC24V
許容電圧範囲定格電圧の±10%
起動電流50Hz115mA57.5mA-
60Hz95mA47.5mA
保持電流50Hz80mA40mA188mA
60Hz56mA28mA
消費電力(W)
皮相電力(VA)
50Hz8VA8VA4.5W
60Hz5.6VA5.6VA
絶縁等級F種
結線部保護構造IP65相当
結線方式DINソケット式
表示灯ネオンランプ発光ダイオード
・定格電圧AC110V 50/60Hz・AC220V 50/60Hzも製作いたします。
・表示灯の点灯色はオレンジです。

型番リスト

型番
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
最大使用圧力(MPa)
駆動の種類
配管
CV値
パイロット給気
手動スイッチ
結線方式
取付方式
サブプレートタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ダイレクト
3位置クローズドセンタ
ダブル
無給油
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
3/8
0.7
-
ダイレクト配管
1.9
内部
-
DINソケット式
ダイレクト
-

1個

42,704( 46,974円 )

-

  • 注文停止中
ダイレクト
3位置クローズドセンタ
ダブル
無給油
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
3/8
0.7
-
サブベース配管
2.17
内部
-
DINソケット式 オレンジランプ付
サブプレート(横配管)
-

1個

50,955( 56,051円 )

-

  • 注文停止中
ダイレクト
2位置エキゾースト
シングル
無給油
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
0.7
-
ダイレクト配管
2
内部
-
DINソケット式
ダイレクト
-

1個

27,108( 29,819円 )

-

ダイレクト
2位置エキゾースト
シングル
無給油
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
3/8
0.7
-
ダイレクト配管
2.17
外部
-
DINソケット式
ダイレクト
-

1個

29,202( 32,122円 )

19日目

  • 注文停止中
ダイレクト
2位置エキゾースト
シングル
無給油
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
3/8
0.7
-
ダイレクト配管
2.17
内部
-
DINソケット式
ダイレクト
-

1個

27,108( 29,819円 )

-

  • 注文停止中
ダイレクト
2位置エキゾースト
シングル
無給油
AC220V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
3/8
0.7
-
ダイレクト配管
2.17
内部
-
DINソケット式 オレンジランプ付
ダイレクト
-

1個

28,742( 31,616円 )

-

  • 注文停止中
ダイレクト
2位置エキゾースト
シングル
無給油
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/2
0.7
-
サブベース配管
3.25
内部
-
DINソケット式 オレンジランプ付
サブプレート(横配管)
-

1個

33,637( 37,001円 )

-

  • 注文停止中
ダイレクト
2位置エキゾースト
ダブル
無給油
AC220V
自己保持
Rc
1/2
0.7
-
サブベース配管
3.25
内部
-
DINソケット式 オレンジランプ付
サブプレート(横配管)
-

1個

43,248( 47,573円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

パッキンシールタイプの無給油形5ポートソレノイドバルブです。
【特長】
・パッキンシール方式のため塵埃などの多い箇所でも充分な耐久カを発揮します
・外部パイロットタイプの場合には、圧力0MPaからでも使用できます
・裏配管も可能です(サブプレートタイプ)

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 外部パイロット圧力は、使用圧力範囲内でご使用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソレノイドバルブ RB54/RB54Nシリーズ

ソレノイドバルブ RB54/RB54Nシリーズ

    空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ

    空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ

      圧縮空気用直動式3ポート電磁弁単体(ジャスフィットバルブ) FAGシリーズ

      圧縮空気用直動式3ポート電磁弁単体(ジャスフィットバルブ) FAGシリーズ

        圧縮空気用直動式2ポート電磁弁単体 ジャスフィットバルブ FABシリーズ

        圧縮空気用直動式2ポート電磁弁単体 ジャスフィットバルブ FABシリーズ

          電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

          電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

            5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4□10シリーズ メタルシール

            5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4□10シリーズ メタルシール

              3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

              3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

                制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

                制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

                  単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

                  単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

                    電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

                    電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

                      3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3135・VS3145シリーズ メタルシール

                      3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3135・VS3145シリーズ メタルシール

                        マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

                        マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

                          個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

                          個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) CKD CKD CKD AirTAC(エアタック) SMC SMC コガネイ CKD ミスミ SMC CKD CKD
                            通常価格 27,108円 13,088円 4,264円 3,025円 - 298円 183円 11,314円 - - 3,271円 - 4,971円
                            通常出荷日 6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~  
                            ポート数 5ポート弁 2ポート弁 3ポート弁 2ポート弁 5ポート弁 - - 3ポート弁 3ポート弁 - - 5ポート弁 3ポート弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - - - 単体使用 - - - 単体使用(マニホールド搭載可)
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - - 電磁弁 電磁弁 - - マスタバルブ 電磁弁
                            シールの種類 ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール - - ソフトシール ソフトシール ソフトシール - ソフトシール ソフトシール

                            ソレノイドバルブ RB54/RB54Nシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました