(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHバルブ ソフトシールタイプ 3E※/5E※シリーズ(タイプE)

SHバルブ ソフトシールタイプ 3E※/5E※シリーズ(タイプE)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,658円 ~ 13,147円
税込価格
12,824円 ~ 14,462円

ソフトシール採用のSHバルブです。【特長】・スプール構造でありながら、パッキン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

バルブ仕様

項目機種
3ポート5ポート
2位置2位置3位置4位置
ノーマルクローズノーマルオープンリターンデテントクローズドセンタエキゾーストセンタ
形式記号ダイレクトタイプ3EC-08E3EP-08E5ER-08E5ED-08E--
サブプレートタイプ--5ER-08S
5ER-10S
5ED-08S
5ED-10S
5EC-08S
5EC-10S
5EE-08S
5EE-10S
モノマニホールド用
バルブ
--5ER-08M5ED-08M5EC-08M5EE-08M
スタックマニホールド
付バルブ
--5ER-08N
5ER-10N
5ED-08N
5ED-10N
5EC-08N
5EC-10N
5EE-08N
5EE-10N
接続口径ダイレクトP・A・B・R・SG1/4-
サブプレートP・A・B・R・S-G1/4・G3/8
注1)有効断面積18mm230(25)mm2(25)mm2
使用流体空気
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
使用圧力範囲0.15~1.0MPa0.2~1.0MPa
パイロット圧力範囲使用圧力以上1.0MPa以下(マスタバルブの場合)
耐圧力1.6MPa
注2)応答時間 ON時/OFF時25/30ms以下25/35ms以下20ms以下25/35ms以下
使用温度範囲+5~+50℃(周囲温度および流体温度)
手動方式プッシュ式
取付方向自由

注1)( )内はサブプレート・マニホールドタイプの値です。
注2)空気圧0.5MPa時の値です。2位置は反対の位置から、また3位置および4位置はバルブ中立位置からの値です。

汎用形電磁弁電気仕様(HRO2コイル)

定格電圧DC24VAC100V(DC100V)AC200V
許容電圧範囲定格電圧±10%
起動電流50/60Hz-90mA(-)50mA
保持電流50/60Hz390mA90mA(100mA)50mA
消費電力50/60Hz9.4W9.0VA(10W)10VA
許容回路漏れ電流値19mA以下8.5mA以下5mA以下
絶縁等級B種
結線部保護構造IP65相当(DINソケット式の場合)
結線方式リード線式(2,000mm)・ターミナル式・DINソケット式
リード線色白/黒
電気回路回路方式保護回路付
結線方式リード線式・ターミナル式・DINソケット式
電圧種類DC用AC用
回路方式表示灯・保護回路付
結線方式ターミナル式・DINソケット式
電圧種類DC用AC用
注1)表示灯発光ダイオード(LED):ON時点灯ネオンランプ:ON時点灯

注1)表示灯色はオレンジとグリーンの2種類があります。

型番リスト

型番
ポート数
種類
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
駆動の種類
配管
CV値
手動スイッチ
結線方式
プレート付属有無
取付プレート
外部パイロット仕様
結線方式記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3ポート弁
電磁弁
ダイレクト
3位置クローズドセンタ
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
G
1/4
-
ダイレクト配管
0.98
-
DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
左用取付プレート付(イージマニホールド左用)
-
-
-

1個

12,059( 13,265円 )

-

5ポート弁
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
G
1/4
-
ダイレクト配管
1.63
-
DINソケット式/配線口:G1/2
なし
-
-
-

1個

13,147( 14,462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
5ポート弁
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
シングル
-
自己復帰(差圧リターン)
G
1/4
-
サブベース配管
1.36
-
-
なし
-
-
-

1個

11,658( 12,824円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトシール採用のSHバルブです。
【特長】
・スプール構造でありながら、パッキンはみ出しが発生しない独自なT字形シールにより、パッキンのポート通過時の摩耗を防止します
・同一寸法の本体を使用するHタイプより大きな流量を確保します

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHバルブ ソフトシールタイプ 3E※/5E※シリーズ(タイプE)

SHバルブ ソフトシールタイプ 3E※/5E※シリーズ(タイプE)

    制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

    制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

      SHバルブ スプールポペットタイプ 3H※/5H※シリーズ(タイプH)

      SHバルブ スプールポペットタイプ 3H※/5H※シリーズ(タイプH)

        単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

        単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4□10シリーズ メタルシール

          5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4□10シリーズ メタルシール

            マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

            マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

              単体バルブ ベース配管 4GB4シリーズ

              単体バルブ ベース配管 4GB4シリーズ

                3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ

                3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ

                  小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

                  小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

                      単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

                      単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ

                          パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ

                          パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) コガネイ TAIYO(太陽鉄工) CKD SMC CKD CKD SMC SMC SMC CKD SMC CKD
                            通常価格 11,658円 11,314円 11,658円 - 298円 - - 4,589円 1,827円 5,057円 - 7,054円 8,228円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            用途 単体使用 - 単体使用 単体使用 - - 単体使用 - - マニホールド搭載用単体 単体使用 単体使用 単体使用
                            仕様 無給油 - 無給油 - - 防爆 / 無給油 無給油 オゾン対応 / 無給油 / 低電流 - 標準 - 低真空圧対応 / 無給油 標準 / 無給油
                            最大使用圧力(MPa) 1.0 -0.1~0.9 1.0 - - - - - - - - 0~1.0 -
                            シールの種類 ソフトシール ソフトシール 標準 ソフトシール - ソフトシール - ソフトシール - ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール
                            パイロット給気 内部 - 内部 内部 - 外部 - - - - 内部 - 外部

                            SHバルブ ソフトシールタイプ 3E※/5E※シリーズ(タイプE)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました