(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-C40-8
コーナーキャップ 1本溝用 ASセット AS-C型 ファスナー AS

コーナーキャップ 1本溝用 ASセット AS-C型 AS-C40-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
647円
税込単価
712円

アルミフレームの角が美しいフレームキャップ。【特長】・コーナーキャップは樹脂製...

詳細情報を確認する

AS-C40-8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適合アルミフレーム構成部品
AS-C30-830×30
溝幅8
コーナーキャップAS-C30:1ヶ
ASナットAS-8M5:1ヶ
M5×10六角穴付サラボルト:1ヶ
AS-C40-840×40
溝幅8
コーナーキャップAS-C40:1ヶ
ASナットAS-8M5:1ヶ
M5×10六角穴付サラボルト:1ヶ
AS-C40-1040×40
溝幅10
コーナーキャップAS-C40:1ヶ
ASナットAS-10M5:1ヶ
M5×10六角穴付サラボルト:1ヶ

ASセット/アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品

使用例

取り付け方法。

取り付け方法

型番リスト

型番
フレームサイズ
適合アルミフレーム
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-C40-8

40×40
40×40 溝幅8mm、10mm

1個

647( 712円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームの角が美しいフレームキャップ。
【特長】
・コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているためケガや製品を傷つける心配がなく美しく収められる。
・1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできる。
・接着剤や両面テープでの固定もできる。
【用途】
・アルミフレームの取り付けに最適。

カタログ

 

AS-C40-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーキャップ 1本溝用 ASセット AS-C型の型番AS-C40-8のページです。
型番AS-C40-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーキャップ 1本溝用 ASセット AS-C型

コーナーキャップ 1本溝用 ASセット AS-C型

    エンドキャップ44R用

    エンドキャップ44R用

      エンドキャップ25A用 フレームキャップ

      エンドキャップ25A用 フレームキャップ

        エンドキャップ25用 フレームキャップ

        エンドキャップ25用 フレームキャップ

          6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナー3面キャップ

          6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナー3面キャップ

            エンドキャップ33用 フレームキャップ

            エンドキャップ33用 フレームキャップ

              エンドキャップ152用 フレームキャップ

              エンドキャップ152用 フレームキャップ

                エンドカバー(小口キャップ)

                エンドカバー(小口キャップ)

                  エンドキャップ205用

                  エンドキャップ205用

                    エンドキャップ154用 フレームキャップ

                    エンドキャップ154用 フレームキャップ

                      コーナーキャップ AS-C型 1本溝用

                      コーナーキャップ AS-C型 1本溝用

                        エンドキャップ40A用 フレームキャップ

                        エンドキャップ40A用 フレームキャップ

                          エンドキャップ34用 フレームキャップ

                          エンドキャップ34用 フレームキャップ

                            メーカー スガツネ工業 レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) ミスミ レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) スガツネ工業 レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 647円 251円 362円 245円 323円 297円 228円 228円 245円 193円 248円 290円 297円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャップ種類 3面 正方形 角度つき 正方形 3面 正方形 長方形 正方形 長方形 長方形 3面 角度つき 長方形
                            固定方法 ボルト止め ねじ止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め キャップ止め ねじ止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め
                            材質 樹脂 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ポリアミド ABS ナイロン6 PVC(塩ビ) ナイロン6 ナイロン6 樹脂 ナイロン6 ナイロン6
                            取付ねじ - - - - - - - - - なし - -

                            コーナーキャップ 1本溝用 ASセット AS-C型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-C40-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレームサイズ 適合アルミフレーム

                            722円

                            ( 794円 )
                            1個 -

                            4日目

                            40×4040×40 溝幅10mm

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました