(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FN100-J6
調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ KOGANEI コガタFRシリーズ FN

調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ FN100-J6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,497円
税込単価
2,747円

クイック継手付のため、装置への取付配管が容易な小形・軽量のフィルタ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 接続方式:
    管接続形
  • 特性:
    なし
  • 使用流体:
    一般乾燥エア
  • 使用圧力範囲(MPa):
    -0.1::1
  • 接続種類:
    ワンタッチ配管
  • ろ過度:
    5μm
  • ドレンコック:
    なし
  • ボウル材質:
    ナイロン
  • ボウルガード:
    なし
  • フィルタ仕様:
    正負圧両用エアフィルタ

FN100-J6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FN100シリーズの寸法図 単位 : mm

寸法図

FN100シリーズの寸法図 単位 : mm

寸法図

FN100シリーズの寸法図 単位 : mm

寸法図

FN100シリーズの寸法図 単位 : mm

寸法図

製品仕様

FN100の内部構造 プラグ、クイック継手、本体、ボウル、Oリング、エレメント

内部構造
プラグ、クイック継手、本体、ボウル、Oリング、エレメント

項目形式
FN100-□
使用流体空気
配管接続継手φ4、φ6
ろ過度µm5
使用圧力範囲MPa-0.1~+1
保証耐圧力MPa1.5
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)℃+5~+50
質量g本体34
オプションブラケット:5.5
材質本体樹脂
プラグ樹脂
ボウルナイロン
Oリング合成ゴム
チェック弁-
エレメントPVF

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
接続チューブ径
ブラケット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FN100-J6

φ6
ブラケットなし

1個

2,497( 2,747円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

クイック継手付のため、装置への取付配管が容易な小形・軽量のフィルタ。
【特長】
・エアラインの末端部への取付、使用に最適
・標準でノンイオン(NCU)仕様として使用可能(圧力計を除く)
・正圧・負圧両用のエアフィルタ。正圧ライン、真空ライン共に使用できる
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

FN100-J6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズの型番FN100-J6のページです。
型番FN100-J6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

    調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ

    調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ

      クリーン排気フィルタ

      クリーン排気フィルタ

        大形F.R.L.シリーズ エアフィルタ FN

        大形F.R.L.シリーズ エアフィルタ FN

          AF形エアフィルタ

          AF形エアフィルタ

            食品製造工程向け 抗菌フィルタ SFC306/SFC406-FP2 Series

            食品製造工程向け 抗菌フィルタ SFC306/SFC406-FP2 Series

              オイルミストフィルタM1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

              オイルミストフィルタM1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

                調質機器マルチシリーズミストフィルタ MFシリーズ

                調質機器マルチシリーズミストフィルタ MFシリーズ

                  食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

                  食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

                    調質機器マルチシリーズフィルタ Fシリーズ

                    調質機器マルチシリーズフィルタ Fシリーズ

                      エアフィルタ F1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

                      エアフィルタ F1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

                        ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A

                        ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A

                          食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Series

                          食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Series

                            メーカー コガネイ コガネイ CKD コガネイ 明治機械製作所 CKD CKD コガネイ CKD コガネイ CKD SMC CKD
                            通常価格 2,389円 3,313円 3,406円 4,596円 5,336円 40,289円 - 5,483円 - 2,597円 - 3,030円 23,871円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 13日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            種類 標準 標準 エキゾーストフィルタ 標準 フィルター 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準
                            接続方式 管接続形 管接続形 - - - - - 管接続形 - - - - -
                            特性 なし なし クリーンルーム仕様(発塵防止) - なし - なし - なし - なし なし -
                            使用流体 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア - 微粒子 / 菌含有 油分含有エア / 圧縮空気 一般乾燥エア 油分含有エア / 圧縮空気 一般乾燥エア 圧縮空気 一般乾燥エア 微粒子 / 菌含有
                            使用圧力範囲(MPa) -0.1::1 -0.1::1 0::0.1 0::0.97 - 0.15::1.0 - 0::0.93 - - - - 0.15::1.0

                            調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            継手用チューブのみです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FN1
                            FN100-J4
                            FN100-J4-B
                            FN100-J6-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続チューブ径 ブラケット

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            2,389円

                            ( 2,628円 )
                            1個 -

                            7日目

                            φ4ブラケットなし

                            2,614円

                            ( 2,875円 )
                            1個 -

                            7日目

                            φ4ブラケット付

                            2,897円

                            ( 3,187円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            φ6ブラケット付

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました