(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213

180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,065円
税込単価
5,572円

インセット扉用のクリックヒンジです。【特長】・扉全閉時、85°開時、175°開...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

180°開きクリックヒンジ 218-9213 インセット扉用の仕様

180°開きクリックヒンジ インセット扉用_218-9213:関連画像

218-9213の外観(扉全閉時)

180°開きクリックヒンジ インセット扉用_218-9213:関連画像

218-9213の外観(85°開時)

180°開きクリックヒンジ インセット扉用_218-9213:関連画像

218-9213の外観(175°開時)

 

(単位:mm)

 

180°開きクリックヒンジ インセット扉用_218-9213:関連画像

この商品の寸法図

品番 材料 仕上/色 開き角度 質量g
218-9213 亜鉛合金 焼付塗装/ブラック 180° 147

使用上のご注意

  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

218-9213

10

1個

5,065( 5,572円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インセット扉用のクリックヒンジです。
【特長】
・扉全閉時、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。
・全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
【用途】
・扉の保持に最適。

カタログ

 

Loading...

218-9213で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213の型番218-9213のページです。
型番218-9213に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213

180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213

    270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

    270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

      #55U SPCC鋼板蝶番 UC 薄口

      #55U SPCC鋼板蝶番 UC 薄口

        270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

        270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

          ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

          ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

            ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

            ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

              フラット ヒンジ(FTH)

              フラット ヒンジ(FTH)

                ステンレス段付蝶番 HHPSSD

                ステンレス段付蝶番 HHPSSD

                  ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

                  ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

                    ステンレス段付蝶番 HHSD

                    ステンレス段付蝶番 HHSD

                      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 協同金属 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション ミスミ スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業
                        通常価格 5,065円 2,415円 65円 2,434円 879円 488円 1,430円 798円 2,352円 439円 3,738円
                        通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 段付き蝶番 段付き蝶番 平蝶番
                        付加機能 ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                        本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 スチール 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - SUS304 ステンレス鋼(SUS304) SUS304 ステンレス鋼(SCS14)
                        長さ(mm) 60 50 - 50 60 - - - 60 60 -
                        幅(mm) 60 63 - 76 40 - - - 36.3 40 -

                        180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        特注製品取付け用
                        評価 5.0満足度:5.02018/08/27
                        各種、各様の製品を比較できるのは非常に利便性が高いです。
                        メーカーごとに微妙に異なる寸法や仕様もすぐにわかるので製品の選択時間が短縮できました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました