(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーキャップ AS-C型 1本溝用

コーナーキャップ AS-C型 1本溝用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
248円 ~ 358円
税込価格
273円 ~ 394円

1本溝用のコーナーキャップ。【特長】・樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

外観

外観

推奨ねじ

・M5ねじ

規格表

型番適合アルミフレームAPW材料質量g
AS-C2020×20 溝幅6301320ポリアミド(PA)ブラック6
AS-C3030×30 溝幅843183014
AS-C4040×40 溝幅8、40×40 溝幅1058234029

使用例

使用例1
使用例2

注意・禁止事項

使用上のご注意

・扉の角には使用できません。

型番リスト

型番
フレームサイズ
適合アルミフレーム
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20×20
20×20 溝幅6mm

1個

248( 273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30×30
30×30 溝幅8mm

1個

318( 350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40×40
40×40 溝幅8mm、10mm

1個

358( 394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1本溝用のコーナーキャップ。
【特長】
・樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がない。
・アルミフレームの角が美しく収まる。
・1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできる。
・接着剤や両面テープでの固定もできる。
【用途】
・ケガや製品の傷防止に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーキャップ AS-C型 1本溝用

コーナーキャップ AS-C型 1本溝用

    座グリキャップ

    座グリキャップ

      エンドキャップ20C用

      エンドキャップ20C用

        6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ

        6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ

          8-45シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ 高剛性用プレートタイプ

          8-45シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ 高剛性用プレートタイプ

            エンドキャップ205用

            エンドキャップ205用

              8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ

              8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ

                6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ

                6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ

                  エンドキャップ152用 フレームキャップ

                  エンドキャップ152用 フレームキャップ

                    5シリーズ(溝幅6mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ

                    5シリーズ(溝幅6mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ

                      8-45シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ

                      8-45シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ

                        エンドキャップ44R用

                        エンドキャップ44R用

                          コーナーキャップ 1本溝用 ASセット AS-C型

                          コーナーキャップ 1本溝用 ASセット AS-C型

                            メーカー スガツネ工業 エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) スガツネ工業
                            通常価格 248円 24円 228円 178円 991円 245円 201円 256円 228円 245円 278円 251円 647円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            キャップ種類 3面 R形状 正方形 - - 長方形 - - 長方形 - - 正方形 3面
                            固定方法 ボルト止め キャップ止め ねじ止め キャップ止め ボルト止め ねじ止め キャップ止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ねじ止め ボルト止め
                            材質 樹脂 樹脂 ナイロン6 - SUS304 ナイロン6 - ポリアミド ナイロン6 ポリアミド ポリアミド ナイロン6 樹脂
                            取付ねじ なし - - - - - - - - - - -

                            コーナーキャップ AS-C型 1本溝用のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            コーナー保護
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/25
                            フレームのコーナー部の保護し、作業者の怪我の危険性をなくしました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械設備収納用ラックのコーナーキャップとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            アルミフレームラックのコーナーエッジが非常に鋭利なため、近辺作業者の安全対策や、見栄え向上を兼ねて利用しています。実装も容易で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治工具の手の置く場所に
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/13
                            作業中は治工具の角に手の置くことになるのですが、冷たいのでその場所に取付ました。軽減されました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました