(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VFN100-J6-B
調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ KOGANEI コガタFRシリーズ VFN

調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ VFN100-J6-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,632円
税込単価
3,995円

【特長】・エアラインの末端部への取り付け、使用に最適・継手付のため、装置への取...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 接続方式:
    管接続形
  • 特性:
    なし
  • 使用流体:
    一般乾燥エア
  • 使用圧力範囲(MPa):
    -0.1::1
  • 接続種類:
    ワンタッチ配管
  • ろ過度:
    5μm
  • ドレンコック:
    なし
  • ボウル材質:
    ナイロン
  • ボウルガード:
    なし
  • フィルタ仕様:
    真空・真空破壊専用フィルタ

VFN100-J6-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VFN100の寸法図

寸法図

VFN100の寸法図

寸法図

VFN100の寸法図

寸法図

VFN100の寸法図

寸法図

製品仕様

VFNシリーズの外観

外観

VFN100の内部構造(ボウル、エレメント、クイック継手、本体、チェック弁、Oリング)

内部構造(ボウル、エレメント、クイック継手、本体、チェック弁、Oリング)

項目形式
VFN100-□
使用流体空気
配管接続継手φ4、φ6
ろ過度 μm5
使用圧力範囲 MPa-0.1~1
保証耐圧力 MPa1.5
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)℃+5~+50
質量本体35
オプションブラケット:5.5
材質本体樹脂
プラグ樹脂
ボウルナイロン
Oリング合成ゴム
チェック弁合成ゴム
エレメントPVF

性能・試験情報

流量特性

流用特性(VFN100-J4正圧)

VFN100-J4(正圧)

流用特性(VFN100-J6正圧)

VFN100-J6(正圧)

流用特性(VFN100-J4負圧)

VFN100-J4(負圧)

流用特性(VFN100-J6負圧)

VFN100-J6(負圧)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
接続チューブ径
ブラケット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFN100-J6-B

φ6
ブラケット付

1個

3,632( 3,995円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアラインの末端部への取り付け、使用に最適
・継手付のため、装置への取り付け配管が容易
・標準でノンイオン(NCU)仕様として使用可能(圧力計を除く)
・真空・真空破壊用のエアフィルタ
・バキュームパッド等の直前の取付、使用に最適
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

VFN100-J6-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズの型番VFN100-J6-Bのページです。
型番VFN100-J6-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ

調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ

    調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

    調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

      “抗菌・除菌3in1 マルチ・ドライフィルタ”

      “抗菌・除菌3in1 マルチ・ドライフィルタ”

        クリーン排気フィルタ

        クリーン排気フィルタ

          大形F.R.L.シリーズ マイクロミストフィルタ MMF

          大形F.R.L.シリーズ マイクロミストフィルタ MMF

            圧縮空気用エアーフィルター(抗菌タイプ) 抗菌NEWレマン・ドライフィルタースケルトン

            圧縮空気用エアーフィルター(抗菌タイプ) 抗菌NEWレマン・ドライフィルタースケルトン

              調質機器マルチシリーズフィルタ Fシリーズ

              調質機器マルチシリーズフィルタ Fシリーズ

                大形F.R.L.シリーズ エアフィルタ FN

                大形F.R.L.シリーズ エアフィルタ FN

                  大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ

                  大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ

                    エアフィルタ AF10-A~AF60-A

                    エアフィルタ AF10-A~AF60-A

                      クリーンエアモジュール LLBシリーズ

                      クリーンエアモジュール LLBシリーズ

                        調質機器マルチシリーズミストフィルタ MFシリーズ

                        調質機器マルチシリーズミストフィルタ MFシリーズ

                          エアフィルタ (モジュラータイプ 中圧) FM※000シリーズ

                          エアフィルタ (モジュラータイプ 中圧) FM※000シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ 前田シェルサービス CKD コガネイ 前田シェルサービス コガネイ コガネイ コガネイ SMC SMC コガネイ CKD
                            通常価格 3,313円 2,389円 87,907円 3,406円 35,741円 49,390円 2,597円 4,596円 32,057円 1,789円 2,189円 5,483円 -
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 標準 標準 フィルター エキゾーストフィルタ 標準 フィルター - 標準 標準 標準 - 標準 標準
                            接続方式 管接続形 管接続形 - - - - - - - - - 管接続形 -
                            特性 なし なし なし クリーンルーム仕様(発塵防止) - - - - なし なし - - なし
                            使用流体 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 高水分エア / 油分含有エア / 微粒子 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 高水分エア / 油分含有エア / 微粒子 / 菌含有 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 圧縮空気
                            使用圧力範囲(MPa) -0.1::1 -0.1::1 0.3::0.97 0::0.1 - 0.3::0.7 - 0::0.97 - - - 0::0.93 -

                            調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            継手用チューブのみです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VFN
                            VFN100-J4
                            VFN100-J4-B
                            VFN100-J6
                            VFN100-J6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続チューブ径 ブラケット

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            3,314円

                            ( 3,645円 )
                            1個 -

                            7日目

                            φ4ブラケットなし

                            3,632円

                            ( 3,995円 )
                            1個 -

                            7日目

                            φ4ブラケット付

                            3,313円

                            ( 3,644円 )
                            1個 -

                            7日目

                            φ6ブラケットなし

                            3,313円

                            ( 3,644円 )
                            1個 -

                            7日目

                            φ6ブラケットなし

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました