(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E-S型自在車プレート式(ストッパー付)

E-S型自在車プレート式(ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
461円 ~ 2,282円  特別価格 
税込価格
507円 ~ 2,510円  特別価格 

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター。小型ドーリーや...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

商品情報

E-S型 軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用

E-100NS(※写真は代表的な商品画像の一例)

E-100NS(※写真は代表的な商品画像の一例)

寸法図側面

寸法図側面

寸法図

寸法図

車輪径品番車輪材質許容荷重車幅取付高取付座取付寸法穴径偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)E(mm)R(mm)(g)
50E-50ELSエラストマー25(25.5)206570×4256×286.52249170
E-50RSゴム30(30.6)195
E-50NSナイロン40(40.8)21170
E-50URSウレタン38(38.8)180
65E-65ELSエラストマー30(30.6)218270×4256×286.52357215
E-65NSナイロン40(40.8)205
E-65URSウレタン40(40.8)210
75E-75ELSエラストマー30(30.6)219270×4256×286.52765240
E-75RHSゴム40(40.8)290
E-75NSナイロン50(51.0)215
E-75URSウレタン45(45.9)230
100E-100ELSエラストマー50(51.0)27122100×5882×408.83182475
E-100RHSゴム50(51.0)25615
E-100NRSゴム60(61.2)27525
E-100NRBDSゴム(B入)60(61.2)565
E-100NRSナイロン60(61.2)25460
E-100URSウレタン60(61.2)28490
E-100UHFDSウレタン(B入)60(61.2)28535
125E-125RHSゴム50(51.0)25122100×5882×408.83699800
  • 金具=クロームメッキ仕上げ。
  • 車輪の回転のみをロックするキャスター。
取付方法

取付方法

主な使用例(手押し台車)

主な使用例(手押し台車)

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
荷重区分
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
車輪幅(mm)
特性
旋回半径(mm)
車輪ベアリング
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エラストマー
~35.00
65
50
耐薬品性
56
28
25
軽荷重
70
42
20
-
49
なし
-

1個

488( 537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ナイロン] ナイロン
35.01~80.00
65
50
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
56
28
40
軽荷重
70
42
21
-
49
なし
-

1個

461( 507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴム
~35.00
65
50
なし
56
28
30
軽荷重
70
42
20
[静電気防止] 導電性
49
なし
-

1個

668( 735円 )

8日目

ゴム
~35.00
65
50
なし
56
28
30
軽荷重
70
42
20
-
49
なし
-

1個

483( 531円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ウレタン] ウレタン
35.01~80.00
65
50
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
56
28
38
軽荷重
70
42
21
-
49
なし
-

1個

564円

225

( 248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エラストマー
~35.00
82
65
耐薬品性
56
28
30
軽荷重
70
42
21
-
57
なし
4562182579768

1個

627( 690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ナイロン] ナイロン
35.01~80.00
82
65
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
56
28
40
軽荷重
70
42
21
-
57
なし
-

1個

532( 585円 )

5日目

ゴム
~35.00
82
65
なし
56
28
30
軽荷重
70
42
21
[静電気防止] 導電性
57
なし
-

1個

918( 1,010円 )

8日目

ゴム
~35.00
82
65
なし
56
28
30
軽荷重
70
42
21
-
57
なし
-

1個

549( 604円 )

3日目

[ウレタン] ウレタン
35.01~80.00
82
65
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
56
28
40
軽荷重
70
42
21
-
57
なし
-

1個

847( 932円 )

3日目

エラストマー
~35.00
92
75
耐薬品性
56
28
30
軽荷重
70
42
21
-
65
なし
4562182578556

1個

718( 790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ナイロン] ナイロン
35.01~80.00
92
75
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
56
28
50
軽中荷重
70
42
21
-
65
なし
-

1個

598( 658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴム
35.01~80.00
92
75
なし
56
28
40
軽荷重
70
42
21
[静電気防止] 導電性
65
なし
-

1個

980( 1,078円 )

8日目

ゴム
35.01~80.00
92
75
なし
56
28
40
軽荷重
70
42
21
-
65
なし
-

1個

781( 859円 )

3日目

[ウレタン] ウレタン
35.01~80.00
92
75
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
56
28
45
軽荷重
70
42
21
-
65
なし
-

1個

779( 857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エラストマー
35.01~80.00
122
100
耐薬品性
82
40
50
軽中荷重
100
58
27
-
82
なし
-

1個

1,085( 1,194円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] ナイロンホイルゴム
35.01~80.00
122
100
なし
82
40
60
軽中荷重
100
58
27
-
82
あり
-

1個

1,997( 2,197円 )

8日目

[その他] ナイロンホイルゴム
35.01~80.00
122
100
なし
82
40
60
軽中荷重
100
58
27
-
82
なし
-

1個

1,423( 1,565円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
35.01~80.00
122
100
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
82
40
60
軽中荷重
100
58
25
-
82
なし
-

1個

969( 1,066円 )

3日目

ゴム
35.01~80.00
122
100
なし
82
40
50
軽荷重
100
58
25
[静電気防止] 導電性
82
なし
-

1個

1,797( 1,977円 )

8日目

ゴム
35.01~80.00
122
100
なし
82
40
50
軽中荷重
100
58
25
-
82
なし
-

1個

1,152( 1,267円 )

3日目

[ウレタン] ウレタン
35.01~80.00
122
100
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
82
40
60
軽中荷重
100
58
28
-
82
あり
-

1個

2,282( 2,510円 )

8日目

[ウレタン] ウレタン
35.01~80.00
122
100
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
82
40
60
軽中荷重
100
58
28
-
82
なし
-

1個

1,208( 1,329円 )

7日目

ゴム
35.01~80.00
122
125
なし
82
40
50
軽中荷重
100
58
25
-
99
なし
-

1個

1,541( 1,695円 )

3日目

[ウレタン] ウレタン
35.01~80.00
148
125
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
82
40
60
軽荷重
100
58
32
-
99
なし
-

1個

2,015( 2,217円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター。
小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。
【特長】
・取付座がプレート状となっている、ねじやボルトで取付けるタイプのキャスター。
・新素材/軽荷重のスタンダード エラストマー車輪。
・ソフトな素材で、走行時の静粛性に優れています。
・マーキング(スリップ痕)がつきにくく、床面への汚れを低減できます。
・圧縮永久歪みも少なく、反発弾性に優れています。
・耐熱・耐候・耐油・耐薬品性に優れています。
・軽快な旋回始動性能「ダブルベアリング構造」。
・ダブルベアリング構造の採用により旋回始動性能を高めています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-S型自在車プレート式(ストッパー付)

E-S型自在車プレート式(ストッパー付)

    キャスター E型自在車プレート式

    キャスター E型自在車プレート式

      サイレンスキャスター(ストッパー付)

      サイレンスキャスター(ストッパー付)

        SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

        SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

          オールステンレスキャスター 300S・319S・300SR 車輪径200mm

          オールステンレスキャスター 300S・319S・300SR 車輪径200mm

            キャスター SGS-S型自在車プレート式(シングルストッパー付)

            キャスター SGS-S型自在車プレート式(シングルストッパー付)

              LG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

              LG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                SUS-SG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                SUS-SG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                  平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径85~150mm

                  平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径85~150mm

                    平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

                    平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

                      ミドルクラス 100HBs トラック型 重量用 ローラーベア入 ストッパー付 合成ゴム車輪

                      ミドルクラス 100HBs トラック型 重量用 ローラーベア入 ストッパー付 合成ゴム車輪

                        ER型固定車プレート式

                        ER型固定車プレート式

                          TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 38mm

                          TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 38mm

                            メーカー ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ハンマーキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター 内村製作所(内村キャスター販売) ユーエイキャスター トラスコ中山
                            通常価格 461円 398円 1,032円 5,297円 12,032円 708円 398円 1,897円 849円 368円 8,657円 269円 416円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 - プレート式自在 - コーナーキャスター プレート式自在 プレート式自在 平付けプレート旋回式 平付けプレート旋回式 プレート式自在 プレート式固定 -
                            金具材質 スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール スチール ステンレス スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPCC) スチール -
                            ストッパ 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 - 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 - - 回転ストッパ付 なし -
                            取付穴種類 丸穴 丸穴 - 長穴 長穴(4つ穴) 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 -

                            E-S型自在車プレート式(ストッパー付)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            荷台用
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/06
                            切粉を噛んでしまうため、よくキャスターが痛むがこの製品は他所よりも傷みにくく、種類も豊富なのおすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車のキャスター
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/20
                            これまで使用していた台車のキャスターが破損した為交換用に購入しました。取付けがそのまま使用出来て、かつキャスターのサイズや材質をいろいろ選ぶことが出来て便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました